ONDULEUR APC Easy UPS On-Line SRV MONTAGE EN RACK 1 000 VA 230 V

ONDULEUR APC Easy UPS On-Line SRV MONTAGE EN RACK 1 000 VA 230 V Avant gauche
ONDULEUR APC Easy UPS On-Line SRV MONTAGE EN RACK 1 000 VA 230 V Avant gauche
ONDULEUR APC Easy UPS On-Line SRV MONTAGE EN RACK 1 000 VA 230 V Avant gauche
ONDULEUR APC Easy UPS On-Line SRV MONTAGE EN RACK 1 000 VA 230 V Avant droit
ONDULEUR APC Easy UPS On-Line SRV MONTAGE EN RACK 1 000 VA 230 V Back
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getAggregateRating, 79ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getReviews, 69ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
RoHS
  • Onduleur en ligne haute qualité, double conversion, conçu pour les besoins de protection d'alimentation électrique essentiels, même dans les environnements aux conditions ...

  • Inclut: CD avec logiciel, Câble USB, Manuel utilisateur

Voir la présentation du produit

SRV1KRI Caractéristiques

ONDULEUR APC Easy UPS On-Line SRV MONTAGE EN RACK 1 000 VA 230 V
Onduleur en ligne haute qualité, double conversion, conçu pour les besoins de protection d'alimentation électrique essentiels, même dans les environnements aux conditions les plus instables
Inclut: CD avec logiciel, Câble USB, Manuel utilisateur
  • Bypass interne automatique
    Fournit l'alimentation secteur aux charges connectées en cas de surcharge ou de panne d'un onduleur.
  • Redémarrage automatique des charges après extinction de l'onduleur
    Démarre automatiquement le matériel connecté lorsque l'alimentation secteur est rétablie.
  • Mode ECO
    Mode de fonctionnement qui contourne les composants électriques non utilisés, dans des conditions d'alimentation correctes, pour offrir un meilleur rendement sans sacrifier la protection.
  • Correction du facteur de puissance en entrée
    Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
  • Gestion intelligente des batteries
    Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
  • Écran LCD
    Écran alpha-numérique affichant les paramètres du système et les alarmes.
  • Connectivité série
    Utiliser n'importe quel réseau domotique pour contrôler et piloter le S20 via son port série RS-232. Pour tout complément d'information sur les moyens de communiquer avec le S20, consulter la note d'application APC n°102. Les installateurs Crestron et AMX sont invités à consulter leur site Internet respectif pour tout complément d'information sur l'intégration d'un S20 à ces réseaux.
  • Connectivité USB
    Assure la gestion de l'onduleur via un port USB.

Onduleur Easy UPS On-Line Caractéristiques et avantages

Simplicité de gestion

Connectivité série
Permet de gérer l'onduleur via un port série.
LED Indicators
Permet une lecture facile de l'état de l'alimentation secteur, de l'onduleur et de la batterie.
Affichage graphique LCD
Textes et diagrammes schématiques qui affichent les modes de fonctionnement, les paramètres système et les alarmes.
SmartSlot
Personnalisez les possibilités de votre onduleur à l'aide de cartes de gestion.
Gérable par réseau
Assure une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.

Facilité de maintenance

Notification prédictive de défaillance.
Offre une fonction d'analyse des pannes à alerte précoce permettant de remplacer des composants de façon proactive.
Notification de batterie déconnectée
Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.
Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.

Caractéristiques

SmartSlot
Personnalisez les possibilités de votre onduleur à l'aide de cartes de gestion.
Mode ECO
Mode de fonctionnement qui contourne les composants électriques non utilisés, dans des conditions d'alimentation correctes, pour offrir un meilleur rendement sans sacrifier la protection.
Logiciel de gestion
Vous permet de surveiller facilement l'alimentation secteur et de gérer votre onduleur.
Interface LCD intuitive
Fournit des informations précises et claires en plusieurs langues pour configurer l'onduleur sur site à l'aide des touches de navigation simples à utiliser.
Topologie On-Line Double Conversion
Garantit une qualité d’alimentation élevée constante. Les perturbations de la forme d'onde de distribution sont successivement via les processus de conversion CA-CC puis CC-CA ultra-rapides. La batterie n'est utilisée que comme source de secours.
Compatible avec le générateur
Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.
Plage de tension d'entrée étendue
Conçu pour les environnements électriques difficiles afin de préserver l'autonomie de la batterie.
Rendement élevé
Rendements élevés qui restent stables même à de faibles niveaux de puissance de fonctionnement
Correction du facteur de puissance en entrée
Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.

Caractéristiques

Allows the user to manage the UPS functions, schedule automatic shutdown and monitor the power grid occurrences through an interactive interface that ensures an easy and intuitive monitoring.
Logiciel de gestion
Sortie sinusoïdale pure sur batterie
Simule l'alimentation secteur pour offrir le plus haut degré de compatibilité avec les équipements électroniques sensibles et les serveurs actifs dotés d'un correcteur de facteur de puissance (PFC).
Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
USB connection
Ajoutez des fonctions supplémentaires de protection et de gestion électriques à votre onduleur via un port USB de votre ordinateur.

Disponibilité

Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.

Distribution des produits

Afghanistan, Albanie, Arménie, Bosnie-Herzégovine, Burkina Faso, Bulgarie, Brunei, Botswana, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Chili, Cameroun, Colombie, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Dominique, Algérie, Egypte, Sahara Occidental, Gabon, Géorgie, Guyane française, Gambie, Guinée, Guadeloupe, Grèce, Hong-Kong, Croatie, Hongrie, Indonésie, Israël, Irak, Jordanie, Cambodge, Kazakhstan, Liban, Sainte-Lucie, Liberia, Lesotho, Lithuanie, Maroc, Moldavie, Madagascar, Macédoine, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Malaisie, Namibie, Niger, Nigéria, Oman, Pérou, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Pakistan, Pologne, Roumanie, Russie, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Tchad, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay, Ouzbékistan, Vietnam, XF, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Capacité de puissance de sortie
800Watts / 1.0kVA
Puissance configurable max. (Watts)
800Watts / 1.0kVA
Tension nominale de sortie
230V
Distorsion de la tension de sortie
3%
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
50/60Hz +/- 3 Hz
Autres tensions de sortie
220, 240
Facteur de crête de charge
03:01
Technologie
On-line Double conversion
Type de forme d'onde
Sinusoïde
Connexions de sortie
(3) IEC 320 C13 (Batteries de secours)

Entrée

Tension d’Entrée Nominale
230V
Fréquence d'entrée
40 - 70 Hz
Type de connexion en entrée
IEC-320 C14
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
160 - 280V
Nombre de cordons d'alimentation
1
Autres tensions en entrée
220, 240

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée sans entretien avec électrolyte suspendu : étanche
Temps de recharge typique
4heure(s)
Capacité Batterie Volt Ampère Heure
152

Communication et gestion

Panneau de contrôle
Console de contrôle et d'état LCD multifonction
Alarme audible
Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité
600Joules

Physique

Hauteur max.
86mm, 8.6cm
Largeur max.
437mm, 43.7cm
Profondeur max.
312mm, 31.2cm
Poids net
11.0kg
Poids avec emballage
13.1kg
Hauteur de transport
218mm, 21.8cm
Largeur de transport
455mm, 45.5cm
Profondeur de transport
551mm, 55.1cm

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 (non-condensing) %
Altitude en fonctionnement
0-3000mètres
Température de stockage
-20 - 50 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 (non-condensing) %
Altitude de stockage
0-14763.6mètres

Conformité

Approbation
CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
REACH
REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes

Options

Services