NetShelter CX 18U, coloris noir Intl.

NetShelter CX 18U, coloris noir Intl. Avant gauche
NetShelter CX 18U, coloris noir Intl. Avant gauche
NetShelter CX 18U, coloris noir Intl. Avant gauche
NetShelter CX 18U, coloris noir Intl. Avant gauche
NetShelter CX 18U, coloris noir Intl. Avant droit
NetShelter CX 18U, coloris noir Intl. Avant droit
NetShelter CX 18U, coloris noir Intl. Avant droit
NetShelter CX 18U, coloris noir Intl. Avant droit
NetShelter CX 18U, coloris noir Intl. Back
NetShelter CX 18U, coloris noir Intl. Back
RoHS
  • Baies spécialisées avec refroidissement intégré, atténuation du bruit et distribution électrique pour applications serveur et réseau dans des environnements de bureau ...

  • Inclut: Roulettes, Guide d'installation, Touche(s), Pieds de réglage, Unité de distribution d'alimentation (PDU) de rack, Side panels

Voir la présentation du produit

AR4018IX429 Caractéristiques

NetShelter CX 18U, coloris noir Intl.
Baies spécialisées avec refroidissement intégré, atténuation du bruit et distribution électrique pour applications serveur et réseau dans des environnements de bureau.
Inclut: Roulettes, Guide d'installation, Touche(s), Pieds de réglage, Unité de distribution d'alimentation (PDU) de rack, Side panels
  • Revêtement de mousse insonorisant pour amortir les bruits
    L’excellente réduction des bruits des équipements informatiques installés permet d'installer la baie informatique dans un environnement calme.
  • Rails de montage d'équipement réglables
    Les rails de montage de l'équipement, avant et arrière, sont entièrement ajustables aux différentes profondeurs de montage, pour un montage de l'équipement par l'arrière ou obtenir davantage d'espace libre au niveau de la porte avant. La profondeur maximale du rack est de 88 cm (34,6 pouces) et la profondeur minimale est de 12 cm (4,7 pouces).
  • Compatibilité avec les options améliorées de sécurité d'accès aux armoires
    L'armoire est fournie de série avec des composants de verrouillage avant, arrière et latéral, et a été conçue pour être compatible avec les options de sécurité renforcée comme les poignées d'accès combinées et à balayage électronique.
  • Point d'accès aux câbles arrière dédié
    Accès aux câbles facilité à proximité des équipements informatiques.
  • Évacuation de la chaleur intégrée
    Des modules de ventilateur hautement efficaces éliminent la chaleur et suppriment la nécessité d'acheter une unité de refroidissement coûteuse pour vos équipements informatiques.
  • Distribution électrique intégrée
    La livraison comprend des serveurs d'unités de distribution électrique rackables et autres équipements prêts pour la mise en service.
  • Panneaux latéraux amovibles
    Procure aux clients une accessibilité aisée aux équipements.
  • Six vertical 0U accessory channels
    Multiples emplacements de montage prévus pour les accessoires de gestion des câbles et onduleurs en rack sans occuper l'espace dédié aux équipements sensibles.

NetShelter CX Caractéristiques et avantages

Souplesse

Revêtement de mousse insonorisant pour amortir les bruits
L’excellente réduction des bruits des équipements informatiques installés permet d'installer la baie informatique dans un environnement calme.
Capacités de montage de rack sans outil
Aucun outil supplémentaire n'est nécessaire pour monter les cas de serveurs dans une armoire NetShelter. Les utilisateurs peuvent ainsi monter rapidement des unités à l'arrière de l'armoire en toute simplicité.
Configuration Plug and Play
Configuration rapide et simple
Finition chêne clair verni
La baie informatique s'intègre de manière discrète quasiment dans tous les environnements de bureau.
Portes avant verrouillables
Protège les équipements informatiques des accès indésirables

Distribution des produits

Andorre, Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Albanie, Arménie, Angola, Autriche, Australie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Bangladesh, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Brunei, Bhoutan, Botswana, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Îles Cook, Cameroun, Chine, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Algérie, Estonie, Egypte, Sahara Occidental, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gibraltar, Gambie, Guinée, Guadeloupe, Guinée Equatoriale, Grèce, Hong-Kong, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Iran, Islande, Italie, Jordanie, Kenya, Cambodge, Corée du Sud, Koweit, Kazakhstan, Liban, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Moldavie, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Malaisie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Népal, Nouvelle-Zélande, Oman, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Pakistan, Pologne, Portugal, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Soudan, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Îles Turks et Caicos, Tchad, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, TP, Turquie, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Ouzbékistan, Vietnam, XF, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Tension nominale de sortie
200V, 240V
Dessin de courant total maximal
10
Connexions de sortie
(14) IEC 320 C13 (Batteries de secours)

Entrée

Tension d’Entrée Nominale
200V, 208V, 220V, 230V, 240V
Fréquence d'entrée
50/60 Hz
Type de connexion en entrée
IEC-320 C14
Alimentation d''entrée
39.0Watts

Physique

Hauteur max.
1015mm, 101.5cm
Largeur max.
750mm, 75.0cm
Profondeur max.
1130mm, 113.0cm
Hauteur du rack
18U
Poids net
131.0kg
Poids avec emballage
157.5kg
Hauteur de transport
1250mm, 125.0cm
Largeur de transport
800mm, 80.0cm
Profondeur de transport
1200mm, 120.0cm
Couleur
Black
Profondeur de montage maximale
880.0mm, 88.01cm
Profondeur de montage minimale
720.0mm, 72.01cm
Nbre d'unités par palette
1.0
Largeur du rack
19"
Capacité de poids (charge statique)
830.0kg

Conformité

Approbation
EIA 19 pouces, TAA compliance
Garantie standard
2 ans (défaut de fabrication)

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
REACH
REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes

Options

Services