MGE Galaxy 3500 10 kVA 208 V avec 1 module batterie extensible à 4, mise en service 5x8

MGE Galaxy 3500 10 kVA 208 V avec 1 module batterie extensible à 4, mise en service 5x8 Avant gauche
MGE Galaxy 3500 10 kVA 208 V avec 1 module batterie extensible à 4, mise en service 5x8 Avant gauche
MGE Galaxy 3500 10 kVA 208 V avec 1 module batterie extensible à 4, mise en service 5x8 Avant gauche
MGE Galaxy 3500 10 kVA 208 V avec 1 module batterie extensible à 4, mise en service 5x8 Avant droit
MGE Galaxy 3500 10 kVA 208 V avec 1 module batterie extensible à 4, mise en service 5x8 Avant droit
  • Protection de l'alimentation compacte triphasée 10-40 kVA à excellent rendement et à encombrement optimisé particulièrement adaptée aux environnements industriels ...

  • Inclut: Modules de batterie préinstallés, Supports boulonnés, CD avec logiciel, Guide d'installation, Carte d'administration réseau, Modules d'alimentation préinstallés ...

Voir la présentation du produit

G35T10KF1B4S Caractéristiques

MGE Galaxy 3500 10 kVA 208 V avec 1 module batterie extensible à 4, mise en service 5x8
Protection de l'alimentation compacte triphasée 10-40 kVA à excellent rendement et à encombrement optimisé particulièrement adaptée aux environnements industriels exigeants.
Inclut: Modules de batterie préinstallés, Supports boulonnés, CD avec logiciel, Guide d'installation, Carte d'administration réseau, Modules d'alimentation préinstallés, Câble RS-232 pour connexion Smart UPS, Service de mise en service, Manuel utilisateur

Galaxy 3500 Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Fonction de capacité parallèle
Augmente la capacité de puissance totale grâce à l'utilisation simultanée de plusieurs onduleurs.
Batteries échangeables à chaud
Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
Double entrée secteur
Augmente la disponibilité en permettant de connecter l'onduleur à deux sources d'alimentation distinctes.
Bypass interne automatique
Fournit l'alimentation secteur aux charges connectées en cas de surcharge ou de panne d'un onduleur.
Compatible avec le générateur
Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.
Caractéristiques électriques avancées
Excellent conditionnement de l'alimentation, très faible distorsion de l'harmonique par le redresseur IGBT, correction du facteur de puissance en entrée hautement efficace
Régulation de fréquence et de tension
Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les fréquences et les tensions anormales sans solliciter la batterie.

Coût total de possession

Chargement de la batterie à compensation thermique
Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.
Encombrement minimal
Des onduleurs de format très réduit garantissent l'optimisation de l'occupation de l'espace au sol disponible dans les salles informatiques
Correction du facteur de puissance en entrée
Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.

Développement durable

Code de conduite Européen pour ASI
Garantit la grande efficacité des onduleurs vendus dans l'UE.

Facilité de maintenance

Maintenance par accès frontal
Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
Remplacement de la batterie sans outils
Permet le remplacement simple et rapide de la batterie.
Filtres à air remplaçables par l'utilisateur
Remplacement rapide et simple des filtres à air.
Plusieurs niveaux de service
Avec les packs ou les composants de service individuels en option, nos services sont structurés de manière à vous permettre de choisir ce que vous souhaitez déléguer à APC.
Support technique par téléphone 7j/7, 24h/24
Nos ingénieurs compétents de l'assistance technique sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions : vous bénéficiez de l'aide dont vous avez besoin à n'importe quel moment et pouvez garder l'esprit tranquille.

Simplicité de gestion

Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
Affichage graphique LCD
Textes et diagrammes schématiques qui affichent les modes de fonctionnement, les paramètres système et les alarmes.
Gestion Web/SNMP intégrée
Gestion multi-fonction via un navigateur Web et gestion complète à partir d'un système d'administration réseau.
Contrôle environnemental
Protéger l'équipement d'un large éventail de conditions environnementales menaçantes.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Îles Malouines, Grenade, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Madagascar, Maurice, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, La Réunion, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Mayotte

Sortie

Capacité de puissance de sortie
8.0kWatts / 10.0kVA
Puissance configurable max. (Watts)
8.0kWatts / 10.0kVA
Tension nominale de sortie
208V 3PH
Note sur la Sortie Tension
Configurable pour la tension de sortie nominale triphasée 200 : 208 ou 220 V
Efficacité en pleine charge
93.2 %
Distorsion de la tension de sortie
Moins de 3 %
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
57 à 63 Hz pour une fréquence nominale de 69 Hz
Fréquence de sortie (non synchro)
60 Hz +/- 0,1% à 60 Hz nominal
Facteur de crête de charge
Illimité
Technologie
On-line Double conversion
Type de forme d'onde
Sinusoïde
TDH tension de sortie
< 2 % de charge linéaire et < 4 % de charge non linéaire
Bypass
Commutateur de bypass de maintenance intégré, By-pass statique intégré

Entrée

Tension d’Entrée Nominale
208V 3PH
Fréquence d'entrée
40 - 70 Hz (autodétection)
Type de connexion en entrée
Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
160 - 240V
Efficacité en pleine charge
93.2 %
Facteur de puissance en entrée à pleine charge
0.98

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée sans entretien avec électrolyte suspendu : étanche
Batteries pré-installées
1
Temps de recharge typique
5heure(s)
Autonomie de la batterie attendue (années)
3 - 5
Capacité Batterie Volt Ampère Heure
2765

Communication et gestion

Port (s) Interface
DB-9 RS-232, G35T
Cartes SmartSlot™ pré-installées

Physique

Hauteur max.
1491mm, 149.1cm
Largeur max.
523mm, 52.3cm
Profondeur max.
838mm, 83.8cm
Poids net
323.18kg
Poids avec emballage
354.1kg
Hauteur de transport
1643mm, 164.3cm
Largeur de transport
650mm, 65.0cm
Profondeur de transport
1062mm, 106.2cm

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0-999.9mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0-15000mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
51.3dBA
Dissipation thermique en ligne
1938.0BTU/h
Classe de protection
NEMA 12, IP 51

Conformité

Approbation
Répertorié cUL, CSA, CSA C22.2 N° 107,1, ISO 14001, ISO 9001, UL 1778
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

Proposition 65 Warning
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services