MGE Galaxy 300 20 kVA 400 V 3:3 avec batterie de 25 min, mise en service 5x8

MGE Galaxy 300 20 kVA 400 V 3:3 avec batterie de 25 min, mise en service 5x8 Avant gauche
MGE Galaxy 300 20 kVA 400 V 3:3 avec batterie de 25 min, mise en service 5x8 Avant gauche
MGE Galaxy 300 20 kVA 400 V 3:3 avec batterie de 25 min, mise en service 5x8 Avant gauche
MGE Galaxy 300 20 kVA 400 V 3:3 avec batterie de 25 min, mise en service 5x8 Avant droit
MGE Galaxy 300 20 kVA 400 V 3:3 avec batterie de 25 min, mise en service 5x8 Avant droit
MGE Galaxy 300 20 kVA 400 V 3:3 avec batterie de 25 min, mise en service 5x8 Miscellaneous
MGE Galaxy 300 20 kVA 400 V 3:3 avec batterie de 25 min, mise en service 5x8 Detailed
RoHS
  • Dispositif de protection de puissance triphasé efficace contre les pannes et la perte de données pour les applications stratégiques. Version renforcée comportant ...

  • Inclut: CD avec logiciel, Guide d'installation, Carte d'administration réseau, Service de mise en service, Manuel utilisateur

Voir la présentation du produit

G3HT20KHB2S Caractéristiques

MGE Galaxy 300 20 kVA 400 V 3:3 avec batterie de 25 min, mise en service 5x8
Dispositif de protection de puissance triphasé efficace contre les pannes et la perte de données pour les applications stratégiques. Version renforcée comportant un filtre à poussière et des cartes enduites en conformité pour les environnements difficiles. Onduleur fourni sans batterie pour installation de batterie tierce interne.
Inclut: CD avec logiciel, Guide d'installation, Carte d'administration réseau, Service de mise en service, Manuel utilisateur

Galaxy 300 Caractéristiques et avantages

Economie

Coût d'acquisition
Conçu pour assurer un rapport prix/performances optimal ; des fonctionnalités exceptionnelles ont été soigneusement sélectionnées pour optimiser les performances et la rentabilité.

Facilité de maintenance

Service de mise en service 5X8 inclus
Obligatoire pour bénéficier de la couverture complète au titre de la garantie usine
Maintenance par accès frontal
Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace

Disponibilité

Double alimentation
Permet l'installation de deux sources d'alimentation indépendantes, l'option de configuration Standby fournissant la redondance nécessaire aux applications stratégiques.
Fonction de redondance parallèle
Alimentez le matériel connecté avec plusieurs onduleurs pour augmenter la redondance du système
Topologie On-Line Double Conversion
Garantit une qualité d’alimentation élevée constante. Les perturbations de la forme d'onde de distribution sont successivement via les processus de conversion CA-CC puis CC-CA ultra-rapides. La batterie n'est utilisée que comme source de secours.
Plage de tension d'entrée étendue
Conçu pour les environnements électriques difficiles afin de préserver l'autonomie de la batterie.

Développement durable

Code de conduite Européen pour ASI
Garantit la grande efficacité des onduleurs vendus dans l'UE.
RoHS
Certifie que les appareils électroniques ne contiennent pas de métaux dangereux ni de retardateurs de flamme.

Simplicité de gestion

Gestion de réseau intégrée
Assure une surveillance et un contrôle à distance complets de l'onduleur. Permet de surveiller les onduleurs à distance à partir d'un navigateur Web ou d'un système de gestion de réseau standard.

Praticité

Simple à installer
Conception novatrice permettant une installation rapide et à la portée du plus grand nombre.

Distribution des produits

Andorre, Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Albanie, Arménie, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Brunei, Bolivie, Bhoutan, Botswana, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Côte d'Ivoire, Îles Cook, Chili, Cameroun, Chine, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Algérie, Estonie, Egypte, Sahara Occidental, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gibraltar, Gambie, Guinée, Guadeloupe, Guinée Equatoriale, Grèce, Hong-Kong, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Irak, Iran, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Cambodge, Koweit, Kazakhstan, Liban, Liechtenstein, Liberia, Lesotho, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Moldavie, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Malaisie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Népal, Nouvelle-Zélande, Oman, Pérou, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Pakistan, Pologne, Portugal, Paraguay, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Soudan, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Îles Turks et Caicos, Tchad, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, TP, Turquie, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Vietnam, XF, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Capacité de puissance de sortie
16.0kWatts / 20.0kVA
Puissance configurable max. (Watts)
16.0kWatts / 20.0kVA
Tension nominale de sortie
400V 3PH
Note sur la Sortie Tension
Tension de sortie nominale triphasée configurable en 380, 400 ou 415 V
Distorsion de la tension de sortie
Moins de 5 %
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
50/60 Hz +/- 5%
Fréquence de sortie (non synchro)
60 Hz +/- 0,1% à 60 Hz nominal, 50 Hz +/- 0,1% à 50 Hz nominal
Autres tensions de sortie
380, 415
Facteur de crête de charge
2.5 : 1
Technologie
On-line Double conversion
Type de forme d'onde
Sinusoïde
Courant de sortie maximal
43
TDH tension de sortie
< 3 % de charge linéaire et < 5 % de charge non linéaire
Tolérance de tension en sortie
±2 % statique et 100 % de charge

Entrée

Tension d’Entrée Nominale
400V 3PH
Fréquence d'entrée
45 - 65 Hz
Type de connexion en entrée
Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
340 - 477V
Plage de réglage de tension d'entrée pour branchement secteur
323 - 437 (380V), 340 - 460 (400V), 357 - 477 (415V)V
Taux de distorsion harmonique en entrée
Moins de 5 % pour une pleine charge
Type de protection requis en entrée
Fusible gL
Autres tensions en entrée
380, 415
Intensité maximale du courant d’entrée
30.0A
Facteur de puissance en entrée à pleine charge
0.98

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée sans entretien avec électrolyte suspendu : étanche
Tension nominale des batteries
+/-192 V (batterie partagée référencée à neutre)
Tension de fin de décharge de batterie
+/-154 V

Communication et gestion

Port (s) Interface
DB-9 RS-232, USB
Cartes SmartSlot™ pré-installées
Panneau de contrôle
Console de contrôle et d'état LCD multifonction
Interrupteur d'arrêt d'urgence
Oui

Physique

Hauteur max.
1300mm, 130.0cm
Largeur max.
400mm, 40.0cm
Profondeur max.
950mm, 95.0cm
Poids net
375.0kg
Poids avec emballage
400.0kg
Hauteur de transport
1440mm, 144.0cm
Largeur de transport
800mm, 80.0cm
Profondeur de transport
965mm, 96.5cm

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 35 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0-3000mètres
Température de stockage
-10 - 60 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0-9000mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
54.5dBA
Dissipation thermique en ligne
1260.0BTU/h
Classe de protection
IP 20

Conformité

Approbation
CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-4-5, IEC 62040-2, TUV, VFI-SS-111
Garantie standard
1 année de réparation sur site ou de remplacement avec démarrage autorisé en usine

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
Directive relative aux batteries
Conforme

Options

Services