Kit booster de ventilation NetShelter CX

Kit booster de ventilation NetShelter CX Avant gauche
Kit booster de ventilation NetShelter CX Avant gauche
Kit booster de ventilation NetShelter CX Avant gauche
Kit booster de ventilation NetShelter CX Avant droit
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getAggregateRating, 220ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getReviews, 144ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
RoHS
  • Le kit booster de ventilation NetShelter CX est un accessoire à installer par l'utilisateur qui augmente la capacité thermique du NetShelter CX, offrant ainsi une...

  • Inclut: Guide d'installation

Voir la présentation du produit

AR4703 Caractéristiques

Kit booster de ventilation NetShelter CX
Le kit booster de ventilation NetShelter CX est un accessoire à installer par l'utilisateur qui augmente la capacité thermique du NetShelter CX, offrant ainsi une plus grande densité de l'équipement, notamment pour les serveurs lames et les interrupteurs haute densité. Ce kit booster se compose d'un système d'alimentation de secours (24 V) et d'un boîtier de ventilateur de rechange. Un kit est nécessaire pour chaque ventilateur. Compatible avec toutes les générations de NetShelter CX 18U, 24U & 38U. Ce kit peut s'adapter au NetShelter CX déjà en place ou aux unités NetShelter CX récemment achetées. Nouvelles charges thermiques 18U : 1 200 watts > 2 400 watts, 24U : 2 400 watts > 3 500 watts, 38U : 3 600 watts > 5 000 watts
Inclut: Guide d'installation
  • Installation facile
    Le système d'alimentation de secours existant et le boîtier de ventilateur peuvent être retirés pour installer le kit booster en quelques minutes, à l'aide d'un simple tournevis et d'une paire de ciseaux ou de pinces.
  • Augmente le débit d'air et la capacité thermique de l'armoire
    Augmente : (depuis et vers) NetShelter CX 18U : 1 200 watts > 2 400 watts (1 ventilateur) NetShelter CX 24U : 2 400 watts > 3 500 watts (2 ventilateurs) NetShelter CX 38U : 3 600 watts > 5 000 watts (3 ventilateurs) Suppose que tous les ventilateurs situés dans l'armoire NetShelter CX soient mis à jour avec le kit booster de ventilation.
  • Système silencieux
    Malgré l'augmentation du débit d'air, le kit booster de ventilation ne génère pas davantage de bruit que l'armoire NetShelter CX elle-même. En fait, plus le nombre d'équipements bruyants installés dans NetShelter CX augmente, plus les performances de l'isolation sonore sont évidentes.
  • Aucun espace libre
    Tout le matériel de refroidissement est placé à l'extérieur du datacenter, ce qui permet de consacrer tout l'espace libre au matériel informatique.

NetShelter CX Caractéristiques et avantages

Souplesse

Portes avant verrouillables
Protège les équipements informatiques des accès indésirables
Revêtement de mousse insonorisant pour amortir les bruits
L’excellente réduction des bruits des équipements informatiques installés permet d'installer la baie informatique dans un environnement calme.
Capacités de montage de rack sans outil
Aucun outil supplémentaire n'est nécessaire pour monter les cas de serveurs dans une armoire NetShelter. Les utilisateurs peuvent ainsi monter rapidement des unités à l'arrière de l'armoire en toute simplicité.
Finition chêne clair verni
La baie informatique s'intègre de manière discrète quasiment dans tous les environnements de bureau.
Configuration Plug and Play
Configuration rapide et simple

Distribution des produits

Andorre, Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Bangladesh, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Brunei, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bhoutan, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Îles Cook, Chili, Cameroun, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Cuba, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Sahara Occidental, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, Îles Malouines, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gibraltar, Gambie, Guinée, Guadeloupe, Guinée Equatoriale, Grèce, Guatemala, Guyana, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Iran, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Sainte-Lucie, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Moldavie, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Népal, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Soudan, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Tchad, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, TP, Turquie, Trinité-et-Tobago, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, XF, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Options

Services