Filtre 3 000 VA APC - MARINE

Filtre 3 000 VA APC - MARINE Avant gauche
Filtre 3 000 VA APC - MARINE Avant gauche
Filtre 3 000 VA APC - MARINE Avant gauche
Filtre 3 000 VA APC - MARINE Avant droit
Filtre 3 000 VA APC - MARINE Back
Filtre 3 000 VA APC - MARINE Application
RoHS
  • Protection d'alimentation robuste haute disponibilité pour les applications à l'intérieur des navires ou d'autres moyens de transport.

  • Inclut: Guide d'installation, Mounting hardware, Manuel utilisateur

Voir la présentation du produit

SURT023M Caractéristiques

Filtre 3 000 VA APC - MARINE
Protection d'alimentation robuste haute disponibilité pour les applications à l'intérieur des navires ou d'autres moyens de transport.
Inclut: Guide d'installation, Mounting hardware, Manuel utilisateur
  • Possibilité de raccordement fixe
    Convient aux installations pour lesquelles un raccordement fixe est nécessaire ou recommandé.
  • Montage en rack
    Occupe 1U dans le rack. Visserie incluse.

Marine Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Traitement de l'alimentation
Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.
Redémarrage automatique des charges après extinction de l'onduleur
Démarre automatiquement le matériel connecté lorsque l'alimentation secteur est rétablie.
Sortie sinusoïdale pure sur batterie
Simule l'alimentation secteur pour offrir le plus haut degré de compatibilité avec les équipements électroniques sensibles et les serveurs actifs dotés d'un correcteur de facteur de puissance (PFC).
Chargement de la batterie à compensation thermique
Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.

Facilité de maintenance

Assistance technique
Nos ingénieurs compétents de l'assistance technique sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions : vous bénéficiez de l'aide dont vous avez besoin à n'importe quel moment et pouvez garder l'esprit tranquille.
Batteries échangeables à chaud
Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
Simple à installer
Conception novatrice permettant une installation rapide et à la portée du plus grand nombre.
Batteries remplaçables par l'utilisateur
Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.

Simplicité de gestion

SmartSlot
Personnalisez les possibilités de votre onduleur à l'aide de cartes de gestion.
Connectivité série
Permet de gérer l'onduleur via un port série.
Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
LED Indicators
Permet une lecture facile de l'état de l'alimentation secteur, de l'onduleur et de la batterie.

Distribution des produits

Andorre, Emirats Arabes Unis, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Cuba, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Sahara Occidental, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Îles Malouines, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gibraltar, Gambie, Guinée, Guadeloupe, Guinée Equatoriale, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Iran, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Sainte-Lucie, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Moldavie, Madagascar, Macédoine, Mali, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Soudan, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Tchad, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, XF, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Tension nominale de sortie
200V, 208V, 220V, 230V, 240V
Autres tensions de sortie
208, 220, 230, 240
Always on Outlets
1
Protection contre les surcharges
Non
Longueur du cordon
2.44mètres
Dessin de courant total maximal
16
Connexions de sortie
(1) IEC 320 C19 (Batteries de secours)

Entrée

Tension d’Entrée Nominale
208V, 220V, 230V, 240V
Fréquence d'entrée
47 - 63 Hz
Type de connexion en entrée
IEC-320 C20
Longueur du cordon
2.44mètres
Tension d'entrée acceptable
100-240VAC
Nombre de cordons d'alimentation
1
Alimentation d''entrée
2100.0Watts
Capacité de charge
3000VA
Courant d'entrée maximal
16A
Courant de ligne maximal
16A
Courant de catégorie réglementaire en entrée (Amérique du Nord)
16A

Physique

Hauteur max.
44mm, 4.4cm
Largeur max.
432mm, 43.2cm
Profondeur max.
279mm, 27.9cm
Hauteur du rack
1U
Poids net
5.09kg
Poids avec emballage
6.36kg
Hauteur de transport
76mm, 7.6cm
Largeur de transport
381mm, 38.1cm
Profondeur de transport
559mm, 55.9cm
Couleur
Black
Nbre d'unités par palette
60.0

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 55 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0-3000mètres
Température de stockage
-25 - 75 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0-15000mètres

Conformité

Approbation
DNV
Politique de protection des équipements
--
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
REACH
REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes

Options

Services