Conteneur ISO tout-en-un 48 kW, 12 racks, 400 V

Conteneur ISO tout-en-un 48 kW, 12 racks, 400 V Avant gauche
Conteneur ISO tout-en-un 48 kW, 12 racks, 400 V Avant gauche
Conteneur ISO tout-en-un 48 kW, 12 racks, 400 V Avant gauche
Conteneur ISO tout-en-un 48 kW, 12 racks, 400 V Avant droit
  • Infrastructure IT préfabriquée et facile à déployer, fournie dans un conteneur de transport sûr, résistant aux intempéries et au feu, pour applications spécifiques ...

  • Inclut: Manuel utilisateur

Voir la présentation du produit

PFMICJ042F1R12B Caractéristiques

Conteneur ISO tout-en-un 48 kW, 12 racks, 400 V
Infrastructure IT préfabriquée et facile à déployer, fournie dans un conteneur de transport sûr, résistant aux intempéries et au feu, pour applications spécifiques ou à distance
Inclut: Manuel utilisateur
  • Système à retour d'air
    Le système de retour d'air chaud centralisé pour la salle et les systèmes de traitement de l'air externe réduisent les obstacles empêchant l'éclairage de pénétrer dans l'allée et donnent accès aux câbles depuis l'intérieur de l'allée confinée.
  • Intégré aux produits InfraStruXure
    Les produits Schneider Electric de refroidissement, de distribution d'énergie et de gestion des câbles fonctionnent en toute transparence avec les enceintes informatiques pour fournir un système complet de prise en charge d'infrastructure.
  • Intègre StruxureWare Data Center Expert
    Plate-forme d'administration et de surveillance évolutive, pour une surveillance des périphériques en temps réel et une notification des événements immédiate.

SmartShelter Container Caractéristiques et avantages

Souplesse

Struxureware Data Center Expert préinstallé
Le logiciel DCIM a déjà une solide réputation : il assure une surveillance en temps réel, la génération de rapports et de graphiques définis par l'utilisateur et la notification des dysfonctionnements, ainsi que la transmission des événements critiques de l'infrastructure. Le logiciel est préinstallé pour limiter les tâches de configuration sur site et réduire les coûts.
Système pré-conçu et assemblé en usine
Les modules préfabriqués sont conçus et élaborés selon des spécifications très précises, dans un environnement contrôlé. Utilisant le logiciel DCIM, ils sont extrêmement fiables et offrent des performances stables aux centres de données.
Déploiement simple et rapide
Les modules de centres de données préfabriqués sont livrés prêts au déploiement, ce qui diminue considérablement les délais et les coûts d'installation.
Évolutif et flexible
Les modules préfabriqués sont conçus pour permettre à l'infrastructure informatique d'évoluer. Grâce à leur flexibilité, ils s'adaptent à la taille et à la conception des futures phases de déploiement. Les investissements en capitaux peuvent être reportés à plus tard pour une trésorerie moins sollicitée.

Distribution des produits

Andorre, Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Bangladesh, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Brunei, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bhoutan, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Îles Cook, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Cuba, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Sahara Occidental, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, Îles Malouines, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gibraltar, Gambie, Guinée, Guadeloupe, Guinée Equatoriale, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Iran, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Sainte-Lucie, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Moldavie, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Népal, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Soudan, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Tchad, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, TP, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, XF, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Tension nominale de sortie
400V 3PH
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
50 Hz
Facteur de crête de charge
--
kW par rack
3500.0kW
Capacité du PDU (ampères)
16.0Ampères
Type du PDU
De base
Puissance configurée
42.0kWatts / 42.0kVA
Bypass
Dérivation manuelle externe

Entrée

Tension d’Entrée Nominale
400V 3PH
Fréquence d'entrée
50 Hz
Type de connexion en entrée
Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
340 - 460 (400 V)V
Plage de réglage de tension d'entrée pour branchement secteur
340 - 460 (400V)V
Taille du disjoncteur d''entrée principal
400.0Ampères

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
VRLA

Physique

Hauteur max.
2896mm, 289.6cm
Largeur max.
2438mm, 243.8cm
Profondeur max.
12192mm, 1219.2cm
Hauteur du rack
42U
Poids net
17750.0kg
Poids avec emballage
18000.0kg
Hauteur de transport
2896mm, 289.6cm
Largeur de transport
2438mm, 243.8cm
Profondeur de transport
309677mm, 30967.7cm
Couleur
RAL 9003
Nombre de racks
12.0U
Espace libre dans le rack
504U

Environnemental

Température de fonctionnement
-15 - 45 °C
Altitude en fonctionnement
0-984.3mètres

Options

Services