Partager:

Prefabricated Power Module 625 kW 400V/50Hz with Galaxy VX

PFMPE0625EBVX

Description: Onduleur, tableaux de distribution et logiciel de gestion intégrés dans une armoire résistante aux intempéries et optimisés pour l'alimentation évolutive de datacenters de grande taille
Prefabricated Power Module 625 kW 400V/50Hz with Galaxy VX

Module d'alimentation intégré Caractéristiques et avantages

  • Déploiement simple et rapide
    Les modules de centres de données préfabriqués sont livrés prêts au déploiement, ce qui diminue considérablement les délais et les coûts d'installation.
  • Système pré-conçu et assemblé en usine
    Les modules préfabriqués sont conçus et élaborés selon des spécifications très précises, dans un environnement contrôlé. Utilisant le logiciel DCIM, ils sont extrêmement fiables et offrent des performances stables aux centres de données.
  • Évolutif et flexible
    Les modules préfabriqués sont conçus pour permettre à l'infrastructure informatique d'évoluer. Grâce à leur flexibilité, ils s'adaptent à la taille et à la conception des futures phases de déploiement. Les investissements en capitaux peuvent être reportés à plus tard pour une trésorerie moins sollicitée.
Distribution des produits
Distribution des produits

Antilles Néerlandaises , Argentine , Australie , Belgique , Bulgarie , Bahreïn , Bolivie , Brésil , Bahamas , Bélize , Suisse , Chili , Chine , Colombie , Costa Rica , République Tchèque , Allemagne , Danemark , Equateur , Egypte , Espagne , Finlande , France , Royaume-Uni , Géorgie , Grèce , Hong-Kong , Honduras , Hongrie , Indonésie , Irlande , Israël , Inde , Islande , Italie , Jordanie , Corée du Sud , Liberia , Lithuanie , Luxembourg , Maroc , Macédoine , Malte , Malaisie , Nicaragua , Pays-Bas , Nouvelle-Zélande , Panama , Pérou , Philippines , Pologne , Portugal , Russie , Arabie Saoudite , Suède , Singapour , Slovénie , Slovaquie , El Salvador , Thaïlande , Turquie , Taiwan , Ukraine , Uruguay , Ouzbékistan , Vénézuela , XF , Afrique du Sud

Print Technical Specification

Sortie

  • Puissance configurable max. (Watts)
    625.0 KWatts / 625.0 kVA
  • Tension nominale de sortie
    400V 3PH
  • Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
    50 Hz
  • Fréquence de sortie (non synchro)
    50Hz +/- 0.1% for 50Hz nominal
  • Autres tensions de sortie
    380, 415
  • Facteur de crête de charge
    3 avec THC < 5 %
  • Type de forme d'onde
    Sinusoïde
  • Puissance configurée
    625.0 KWatts / 625.0 kVA
  • Bypass
    Commutateur de bypass de maintenance intégré

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    400V 3PH
  • Fréquence d'entrée
    50 Hz
  • Type de connexion en entrée
    Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
  • Alimentation d''entrée
    1100000.0Watts

Batteries & durée de fonctionnement

  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Remarque concernant les cartouches de batteries de remplacement
    VRLA or Lithium Ion are available as options

Physique

  • Hauteur max.
    3200mm , 320.0cm
  • Largeur max.
    13716mm , 1371.6cm
  • Profondeur max.
    3600mm , 360.0cm

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    -25 - 40 °C
  • Altitude en fonctionnement
    0-999.9mètres
  • Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
    85.0dBA
Titre
Taille
Mise à jour le
Mechanical assembly drawings for the 625kW 400V Power enclosure featuring Galaxy VX.
Electrical One Line drawing for the 625kW 400V Prefabricated Power enclosure base design