APC Back-UPS 1200VA, 230V, AVR, 4 universal & 1 IEC outlets

APC Back-UPS 1200VA, 230V, AVR, 4 universal & 1 IEC outlets Avant gauche
APC Back-UPS 1200VA, 230V, AVR, 4 universal & 1 IEC outlets Avant gauche
APC Back-UPS 1200VA, 230V, AVR, 4 universal & 1 IEC outlets Avant gauche
APC Back-UPS 1200VA, 230V, AVR, 4 universal & 1 IEC outlets Avant droit
APC Back-UPS 1200VA, 230V, AVR, 4 universal & 1 IEC outlets Avant droit
APC Back-UPS 1200VA, 230V, AVR, 4 universal & 1 IEC outlets Back
APC Back-UPS 1200VA, 230V, AVR, 4 universal & 1 IEC outlets Avant gauche
APC Back-UPS 1200VA, 230V, AVR, 4 universal & 1 IEC outlets Avant droit
APC Back-UPS 1200VA, 230V, AVR, 4 universal & 1 IEC outlets Avant droit
APC Back-UPS 1200VA, 230V, AVR, 4 universal & 1 IEC outlets Back
RoHS
  • Batterie de secours avec protection contre les surtensions pour les ordinateurs et les appareils électroniques

Voir la présentation du produit

BX1200MI-MS Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge
Min-max
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (650 l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

La charge totale (consommation énergétique) saisie est inférieure à la valeur minimale pour ce produit ( W). ({} l)

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
650 Watts / 1.2kVA
Connexions de sortie
(1) IEC 60320 C13 (Batteries de secours)
Tension nominale de sortie
230V
Tension d’Entrée Nominale
230V
Type de connexion en entrée
IEC 60320 C14
Longueur du cordon
1.2mètres
APC Back-UPS 1200VA, 230V, AVR, 4 universal & 1 IEC outlets
Batterie de secours avec protection contre les surtensions pour les ordinateurs et les appareils électroniques

Back-UPS Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Notification de défaillance de batterie
Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.

Simplicité de gestion

Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
Affichage du voyant d'état
Identifiez rapidement l'état de l'unité et de l'alimentation électrique grâce à des indicateurs visuels.

Caractéristiques marketing

Sorties avec protection par batterie et surtension uniquement
Réserve la capacité d'alimentation et le temps de fonctionnement aux équipements connectés qui nécessitent une batterie de secours, tout en limitant la protection aux surtensions pour le matériel moins critique

Protection

Prises de surtension uniquement
Protégez vos appareils électroniques secondaires contre les surtensions et les crêtes, sans diminuer la puissance de la batterie utilisée pour faire fonctionner les appareils électroniques principaux lors d'une panne de courant.
Batterie et prises protégées contre les surtensions
Sauvegardez et protégez votre matériel et vos données en cas de pannes de courant, de surtensions ou de crêtes.

Sécurité

Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Angola, Bahreïn, Burundi, Bolivie, Botswana, Chili, Djibouti, Algérie, Egypte, Erythrée, Ethiopie, Ghana, Indonésie, Israël, Irak, Jordanie, Kenya, Cambodge, Koweit, Liban, Liberia, Libye, Maroc, Myanmar, Malawi, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Oman, Pérou, Philippines, Pakistan, Qatar, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Singapour, Sierra Leone, Somalie, Thaïlande, Tunisie, Tanzanie, Ouganda, Uruguay, Vietnam, Yémen, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
650 Watts / 1.2kVA
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
50/60 Hz +/- 1 Hz Synchronisation vers réseau
Technologie
Line interactive
Type de forme d'onde
Sinusoïde approchée
Temps de transfert
6 ms typical : 10 ms maximum

Entrée

Fréquence d'entrée
50/60 Hz +/- 5 Hz Détection automatique
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
140 - 300V
Nombre de cordons d'alimentation
1
Facteur de puissance en entrée à pleine charge
0.54

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée
Temps de recharge typique
8heure(s)
Tension nominale des batteries
12 V
Autonomie de la batterie attendue (années)
3 - 5
Capacité Batterie Volt Ampère Heure
108

Communication et gestion

Panneau de contrôle
Voyant d'affichage de l'état sur ligne ou sur batterie
Alarme audible
Alarme lors du passage en mode batterie ; niveau minimal batterie distincte

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité
273Joules
Protection des lignes de données
Protection Ethernet 10/100/1000 Base-T RJ45

Physique

Hauteur max.
190mm, 19.0cm
Largeur max.
140mm, 14.0cm
Profondeur max.
390mm, 39.0cm
Poids net
7.6kg
Poids avec emballage
8.6kg
Hauteur de transport
297mm, 29.7cm
Largeur de transport
235mm, 23.5cm
Profondeur de transport
495mm, 49.5cm
Couleur
Noir
Codes SCC
10731304410710

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude en fonctionnement
0 - 3000mètres
Température de stockage
-15 - 40 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude de stockage
0 - 3000mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
40.0dBA
Classe de protection
IP20

Conformité

Approbation
CE, EN/CEI 62040-1, EN/CEI 62040-2
Politique de protection des équipements
À vie : 50 000 Euros
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services