APC Back-UPS Pro 1200 ВА, с автоматической регулировкой напряжения, 230 В, СНГ

APC Back-UPS Pro 1200 ВА, с автоматической регулировкой напряжения, 230 В, СНГ Вид спереди слева
APC Back-UPS Pro 1200 ВА, с автоматической регулировкой напряжения, 230 В, СНГ Вид спереди слева
APC Back-UPS Pro 1200 ВА, с автоматической регулировкой напряжения, 230 В, СНГ Вид спереди слева
APC Back-UPS Pro 1200 ВА, с автоматической регулировкой напряжения, 230 В, СНГ Back
APC Back-UPS Pro 1200 ВА, с автоматической регулировкой напряжения, 230 В, СНГ Вид спереди слева
APC Back-UPS Pro 1200 ВА, с автоматической регулировкой напряжения, 230 В, СНГ Back
  • Превосходный источник бесперебойного питания с защитой от импульсных помех для высокопроизводительной электронной аппаратуры и компьютеров

  • Состав: Компакт-диск с программным обеспечением, USB кабель, User Manual

Посмотреть обзор продукции

BR1200G-RS Характеристики

Основные возможности

Время работы с нагрузкой Вт
Время работы с нагрузкой
Введите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые должен защищать источник бесперебойного питания. На основании введенного значения мы определим время работы, которое будет вам доступно в случае полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания бесперебойно.

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) превышает максимальное значение для этого продукта (720Вт)

Пожалуйста, ведите нагрузку, чтобы определить приблизительное время работы

Макс. нагрузка
Макс. нагрузка
Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки.

Введите нагрузку, чтобы увидеть расчетное значение "Максимальная используемая емкость"

Выходная мощность
720 Ватт / 1.2кВА
Выходные соединители
(3) Schuko CEE 7 (Батарейное резервное питание)
(3) Schuko CEE 7 (Защита от всплесков напряжения)
Номинальное выходное напряжение
230V
Номинальное входное напряжение
230V
Тип входного соединения
Schuko CEE 7/7P
Длина шнура
1.52метры
Максимальный входной ток
5.0A
APC Back-UPS Pro 1200 ВА, с автоматической регулировкой напряжения, 230 В, СНГ
Превосходный источник бесперебойного питания с защитой от импульсных помех для высокопроизводительной электронной аппаратуры и компьютеров
Состав: Компакт-диск с программным обеспечением, USB кабель, User Manual
  • Регулируемая чувствительность к уровню напряжения
    Обеспечивает возможность настройки ИБП на оптимальную эффективность в заданной инфраструктуре электропитания или с применением генераторов.
  • Настраиваемые пороги напряжения
    Обеспечение максимального срока службы батареи за счет расширения диапазона входного напряжения и сужения диапазона регулирования выходного напряжения.
  • Звуковые сигналы
    Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.
  • Автоматическая самодиагностика
    Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
  • Автоматическая регулировка напряжения
    Автоматическое ступенчатое повышение или понижение напряжения до значения, приемлемого для нормальной работы оборудования.
  • Уведомление об отказе батареи
    Заблаговременное информирование о приближающемся отказе батарей, что позволяет своевременно выполнять профилактическое обслуживание.
  • Замена батарей без использования инструментов
    Позволяет быстро и легко заменять аккумуляторные батареи, сокращая среднее время ремонта.
  • Автоматическая регулировка сетевого напряжения вверх и вниз
    Повышение эксплуатационной готовности систем за счет корректировки пониженного и повышенного напряжения без использования батарей (не для всех моделей).
  • Возможность холодного старта
    Обеспечение временного питания от батарей при отключении внешнего электропитания.
  • Защита линии передачи данных
    Защита линий передачи данных (Ethernet, коаксиальных и телефонных линий), обеспечивает полную защиту оборудования от импульсных перенапряжений. Очень важно защитить оборудование от проникновения импульсных перенапряжений через «черный ход», т. е. через линии передачи данных, поскольку помехи по ним могут быть такими же опасными для оборудования, как и импульсные перенапряжения, распространяющиеся по линиям электропитания.
  • Защита от всплесков напряжения в линиях передачи данных
    Защита подключенного оборудования от всплесков напряжения в линиях передачи данных
  • Уведомление об отсутствии соединения с батареей
    В случае неготовности батареи обеспечивать резервное электропитание подается предупредительное сообщение.
  • «Зеленый» режим
    Рабочий режим (заявка на его патент рассматривается), при котором обходятся электрические компоненты с удовлетворительным питанием, — это повышает энергоэффективность без ущерба для качества защиты подключенного оборудования.
  • Замена батарей во время работы ИБП
    Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене аккумуляторных батарей.
  • Интеллектуальное управление батареями
    Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
  • ЖК-индикатор
    Наглядное отображение критически важной информации на цветном жидкокристаллическом сенсорном экране, позволяющей быстро принимать правильные решения по эксплуатации системы и выполнять поиск неисправностей.
  • Графический ЖК-индикатор
    Текстовые и мнемонические схемы, отображающие режимы работы, параметры системы и аварийные сигналы.
  • Энергосберегающие розетки
    Автоматически отключает питание неработающего оборудования для сохранения электроэнергии
  • Светодиодный индикатор замены батареи
    Внешний светодиодный индикатор предупреждает пользователя о необходимости замены батареи.
  • Многоразовый автоматический выключатель
    Простая процедура восстановления после перегрузки; замена плавкого предохранителя не требуется.
  • Соединение через последовательный порт
    Управление ИБП через последовательный порт.
  • Связь ИБП с компьютером через порт USB
    Управление ИБП через порт USB (не для всех моделей).

ИБП Back-UPS Pro Особенности и преимущества

Защита

Розетки с защитой только от всплесков напряжения
Защита вспомогательной электронной техники от всплесков и перепадов напряжения без потребления энергии от аккумулятора, необходимой для работы более важного оборудования при отключении сетевого питания.
Защита от всплесков напряжения в линиях передачи данных
Защита подключенного оборудования от всплесков напряжения в линиях передачи данных
Розетки с батарейным питанием и защитой от импульсных помех
Сохраните и защитите свое оборудование и данные во время отключений электричества, всплесков и импульсов напряжения.

Безопасность

Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.

Ремонтопригодность

Многоразовый автоматический выключатель
Простая процедура восстановления после перегрузки; замена плавкого предохранителя не требуется.
Простая замена аккумуляторов
Повышает уровень эксплуатационной готовности ИБП, обеспечивая быструю и легкую замену аккумулятора.

Готовность

Регулируемая чувствительность к уровню напряжения
Выбор среди нескольких заранее заданных точек перехода по напряжению в зависимости от качества электропитания (высокая, средняя или низкая чувствительность) для увеличения срока службы аккумулятора и защиты чувствительного электронного оборудования.
Возможность холодного старта
Обеспечение временного питания от батарей при отключении внешнего электропитания.
Автоматическая регулировка сетевого напряжения вверх и вниз
Повышение эксплуатационной готовности систем за счет корректировки пониженного и повышенного напряжения без использования батарей (не для всех моделей).
Уведомление об отказе батареи
Заблаговременное информирование о приближающемся отказе батарей, что позволяет своевременно выполнять профилактическое обслуживание.
Расположение розеток с учетом габаритов интегрированных с вилками сетевых адаптеров
Позволяет подключать входные блоки трансформаторов, не блокируя доступ к другим розеткам.
Интеллектуальное управление батареями
Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
«Зеленый» режим
Рабочий режим (заявка на его патент рассматривается), при котором обходятся электрические компоненты с удовлетворительным питанием, — это повышает энергоэффективность без ущерба для качества защиты подключенного оборудования.
Регулируемые точки перехода по напряжению
Регулировка уровней напряжения (расширение или сужение диапазона), при которых ИБП переходит на аккумуляторное питание, с целью увеличения срока службы аккумулятора и защиты чувствительного электронного оборудования.
Автоматическая самодиагностика
Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.

Marketing features

Розетки с питанием от аккумулятора и розетки только с защитой от опасных всплесков энергии в электросети
Резервирование энергоемкости и времени автономной работы для оборудования, которому требуется бесперебойное питание от батарей, с одновременным обеспечением только защиты от всплесков напряжения для менее важного оборудования.
Повышающая автоматическая регулировка напряжения
Обеспечивает увеличение времени работы аккумуляторов и ИБП с помощью корректировки пониженного напряжения без перехода на питание от батареи.

Администрируемость

USB-подключение
Доступ к дополнительным функциям защиты питания и управления ИБП с компьютера через порт USB.
ЖК-индикатор состояния
Наглядно отображаются основные данные о состоянии ИБП. Несколько индикаторов состояния с графиками нагрузки и заряда батарей.
Уведомление об отсутствии соединения с батареей
В случае неготовности батареи обеспечивать резервное электропитание подается предупредительное сообщение.
Звуковые сигналы
Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.

Распространение продукции

Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Молдова, Монголия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
720 Ватт / 1.2кВА
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
50/60Hz +/- 3 Hz
Выходная частота (не синхронизированная)
50/60 Hz +/-1 Hz
Топология
Line Interactive
Тип формы напряжения
Ступeнчатая аппроксимация синусоиды
Время переключения
10ms typical : 12ms maximum

Вход

Входная частота
50/60 Гц ± 3 Гц (автоматическое определение)
Диапазон входного напряжения при работе от сети
176–294В
Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения
156 - 300В

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
Типовое время перезарядки
8часов
Сменная батарея
Ожидаемый срок службы батареи (лет)
3 - 5
RBC™ количество
1
Мощность зарядного устройства (Вт)
23 Ватт
Емкость батареи в вольт-ампер-часах
187

Коммуникационные средства и средства администрирования

Интерфейсный порт (ы)
Optional Simple Signalling RS232 cable, USB
Панель управления
Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг энергии всплеска
441джоулей
Защита линии передачи данных
Защита модема / факса / DSL-модема с розеткой RJ-11 (на одну двухпроводную линию), Защита по линии 10/100 Base-T Ethernet с розеткой RJ45

Физические параметры

Максимальная высота
301MM, 30.1cm
Максимальная ширина
112MM, 11.2cm
Максимальная глубина
382MM, 38.2cm
Масса нетто
13.0КГ
Масса брутто
13.8КГ
Высота транспортной упаковки
390MM, 39.0cm
Ширина транспортной упаковки
235MM, 23.5cm
Глубина транспортной упаковки
490MM, 49.0cm

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-3000метры
Температура хранения
-15 - 45 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0-15000метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
45.0дБ(А)

Соответствие

Соответствие требованиям
ГОСТ
Стандартная гарантия
2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие
REACH
Сертификация REACH: содержит особо опасные вещества

Опции

Сервисы