ИБП APC Back-UPS 800 ВА, 230 В, авторегулировка напряжения, разъемы IEC

  • Источник бесперебойного питания с защитой от импульсных помех для электронной аппаратуры и компьютеров

  • Состав: Руководство пользователя

Посмотреть обзор продукции

BX800LI Характеристики

ИБП APC Back-UPS 800 ВА, 230 В, авторегулировка напряжения, разъемы IEC
Источник бесперебойного питания с защитой от импульсных помех для электронной аппаратуры и компьютеров
Состав: Руководство пользователя
  • Автоматическая самодиагностика
    Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
  • Автоматическая регулировка напряжения
    Автоматическое ступенчатое повышение или понижение напряжения до значения, приемлемого для нормальной работы оборудования.
  • Многоразовый автоматический выключатель
    Простая процедура восстановления после перегрузки; замена плавкого предохранителя не требуется.

ИБП серии Back-UPS Достоинства и преимущества

Маркетинговые характеристики

Розетки с питанием от аккумулятора и розетки только с защитой от опасных всплесков энергии в электросети
Резервирование энергоемкости и времени автономной работы для оборудования, которому требуется бесперебойное питание от батарей, с одновременным обеспечением только защиты от всплесков напряжения для менее важного оборудования.

Безопасность

Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.

Администрируемость

Звуковые сигналы
Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.
Светодиодный дисплей
Визуальные индикаторы помогут быстро определить состояние устройства и питания.

Готовность

Уведомление об отказе батареи
Заблаговременное информирование о приближающемся отказе батарей, что позволяет своевременно выполнять профилактическое обслуживание.
Интеллектуальное управление батареями
Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
Автоматическая самодиагностика
Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.

Защита

Розетки с батарейным питанием и защитой от импульсных помех
Сохраните и защитите свое оборудование и данные во время отключений электричества, всплесков и импульсов напряжения.
Розетки с защитой только от всплесков напряжения
Защита вспомогательной электронной техники от всплесков и перепадов напряжения без потребления энергии от аккумулятора, необходимой для работы более важного оборудования при отключении сетевого питания.

Распространение продукции

Нидерландские Антильские острова, Буркина-Фасо, Бенин, Боливия, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Габон, Французская Гвинея, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Гайана, Казахстан, Ливан, Saint Lucia, Марокко, Мадагаскар, Мали, Монголия, Мартиника, Мавритания, Маврикий, Нигер, Перу, Пакистан, Парагвай, Россия, Сенегал, Того, Тунис, Турция, Украина, Уругвай, XF

Опции

Сервисы

Вернуться к началу