Батарейный модуль для ИБП Symmetra PX, Smart-UPS VT или Galaxy 3500

Батарейный модуль для ИБП Symmetra PX, Smart-UPS VT или Galaxy 3500 Вид спереди слева
Батарейный модуль для ИБП Symmetra PX, Smart-UPS VT или Galaxy 3500 Вид спереди слева
Батарейный модуль для ИБП Symmetra PX, Smart-UPS VT или Galaxy 3500 Вид спереди слева
Батарейный модуль для ИБП Symmetra PX, Smart-UPS VT или Galaxy 3500 Вид спереди слева

SYBT4 Характеристики

Батарейный модуль для ИБП Symmetra PX, Smart-UPS VT или Galaxy 3500
  • Батарейные модули соединены параллельно
    Обеспечение более высокого уровня эксплуатационной готовности благодаря резервированию батарей.
  • Замена батарей без использования инструментов
    Позволяет быстро и легко заменять аккумуляторные батареи, сокращая среднее время ремонта.
  • Интеллектуальное управление батареями
    Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
  • Аккумуляторы с возможностью замены
    Возможность быстрого наращивания продолжительности автономной работы или замены существующих батарейных модулей. Установленные модули автоматически распознаются системой.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Габон, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Ливан, Saint Lucia, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Выходное напряжение батареи
384 V

Вход

Количество кабелей питания
1

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Свинцово-кислотная батарея
Монтаж батарей
Закрытый батарейный картридж
Размещение батарей
Внутренняя батарея
Число батарейных блоков на цепочку
4
Проектный срок службы батареи
5 - 8
Емкость батареи в вольт-ампер-часах
2765

Физические параметры

Максимальная высота
159MM, 15.9cm
Максимальная ширина
432MM, 43.2cm
Максимальная глубина
711MM, 0.0cm
Масса нетто
90.91КГ
Масса брутто
101.82КГ
Высота транспортной упаковки
457MM, 45.7cm
Ширина транспортной упаковки
610MM, 61.0cm
Глубина транспортной упаковки
838MM, 83.8cm
Цвет
Черный
Устройств на поддоне
7.0

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 1015.9метры
Температура хранения
-15 - 40 °C
Высота над уровнем моря хранения
0 - 15240метры

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие
PEP
См. на вкладке "Документация"
EOLI
См. на вкладке "Документация"
Proposition 65 Warning
См. на вкладке "Документация"

Опции

Сервисы