Настенный низкопрофильный серверный шкаф NetShelter WX 6U, вертикальная установка, с вентиляторами на 230 Вольт, черный
Новинка
-
Низкопрофильный настенный шкаф NetShelter WX 6U от APC By Schneider Electric — это инновационный способ установки серверного и сетевого оборудования на периферии ...
AR106VI Характеристики
Основные возможности
Высота стойки
6U
Ширина стойки
19"
Номинальное входное напряжение
230V
Тип входного соединения
IEC 60320 C13
Настенный низкопрофильный серверный шкаф NetShelter WX 6U, вертикальная установка, с вентиляторами на 230 Вольт, черный
Низкопрофильный настенный шкаф NetShelter WX 6U от APC By Schneider Electric — это инновационный способ установки серверного и сетевого оборудования на периферии. Уникальная низкопрофильная конструкция позволяет установить оборудование большой глубины существенно более компактно и удобно, чем в традиционных настенных шкафах. Он может поставляться с предварительно интегрированными ИБП APC Smart UPS, средствами защиты и мониторинга NetBotz и EcoStruxure IT, нашей облачной платформой удаленного мониторинга, которая позволит легко получить доступ к оборудованию на периферии!
-
Фильтрация и вентиляция воздуха
Сменный пылевой фильтр MERV 5/G3 и встроенные вентиляторы позволяют устанавливать оборудование в условиях повышенной запыленности и легкой промышленности
-
Повышенная физическая безопасность
Защита от физических и экологических угроз благодаря контролю с помощью видеокамеры, дверцам с замками, обнаружению вторжений, мониторингу температуры и влажности, обнаружению утечек и другим средствам
-
Высокая грузоподъемность
Поддержка оборудования с общей нагрузкой до 113 кг (250 фунтов)
-
Готовность к интеграции
Амортизирующая упаковка позволяет предварительно интегрировать все оборудование в корпус до его прибытия на место эксплуатации, что ускоряет и стандартизирует развертывание
-
Низкопрофильная конструкция
Расстояние от стены до стены составляет менее 330 мм (13 дюймов), при этом поддерживается оборудование глубиной до 762 мм (30 дюймов), включая гиперконвергентные серверы высотой 1 и 2U, ИБП и сетевые коммутаторы
-
Настенный монтаж или напольная установка
Съемный настенный кронштейн и дополнительные ролики позволяют устанавливать корпус на стене или на полу в зависимости от требований на месте установки
Настенные корпуса NetShelter Особенности и преимущества
Характеристики
Подключение кабелей и принадлежностей Wallbox
В нижней части и на крыше настенных шкафов имеются легко демонтируемые заглушки отверстий. Эти выбивные отверстия могут использоваться для кабельных выходов или для установки аксессуара высотой 1U, например вентилятора или коммутационной панели.
Перенавешиваемая дверца
Дверцу настенных шкафов можно перевесить на нужную сторону в соответствии с условиями на месте установки.
Вентилируемый
Обеспечение равномерной подачи холодного воздуха к установленному ИТ-оборудованию.
Гарантированная совместимость с 19-дюймовым оборудованием любых производителей при условии соответствия стандарту EIA-310.
Используются способы крепления, гарантирующие совместимость любой аппаратуры шириной 19" со стойками стандарта EIA-310. Гарантия возврата денег «Fits Like a Glove» (дословно – «подходит словно перчатка») дает заказчику уверенность в том, что любая аппаратура, совместимая со стандартом EIA-310-E, подходит для монтажа в стойки NetShelter.
Распространение продукции
Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Ботсвана, Беларусь, Белиз, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Япония, Кения, Камбоджа, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Saint Lucia, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Катар, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве
Технические характеристики
Вход
Входная частота
50 Гц
Физические параметры
Максимальная высота
648MM, 64.8cm
Максимальная ширина
353MM, 35.3cm
Максимальная глубина
968MM, 96.8cm
Масса нетто
36.29КГ
Масса брутто
44.91КГ
Высота транспортной упаковки
427MM, 42.7cm
Ширина транспортной упаковки
1064MM, 106.4cm
Глубина транспортной упаковки
734MM, 73.4cm
Цвет
Черный
Максимальная глубина монтажа
762.0MM, 76.2cm
Минимальная глубина монтажа
762.0MM, 76.2cm
Нагрузочная способность (по статической нагрузке)
113.4КГ
Нагрузочная способность (по динамической нагрузке)
113.4КГ
Параметры Окружающей среды
куб. футов в минуту
104.0
Соответствие
Соответствие требованиям
UL 2416
Стандартная гарантия
На ремонт либо замену сроком на 5 год
Разрешения контролирующих органов
RoHS
Соответствие