ИБП APC Smart-UPS C 1000 ВА с ЖК-экраном, 230 В, для России

ИБП APC Smart-UPS C 1000 ВА с ЖК-экраном, 230 В, для России Вид спереди слева
ИБП APC Smart-UPS C 1000 ВА с ЖК-экраном, 230 В, для России Вид спереди слева
ИБП APC Smart-UPS C 1000 ВА с ЖК-экраном, 230 В, для России Вид спереди слева
ИБП APC Smart-UPS C 1000 ВА с ЖК-экраном, 230 В, для России Back
ИБП APC Smart-UPS C 1000 ВА с ЖК-экраном, 230 В, для России Вид спереди слева
ИБП APC Smart-UPS C 1000 ВА с ЖК-экраном, 230 В, для России Back
RoHS
  • Интеллектуальная и эффективная защита электропитания сети с возможностью увеличения времени работы. Идеальное решение для серверов, кассовых терминалов, медицинского ...

  • Состав: USB кабель

Посмотреть обзор продукции

SMC1000I-RS Характеристики

Основные возможности

Время работы с нагрузкой Вт
Время работы с нагрузкой
Введите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые должен защищать источник бесперебойного питания. На основании введенного значения мы определим время работы, которое будет вам доступно в случае полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания бесперебойно.

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) превышает максимальное значение для этого продукта (600Вт)

Пожалуйста, ведите нагрузку, чтобы определить приблизительное время работы

Макс. нагрузка
Макс. нагрузка
Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки.

Введите нагрузку, чтобы увидеть расчетное значение "Максимальная используемая емкость"

Выходная мощность
600 Ватт / 1.0кВА
Выходные соединители
(2) IEC Jumpers (Батарейное резервное питание)
(8) IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание)
Номинальное выходное напряжение
230V
Номинальное входное напряжение
230V
Тип входного соединения
IEC-320 C14
ИБП APC Smart-UPS C 1000 ВА с ЖК-экраном, 230 В, для России
Интеллектуальная и эффективная защита электропитания сети с возможностью увеличения времени работы. Идеальное решение для серверов, кассовых терминалов, медицинского оборудования и сетевых устройств.
Состав: USB кабель
  • Возможность холодного старта
    Обеспечение временного питания от батарей при отключении внешнего электропитания.
  • «Зеленый» режим
    Рабочий режим (заявка на его патент рассматривается), при котором обходятся электрические компоненты с удовлетворительным питанием, — это повышает энергоэффективность без ущерба для качества защиты подключенного оборудования.
  • Высокая эффективность работы в оперативном режиме
    Сокращение расходов на коммунальные услуги, снижение тепловыделения.
  • ЖК-индикатор состояния
    Наглядно отображаются основные данные о состоянии ИБП. Несколько индикаторов состояния с графиками нагрузки и заряда батарей.
  • Строго синусоидальная форма выходного напряжения в режиме работы от батарей
    Максимальное приближение к характеристикам электросети для лучшей совместимости с серверами, оснащенными схемами активной коррекции коэффициента мощности, и чувствительным электронным оборудованием.
  • Зарядка батарей с применением температурной компенсации
    Продление срока службы батарей за счет регулирования зарядного напряжения по температуре батарей.

Smart-UPS Особенности и преимущества

Готовность

Автоматическая регулировка сетевого напряжения вверх и вниз
Повышение эксплуатационной готовности систем за счет корректировки пониженного и повышенного напряжения без использования батарей (не для всех моделей).
Уведомление об отсутствии соединения с батареей
В случае неготовности батареи обеспечивать резервное электропитание подается предупредительное сообщение.
Зарядка батарей с применением температурной компенсации
Продление срока службы батарей за счет регулирования зарядного напряжения по температуре батарей.
Кондиционирование питания
Защита нагрузок от импульсных перенапряжений, в том числе вызванных разрядами молнии и другими воздействиями на систему электропитания.
Автоматический перезапуск нагрузок после выключения ИБП
Автоматический запуск подключенного оборудования после восстановления электропитания.
Интеллектуальное управление батареями
Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
Автоматическая самодиагностика
Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.

Ремонтопригодность

Уведомление об отказе батареи
Заблаговременное информирование о приближающемся отказе батарей, что позволяет своевременно выполнять профилактическое обслуживание.
Уведомление о прогнозируемых отказах.
Заблаговременный анализ сбоев позволяет выполнять упреждающую замену компонентов.
Замена батарей во время работы ИБП
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене аккумуляторных батарей.
Заменяемые пользователем батареи
Повышение эксплуатационной готовности за счет возможности подготовленному пользователю выполнять модернизацию батарейного массива и замену батарей, что сокращает среднее время ремонта.
Многоразовые автоматические выключатели
Поддерживает быстрое восстановление в случае перегрузки.

Возможность адаптации

Настраиваемые пороги напряжения
Обеспечение максимального срока службы батареи за счет расширения диапазона входного напряжения и сужения диапазона регулирования выходного напряжения.
Регулируемая чувствительность к уровню напряжения
Обеспечивает возможность настройки ИБП на оптимальную эффективность в заданной инфраструктуре электропитания или с применением генераторов.

Безопасность

Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.

Администрируемость

Звуковые сигналы
Обеспечивает активную индикацию режима работы от аккумуляторов, разряда аккумуляторов и перегрузки.
Связь ИБП с компьютером через порт USB
Управление ИБП через порт USB (не для всех моделей).
Соединение через последовательный порт
Управление ИБП через последовательный порт.
Network manageable
Обеспечивает дистанционное управление питанием ИБП через сеть.
Светодиодные индикаторы состояния
Визуальные индикаторы наглядно отображают состояние устройства и электропитания.

Marketing features

Интеллектуальное управление производительностью с возможностью адаптации к потребностям конкретной области применения
Интуитивно понятный ЖК-интерфейс предоставляет точную информацию с возможностью локального конфигурирования ИБП с помощью клавиш навигации. Более 15 различных программируемых настроек, включая управление коммутируемыми группами розеток, позволяют указывать параметры, пороговые значения и сигналы для любой конкретной области применения.
Экономия времени благодаря простому и удобному удаленному доступу
Поддерживается управление через сеть (последовательный интерфейс, USB или опционально Ethernet). Прилагается программное обеспечение Powerchute® Business Edition с удобными возможностями мониторинга и контроля, корректного завершения работы операционной системы и новаторскими функциями управления энергией.
Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
Запатентованный экологичный режим работы обеспечивает КПД свыше 97%. Smart-UPS – первый сетевой ИБП, получивший сертификат Energy Star. Интеллектуальное управление аккумуляторами, впервые разработанное в APC, обеспечивает максимально высокие рабочие характеристики и срок службы благодаря зарядке с прецизионной температурной компенсацией. Динамический индикатор даты замены аккумулятора и автоматическая самодиагностика гарантируют надежность аккумуляторов и заблаговременно предупреждают о необходимости замены. Удобные, простые в подключении аккумуляторные модули дают возможность заменять аккумуляторы без отключения питания. Модель Smart-UPS – самый надежный в мире сетевой ИБП. Более чем за 23 года разработки и производства продано более 25 миллионов устройств.
Избежание дорогостоящих последствий проблем с электропитанием и поддержание безопасности и доступности ИТ-оборудования и данных
Система кондиционирования электропитания до уровня компьютерных сетей обеспечивает защиту от опасных всплесков напряжения и помех. Полупроводниковая система автоматического регулирования напряжения может повышать слишком низкое входное напряжение на 30% и сокращать превышенное напряжение на 12% без перехода на аккумулятор. Достаточная емкость аккумуляторов для надежного энергоснабжения во время отключения электричества или для корректного завершения работы систем.
Спокойствие и уверенность, коренящиеся в полной совместимости и надежности продукции лидера
Обеспечивает чистую синусоидальную форму выходного напряжения, что рекомендуется производителями серверов с коррекцией коэффициента нагрузки в блоках питания. Проведение испытаний и получение подтверждения нормам безопасности от контролирующих организаций означает, что Smart-UPS гарантированно соответствует требованиям самых жестких отраслевых стандартов или даже превосходит их.

Распространение продукции

Армения, Беларусь, Казахстан, Монголия, Россия, Украина

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
600 Ватт / 1.0кВА
Искажения формы выходного напряжения
Менее 5% при полной нагрузке
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
50/60Hz +/- 3 Hz
Топология
Line Interactive
Тип формы напряжения
Синусоидальный сигнал

Вход

Входная частота
50/60 Гц ± 3 Гц (автоматическое определение)
Диапазон входного напряжения при работе от сети
180–287В
Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения
170 - 300В
Другие значения входного напряжения
220, 240

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
Типовое время перезарядки
3часов
Сменная батарея
Ожидаемый срок службы батареи (лет)
3 - 5
RBC™ количество
1
Емкость батареи в вольт-ампер-часах
170

Коммуникационные средства и средства администрирования

Интерфейсный порт (ы)
USB
Панель управления
Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором
Звуковой сигнал
Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек
Аварийное отключение питания (EPO)
--

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг энергии всплеска
455джоулей
Фильтрация
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Физические параметры

Максимальная высота
219MM, 21.9cm
Максимальная ширина
171MM, 17.1cm
Максимальная глубина
439MM, 43.9cm
Масса нетто
17.27КГ
Масса брутто
19.55КГ
Высота транспортной упаковки
376MM, 37.6cm
Ширина транспортной упаковки
328MM, 32.8cm
Глубина транспортной упаковки
595MM, 59.5cm
Цвет
Уголь
Число единиц упаковки
1.0
Устройств на поддоне
18.0

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-3000метры
Температура хранения
-15 - 45 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0-15000метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
41.0дБ(А)
Тепловыделение в оперативном режиме
100.0BTU/час

Соответствие

Соответствие требованиям
EAC
Стандартная гарантия
На ремонт либо замену сроком на 5 год

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие
REACH
Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ

Опции

Сервисы