Поделиться:

Система автоматического переключения на стойке, 230 В, 16 А, C20 вход, (8) C13 (1) С19 выход

AP4423

Description: Обеспечение резервируемого электропитания для оборудования с одним блоком питания

Состав : Mounting hardware , Rack Mounting brackets , Serial configuration cable

Система автоматического переключения на стойке, 230 В, 16 А, C20 вход, (8) C13 (1) С19 выход

Состав: Mounting hardware , Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки , Кабель последовательного интерфейса для настройки конфигурации

AP4423 Features

Система автоматического переключения на стойке, 230 В, 16 А, C20 вход, (8) C13 (1) С19 выход

  • Устройство защиты от перегрузки по току, предел — 10 кило-ампер
    Обеспечивает защиту от значительной перегрузки по току.
  • Интерфейс командной строки
    Доступ для удаленного управления производится через Telnet или SSH.
  • Мониторинг силы тока
    Контроль суммарного тока в одном блоке распределения питания.
  • Информационная безопасность
    Информационно-безопасное соединение обеспечивает повышенную безопасность ваших инфраструктурных устройств, а собираемые данные представляют основу для формирования оценки работы системы и аналитических выводов, что направлено на сокращение расходов на техническое обслуживание.
  • Локальный дисплей силы тока
    Значение суммарного тока, протекающего через стоечный блок распределения питания, отображается на встроенном цифровом дисплее. Встроенный цифровой дисплей визуально отображает состояние, при котором значение протекающего тока приближается к максимальному, что позволяет специалистам избегать перегрузки цепей. (Только для указанных артикулов)
  • Высокая скорость передачи
    Время переключения соответствует отраслевым стандартам и не превышает продолжительности перерыва в электроснабжении, допускаемой типичным блоком питания. Переключение с одного источника питания на другой осуществляется незаметно для подключенного оборудования, что позволяет избежать нарушений в его работе.
  • Функции удаленного управления
    Полнофункциональные интерфейсы сетевого управления обеспечивают стандартное управление через Web-интерфейс, а также с помощью протоколов SNMP или Telnet. Пользователи получают доступ к настройкам и могут дистанционно управлять оборудованием, экономя свое время. Связанная с этим функция — это возможность простого и быстрого обновления по сети прошивки установленных устройств, что позволяет периодически улучшать их работу.
  • RoHS
    Подтверждение отсутствия в электронных устройствах опасных металлов и компонентов комплексов огнезащиты
  • Совместимость со StruxureWare Data Center Expert
    Поддерживается централизованное управление через StruxureWare Data Center Expert

Стоечные переключатели нагрузки Достоинства и преимущества

  • Функции сетевого управления
    Полнофункциональные интерфейсы сетевого управления обеспечивают стандартное управление через Web-интерфейс, а также с помощью протокола сетевого управления SNMP или протокола Telnet. Пользователи получают доступ к настройкам и могут дистанционно управлять оборудованием, экономя свое время. Связанная с этим функция – возможность простого и быстрого обновления по сети ПО, встроенного в установленные устройства, что позволяет периодически улучшать их работу.
  • Цветной LCD-дисплей
    Обеспечивает более надежный и интуитивный локальный контроль и управление.
  • Устройство защиты от перегрузки по току, предел — 10 кило-ампер
    Обеспечивает защиту от значительной перегрузки по току.
  • Широкий спектр входных и выходных соединителей
    В состав семейства продуктов входят устройства, имеющие различные входные и выходные соединители для распределения электропитания напряжением 120, 208 или 230 В на многочисленные розетки. Наличие разнообразных входных и выходных соединителей позволяет легко приспособить систему к различным требованиям распределения электропитания. Максимальная мощность подключаемого оборудования составляет 14,4 кВт
  • Transfer time <10ms
    Самое быстрое в отрасли время переключения для обеспечения безопасного перехода на вторичный источник данных в случае неисправности основного.
  • Источники питания с дублированием по входу
    Резервированное питание переменного тока для подключенного оборудования. Устройство подключено к двум питающим линиям переменного тока. При пропадании питания на основной линии устройство автоматически переключается на другой источник питания.
  • Информационные дисплеи
    Отображение состояния источников переменного тока, питающих устройства, а также информации о том, какой источник назначен основным и какой источник в настоящее время питает нагрузку. Так осуществляется визуализация пути передачи электроэнергии к нагрузке. Это позволяет пользователю с одного взгляда определить путь передачи электроэнергии и состояние входных источников питания без подсоединения к устройству.
  • Источники питания с дублированием по входу
    Резервированное питание переменного тока для подключенного оборудования. Устройство подключено к двум питающим линиям переменного тока. При пропадании питания на основной линии устройство автоматически переключается на другой источник питания.
  • С возможностью установки в стойки
    Занимает всего одну дефицитную U-позицию. Помещает электророзетки там, где они больше всего нужны – в стойке, в непосредственной близости от оборудования.
Распространение продукции
Распространение продукции

Андорра , Объединенные Арабские Эмираты , Афганистан , Antigua and Barbuda , Ангуила , Албания , Армения , Нидерландские Антильские острова , Ангола , Аргентина , Австрия , Австралия , Аруба , Азербайджан , Босния и Герцеговина , Барбадос , Бангладеш , Бельгия , Буркина-Фасо , Болгария , Бахрейн , Бурунди , Бенин , Бермудские острова , Бруней , Боливия , Бразилия , Багамские острова , Бутан , Ботсвана , Беларусь , Белиз , Канада , The Democratic Republic Of Congo , Центральноафриканская Республика , Конго , Швейцария , Кот-д'Ивуар , Cook Islands , Чили , Камерун , Колумбия , Коста-Рика , Serbia and Montenegro , Куба , Кипр , Чехия , Германия , Джибути , Дания , Доминика , Доминиканская Республика , Алжир , Эквадор , Эстония , Египт , Западная Сахара , Эритрея , Испания , Эфиопия , Финляндия , Фиджи , Falkland Islands , Франция , Габон , Соединенное Королевство , Grenada , Грузия , Французская Гвинея , Гана , Gibraltar , Гамбия , Гвинея , Гваделупа , Экваториальная Гвинея , Греция , Гватемала , Гайана , Гондурас , Хорватия , Гаити , Венгрия , Индонезия , Ирландия , Израиль , Индия , Ирак , Иран , Исландия , Италия , Ямайка , Иордания , Кения , Камбоджа , Saint Kitts And Nevis , Южная Корея , Кувейт , Cayman Islands , Казахстан , Ливан , Saint Lucia , Лихтенштейн , Шри-Ланка , Либерия , Лесото , Литва , Люксембург , Латвия , Марокко , Молдова , Мадагаскар , Македония , Мали , Мьянма , Монголия , Мартиника , Мавритания , Мальта , Маврикий , Malawi , Мексика , Малайзия , Мозамбик , Намибия , Нигер , Нигерия , Никарагуа , Нидерланды , Норвегия , Непал , Новая Зеландия , Оман , Панама , Перу , Папуа - Новая Гвинея , Филиппины , Пакистан , Польша , Пуэрто-Рико , Португалия , Парагвай , Катар , Reunion , Румыния , Россия , Руанда , Саудовская Аравия , Судан , Швеция , Сингапур , Словения , Словакия , Сьерра-Леоне , Сенегал , Сомали , Суринам , Сальвадор , Turks And Caicos Islands , Чад , Того , Таиланд , Таджикистан , Туркменистан , Тунис , Восточный Тимор , Турция , Тринидад и Тобаго , Танзания , Украина , Уганда , Соединенные Штаты , Уругвай , Узбекистан , Saint Vincent And The Grenadines , Венесуэла , Виргинские острова Соединенных Штатов , Вьетнам , XF , Йемен , Майотте , Южная Африка , Замбия , Зимбабве

Print Technical Specification

Выход

  • Номинальное выходное напряжение
    230V
  • Защита от перегрузки
    Нет
  • Максимальная суммарная сила тока
    16
  • Выходные соединители
    (1) IEC 320 C19 (Батарейное резервное питание)
    (8) IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание)

Входной

  • Номинальное входное напряжение
    230V
  • Входная частота
    50/60 Гц
  • Тип входного соединения
    IEC-320 C20
  • Максимальная входная сила тока
    20A
  • Максимальная сила тока в линии
    20A

Физические

  • Максимальная высота
    44mm , 4.4CM
  • Максимальная ширина
    432mm , 43.2CM
  • Максимальная глубина
    236mm , 23.6CM
  • Высота стойки
    1U
  • Масса нетто
    3.74Кг.
  • Масса брутто
    5.51Кг.
  • Высота транспортной упаковки
    114mm , 11.4CM
  • Ширина транспортной упаковки
    600mm , 60.0CM
  • Глубина транспортной упаковки
    356mm , 35.6CM
  • Цвет
    Black

Окружающей среды

  • Рабочая температура
    -5 - 45 °C
  • Рабочий диапазон относительной влажности
    5 - 95 %
  • Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
    0-3000метры
  • Температура хранения
    -25 - 65 °C
  • Относительная влажность хранения
    5 - 95 %
  • Высота над уровнем моря хранения
    0-15000метры

Соответствие

  • Соответствие требованиям
    Сертификат cUL, CE, EN 55022 Класс A, FCC Часть 15 Класс A, Зарегистрировано UL
  • Стандартная гарантия
    2 года на ремонт или замену

Устойчивое положение Предложение

  • RoHS
    Соответствие
  • REACH
    Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
  • Директива о батареях
    Соответствие
  • Соответствие другим экологическим нормам
    Ограничения на использование опасных материалов в производстве электрического и электронного оборудования (Китай)
Технические руководства и гарантии
Наименование
Номинал
Обновлено

Наименование

Online User Guide Rack ATS AP44XX
PDF
PDF

Номинал

1499KB

Обновлено

2018-11-15

AP44XX Series ATS Operation
PDF

Номинал

456KB

Обновлено

2018-11-15

Security Configuration
PDF

Номинал

796KB

Обновлено

2018-11-15

Guide for physical installation and firmware setup

Наименование

ATS 44 Series Release Notes
PDF
PDF

Номинал

227KB

Обновлено

2018-11-15

Firmware Release notes for ATS 44XX models with NMC2
Конструкция / конфигурация
Наименование
Номинал
Обновлено
PDF

Номинал

150KB

Обновлено

2018-11-14

Листок основных сведений и спецификаций
Разрешения контролирующих органов
Наименование
Номинал
Обновлено

Наименование

CCC Exemption Letter
PDF
PDF

Номинал

663KB

Обновлено

2018-11-19

CCC Out Of Scope Letter for Rack ATS Family

Наименование

EU Declaration Conformity_Rack ATS
PDF
PDF

Номинал

90KB

Обновлено

2018-11-15

Declaration of Conformity for EU

Наименование

Korea KC EMC Mark Certification
PDF
PDF

Номинал

311KB

Обновлено

2018-11-15

Korea KC EMC Mark Certification
Наименование
Номинал
Обновлено
Power Distribution, Rack-mount Transfer Switches

Обновления прошивки

Обновления прошивки
№ артикула
Обновлено

Обновления прошивки

PowerNet MIB версия 4.2.6

№ артикула

SFPMIB426

Обновлено

2018-01-24
«Мастера» и конфигураторы
№ артикула
Обновлено

№ артикула

SFNMCSECWIZ104

Обновлено

2010-04-16

Категория

Подкатегория


Пакет продленной гарантии на 1 год на дополнительное оборудование

Приобретение продления заводского гарантийного обслуживания обеспечит вам душевное спокойствие и защиту от сбоев

Продление на 1 год гарантийного обслуживания (1) единицы дополнительного оборудования (при возобновлении или большом объеме)

Приобретение продления заводского гарантийного обслуживания обеспечит вам душевное спокойствие и защиту от сбоев

Кабельные кронштейны для стоечной системы автоматического переключения

Обеспечение резервируемого электропитания для оборудования с одним блоком питания


Показать Число результатов на страницу

Сопутствующие продукты, услуги и дополнительное оборудование

Весь ассортимент дополнительного оборудования для выбранного продукта