Платы сетевого управления для ИБП

Для обеспечения дистанционного контроля и управления отдельным ИБП необходимо просто подсоединить его к вычислительной сети.

Карты сетевого управления для ИБП APC обеспечивают безопасный контроль и управление отдельными ИБП APC через браузер, интерфейс командной строки или протокол управления простой сетью (SNMP). Встроенная технология обеспечивает исключительную надежность за счет уведомлений о проблемах сразу после их возникновения. Входящее в пакет программное обеспечение PowerChute® Network Shutdown выполняет автоматическое завершение работы серверов в случае продолжительного перерыва подачи электропитания, обеспечивая тем самым целостность деловой информации.

Подробнее
Защита
Поддержка Radius Использование существующего RADIUS-сервера для безопасной аутентификации, авторизации и подсчета APC-устройств.
Многоуровневый пользовательский доступ Поддерживает четыре уровня доступа - администратор, пользователь устройства, пользователь с доступом только для чтения и пользователь с доступом только через сеть - с вводом имени пользователя и пароля.
Password Security Защита с назначаемым пользователем паролем предотвращает несанкционированный доступ по протоколу LDAP и к серверам Active Directory.
PowerChute Network Shutdown Надежное управление завершением работы нескольких серверов по сети
Администрируемость
Регистрация данных Идентификация проблемных тенденций до их передачи на более высокие уровни компетенции или до экспорта журнала данных для выполнения анализа.
Работа по графику Настройка графика отключения и перезагрузки присоединенного оборудования и ИБП.
Уведомление Оповещение о проблемах гарантирует своевременное разрешение критических ситуаций.
Совместимость с системой управления предприятием Информация о состоянии оборудования доступна используемой заказчиком системе управления предприятием за счет направления SNMP-трапов (событий) через SNMPv1, SNMPv2 и SNMPv3 с помощью PowerNet MIB.
Интеграция с системой StruxureWare Data Center Expert Расширяемая система мониторинга, которая собирает, организует и распределяет критичные аварийные сообщения, записи системы видеонаблюдения и различную ключевую информацию, обеспечивая единое представление о сложной физической инфраструктуре объекта из любой точки сети.
Регистрация событий Определение точного времени и последовательности событий, ставших причиной инцидента, по данным регистрационного журнала.
Готовность
Дистанционная перезагрузка оборудования Отпадает необходимость выезда специалиста на удаленный объект.
Совокупная стоимость владения
Browser Accessible Использование браузера в качестве интерфейса пользователя. Обеспечивает оперативный доступ из любой точки защищенной сети.
Прошивка, обновляемая через флеш-память Дистанционная установка версий прошивки через FTP.