PowerChute Network Shutdown

Надежное управляемое по сети завершение работы множества серверов.

PowerChute Network Shutdown совместно с платой сетевого администрирования APC UPS Network Management Card обеспечивает защиту физического и виртуального ИТ-окружения от опасных факторов, угрожающих готовности ИТ-оборудования. Управляемое по сети, корректное завершение работы физических серверов и виртуальных машин без участия оператора способствует защите целостности данных и сокращает время простоя системы в случае чрезвычайных событий, таких как длительное отключение электричества. Масштабируемая архитектура поддерживает практически неограниченное число клиентских систем. PowerChute Network Shutdown легко настраивается через браузерный интерфейс и поддерживает конфигурации с одним ИБП, с резервным ИБП и параллельной работы ИБП.

Подробнее
Продукты № артикула
Продукт PowerChute Network Shutdown версия 4.2 № артикула SFPCNS42 ЗАГРУЗКА
Продукт PowerChute Network Shutdown версия 4.2 для виртуализации № артикула SFPCNS42-V ЗАГРУЗКА
Совместимость
Поддержка IPv6 Поддерживается работа в сети по протоколу IPv6
Поддержка параллельного включения ИБП При наступлении событий, требующих выполнения каких-либо действий, параллельно включенные ИБП рассматриваются как единая система бесперебойного питания (для моделей, допускающих параллельное включение).
PowerChute Network Shutdown – Совместимость с операционными системами Данное ПО поддерживает различные операционные системы и процессоры. Для получения подробной информации
щелкните здесь.
Поддержка резервного подключения ИБП Поддерживается до четырех ИБП в конфигурации с резервированием. Все ИБП в конфигурации с резервированием должны принадлежать к одной и той же серии ИБП.
сертификаты Сертифицированная совместимость с VMware и Nutanix.
Передовые схемы резервирования ИБП Контролирует несколько групп резервных ИБП, при настраиваемом уровне избыточности в каждой группе, таком как N+1, N+2 или N+3. Действия по завершению работы зависят от количества ИБП и уровня избыточности в каждой группе ИБП.
Администрируемость
Совместимость со StruxureWare Data Center Expert Выявление компонентов PowerChute Agents и ведение с их помощью мониторинга с использованием протокола SNMP v1 или v3. Интеграция SNMP-прерываний для своевременных уведомлений о критичных событиях с ИБП.
Интеграция с системой управления сетью Обнаружение компьютеров с установленным ПО PowerChute и управление ими путем получения и задания настроек PowerChute с использованием протокола SNMP v1 или v3. Выдача SNMP-прерываний для критичных событий с ИБП для обеспечения оперативности распространения информации.
Инициируемое по сети завершение работы Передача информации по компьютерной сети позволяет сократить кабельное хозяйство - благодаря отказу от использования отдельного кабеля для подключения каждого ИБП к последовательному порту защищаемого сервера.
Текстовые конфигурационные INI-файлы Возможность гибко архивировать конфигурационные параметры, а также передавать их от одного Агента другому.
Мастер пошагового конфигурирования Быстрое развертывание системы за счет сокращения времени инсталляции и настройки. Возможность изменения конфигурации и после выполнения первоначальной настройки.
Browser Accessible Использование браузера в качестве интерфейса пользователя. Обеспечивает оперативный доступ из любой точки защищенной сети.
Виртуализация
Подключаемые модули VMware vSphere Плагин vSphere обеспечивает интеграцию PowerChute с сервером vCenter, что позволяет контролировать работу PowerChute через клиент vSphere. Поддержка плагина осуществляется через веб-клиент vSphere или настольный клиент vSphere.
Поддержка виртуальных кластеров Поддерживает миграцию виртуальных машин, корректное завершение их работы и отключение хостов в виртуальных кластерах.
Представление виртуальных кластеров Отображает графическое представление состояния виртуального кластера и системы ИБП, давая наглядное представление о конфигурации ИБП и хостов.
Приоритезация виртуальных машин Управление последовательностями переноса, включения и выключения виртуальных машин путем их распределения по группам высокого, среднего и низкого приоритета.
Варианты организации переноса виртуальных машин Запускает перенос виртуальных машин на доступные серверы в том же кластере данной площадки или на удаленную площадку. Есть возможность задавать место переноса конкретных виртуальных машин, указывая сервер назначения в том же или в другом кластере.
Завершение работы VMware vApp Обеспечивает завершение работы и запуск приложений VMware vApp, что позволяет управлять последовательностью завершения работы/запуска виртуальных машин.
Интеграция с Microsoft SCVMM Обеспечивает возможность интеграции с System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) и использование режима обслуживания для переноса или сохранения виртуальных машин в случае критического события ИБП.
Виртуальный модуль VMware Дает возможность развертывания ПО PowerChute в виде виртуального модуля для удобства установки.
Защита
Запуск командного файла Последовательность отключения и последовательность запуска, управляемая командным файлом.
Последовательное отключение сети и перезагрузка Настройка последовательности сетевого отключения и перезагрузки подключенных серверов и ИБП.
Защищенные каналы связи По умолчанию используется защищенный доступ к клиентскому интерфейсу и устройству по протоколу HTTPS.
Завершение работы операционной системы Предотвращение повреждения данных, благодаря автоматическому выполнению процедуры корректного завершения работы ОС с сохранением всех файлов в случае продолжительного отключения электропитания.
Завершение работы сервера по расписанию Задает правильную последовательность выключения группы серверов, которые питаются от одного ИБП, обеспечивая максимальное время работы наиболее важных серверов.
Готовность
Регистрация событий Определение точного времени и последовательности событий, ставших причиной инцидента, по данным регистрационного журнала.