Система управления батареями

Интеллектуальный заряд и дистанционное управление аккумуляторными батареями.

Система управления батареями (APC Battery Management System) обеспечивает оптимальный заряд батарей и их готовность к использованию. Данная устанавливаемая в стойку система высотой 1U, доступ к которой осуществляется через браузер, выполняет мониторинг и тестирование батарей, а также обеспечивает форсированный заряд отдельных батарей, что обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики батарей. Возможность визуального контроля исправности и состояния батарей можно получить путем интеграции с используемой системой управления зданием или через браузер. Это позволяет решать возникающие проблемы с батареями, прежде чем они отразятся на эксплуатационной готовности.

Подробнее
Продукты № артикула
Продукт Датчик тока системы управления батареями № артикула AP9920CS Уточнить наличие
+7 727 357 23 57 +7 727 357 23 57
Продукт Датчик системы управления батареями — 2000 А № артикула AP9920CS2000 Уточнить наличие
+7 727 357 23 57 +7 727 357 23 57
Продукт Главный модуль системы управления батареями № артикула AP9922 Уточнить наличие
+7 727 357 23 57 +7 727 357 23 57
Продукт Модуль расширения системы управления батареями № артикула AP9922S Уточнить наличие
+7 727 357 23 57 +7 727 357 23 57
Продукт Жгут управления батареями — 1,52 м № артикула AP9924 Уточнить наличие
+7 727 357 23 57 +7 727 357 23 57
Продукт Жгут управления батареями — 7,62 м № артикула AP9925 Уточнить наличие
+7 727 357 23 57 +7 727 357 23 57
Продукт Жгут управления батареями — 15,2 м № артикула AP9926 Уточнить наличие
+7 727 357 23 57 +7 727 357 23 57
Продукт Жгут управления батареями — 30,48 м № артикула AP9927 Уточнить наличие
+7 727 357 23 57 +7 727 357 23 57
Администрируемость
Регистрация событий Определение точного времени и последовательности событий, ставших причиной инцидента, по данным регистрационного журнала.
Регистрация данных Идентификация проблемных тенденций до их передачи на более высокие уровни компетенции или до экспорта журнала данных для выполнения анализа.
Местная светодиодная панель состояния Четыре светодиода на передней панели сигнализируют о проблемах с батареями, зарядным устройством, окружением или самим блоком.
Telnet management Простой доступ для дистанционного управления с использованием telnet-сеанса или SSH-протокола.
Browser Accessible Пользовательский интерфейс на основе Web-браузера обеспечивает оперативный доступ из любой точки сети.
Интеграция с системой управления зданием Отправка аварийных и информационных сообщений позволяет управлять критически важными объектами инфраструктуры здания из одной системы.
Совместимость
Совместимость батарей Батареи из закрытых свинцово-кислотных (VRLA) элементов или жидкостных элементов напряжением 2, 4, 8 или 12 В
Батареи из никель-кадмиевых элементов напряжением 1,2 или 2,4 В (AP9921X)
Готовность
Уведомления о возникновении неисправностей Передача наиболее важных уведомлений по электронной почте / пейджинговой связи либо с использованием исключительных ситуаций протокола SNMP (событий) гарантирует своевременное реагирование.
Выявление неисправности батарей Мониторинг изменения температуры в помещении и температуры отдельных батарей для раннего обнаружения теплового разгона, короткого замыкания гальванических элементов, разомкнутых цепей и неисправных батарей.
Индивидуальная зарядка батарей Индивидуальный подзаряд обеспечивает состояние полного заряда каждой батареи и позволяет предотвратить ее преждевременное старение вследствие перезаряда.
Индивидуальный мониторинг батарей Мониторинг напряжения и тока позволяет убедиться в готовности отдельных батарей ИБП к работе. Замена батарей выполняется только по мере необходимости.
Защита
Password Security Защита с назначаемым пользователем паролем предотвращает несанкционированный доступ по протоколу LDAP и к серверам Active Directory.
Read-only access Коллективный доступ без опасности записи неавторизованных изменений конфигурации.