Телекоммуникации

Надежные и гибкие системы постоянного тока для абонентского оборудования широкополосного доступа, маломощных беспроводных систем и другого телекоммуникационного оборудования.

Надежная бесперебойная связь невозможна без надежного источника бесперебойного питания. Защита телекоммуникационных линий от помех, вызванных нарушениями или нестабильностью электропитания, не менее важна, чем защита потоков данных в компьютере. Возможно, эта задача является даже более приоритетной, поскольку отключения электроэнергии часто сопутствуют стихийным бедствиям или иным чрезвычайным ситуациям, когда особенно важно иметь возможность быстро вызвать помощь. APC by Schneider Electric предлагает два решения для защиты телекоммуникационных линий от перебоев электропитания: PowerShield — ИБП постоянного тока, созданный для защиты абонентского оборудования гибридных оптоволоконных сетей, сетей типа FTTH ("оптоволокно до дома") и сетей стационарного беспроводного абонентского доступа; Magnum VS — модульный стоечный блок питания постоянного тока для беспроводных сетей, абонентского оборудования и распределенных сетей с невысокой мощностью.

Подробнее
Ремонтопригодность
Замена батарей во время работы ИБП Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене аккумуляторных батарей.
Заменяемые пользователем батареи Повышение эксплуатационной готовности за счет возможности подготовленному пользователю выполнять модернизацию батарейного массива и замену батарей, что сокращает среднее время ремонта.
Автоматический перезапуск нагрузок после выключения ИБП Автоматический запуск подключенного оборудования после восстановления электропитания.
Доступ с передней панели Установка и техническое обслуживание любых компонентов не требуют доступа через заднюю или боковые стенки корпуса.
Готовность
Внутренняя защита Встроенные устройства защиты от перегрузки по току защищают систему от неисправностей, вызываемых такими перегрузками.
Температурная компенсация напряжения заряда батарей Автоматическая температурная компенсация напряжения постоянного подзаряда батарей продлевает срок их службы и повышает производительность
Возможность увеличения продолжительности работы Для обеспечения нагрузки питанием во время продолжительных отключений электроэнергии могут использоваться дополнительные аккумуляторные батареи.
Администрируемость
LED Indicators Оснащен индикаторами, по которым можно легко оценить текущее состояние устройства и электросети.
Автоматическая самодиагностика Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.