Gutor PXC

Компактный трехфазный ИБП с высоким уровнем рабочих характеристик, полностью стандартизованный для производственных объектов большой мощности и сложных условий эксплуатации.

Трехфазный (3:3 и 3:1) ИБП Gutor PXC — первый полностью стандартизованный ИБП для производственных объектов большой мощности и сложных условий эксплуатации. Чрезвычайно компактный, Gutor PXC легко интегрируется с объектовыми системами мониторинга и обеспечен полным набором промышленных опций, включая высокий класс пылевлагозащиты (IP 42), сейсмостойкую конструкцию (1g) и широкий температурный диапазон (от -10 до +55 °C). Предусмотрен ввод кабелей сверху и снизу, а также возможность установки полностью интегрированного трансформатора гальванической развязки. Обслуживание полностью через переднюю панель, отсутствие требований по зазору за задней стенкой, делают Gutor PXC одним из самых простых ИБП в развертывании, монтаже и обслуживании.

Подробнее
Продукты № артикула
Продукт ИБП для промышленных приложений Gutor PXC № артикула GUPXCUPS Уточнить наличие
+7 727 357 23 57 +7 727 357 23 57
Администрируемость
Графический ЖК-индикатор Текстовые и мнемонические схемы, отображающие режимы работы, параметры системы и аварийные сигналы.
LED Indicators Оснащен индикаторами, по которым можно легко оценить текущее состояние устройства и электросети.
Контроль жизненного цикла Возможность уведомления об упреждающем техническом обслуживании для обеспечения целостности всей системы бесперебойного питания.
Ремонтопригодность
Контроль жизненного цикла Возможность уведомления об упреждающем техническом обслуживании для обеспечения целостности всей системы бесперебойного питания.
Обслуживание с доступом через переднюю панель Упрощенная установка и техническое обслуживание ИБП при минимизации потребности в пространстве.
Несколько уровней обслуживания Благодаря широкому ассортименту пакетов услуг по установке и наличию индивидуальных сервисных предложений наши услуги формируются таким образом, чтобы предоставить вам наиболее оптимальное решение.
Совокупная стоимость владения
Широкий диапазон входных напряжений Увеличивает срок службы аккумуляторных батарей при питании от сети с нестабильным напряжением.
Высокая эффективность Высокие показатели эффективности, которые остаются стабильными даже при низких уровнях нагрузки
Надежная работа Номинальная мощность в кВт не снижается при рабочих температурах до 40 градусов по Цельсию (или 104 по Фаренгейту).
Готовность
Улучшенные электротехнические функции Отличное кондиционирование электропитания, очень низкий коэффициент нелинейных искажений благодаря применению IGBT-выпрямителя, коррекция входного коэффициента мощности и высокий КПД
Двойной ввод питающей сети в стандартном варианте Стандартные функции позволяют повысить уровень готовности, подключив ИБП к двум независимым источникам электроэнергии.
Возможность замены вентиляторов в процессе работы Возможность увеличения уровня готовности и защиты нагрузки за счет замены отдельных вентиляторов без переключения в режим байпаса.
Гибкая конструкция Предлагаются в широком ассортименте конфигураций для любой среды эксплуатации
Устойчивое развитие
Европейский сертификат соответствия на ИБП Гарантия высокой эффективности ИБП, распространяемых в ЕС