Line-R

Автоматический стабилизатор напряжения защищает нагрузку от провалов напряжения и от перенапряжений.

Автоматические регуляторы напряжения APC Line-R защищают чувствительное к качеству электропитания электронное оборудование от провалов напряжения и от перенапряжений. Постоянное присутствие в сети колебаний напряжения приводит к постепенному сокращению срока службы электронных компонентов, что может вызвать преждевременный отказ оборудования. Автоматический стабилизатор напряжения Line-R поддерживает напряжение в заданных пределах и защищает цепь от импульсных перенапряжений, в том числе вызванных грозовыми разрядами.

Подробнее
Продукты № артикула
Продукт Автоматический стабилизатор напряжения APC Line-R 1200 ВА, розетки Schuko, 230 В № артикула LE1200-RS Уточнить наличие
+7 727 357 23 57 +7 727 357 23 57
Продукт Автоматический регулятор напряжения Line-R 1200 ВА № артикула LE1200I Уточнить наличие
+7 727 357 23 57 +7 727 357 23 57
Продукт Автоматический стабилизатор напряжения APC Line-R 600 ВА, розетки Schuko, 230 В № артикула LE600-RS Уточнить наличие
+7 727 357 23 57 +7 727 357 23 57
Продукт Автоматический регулятор напряжения Line-R 600 ВА № артикула LE600I Уточнить наличие
+7 727 357 23 57 +7 727 357 23 57
Продукт Автоматический стабилизатор напряжения APC Line-R 1000 ВА, три розетки Schuko, 230 В № артикула LS1000-RS Уточнить наличие
+7 727 357 23 57 +7 727 357 23 57
Продукт Автоматический стабилизатор напряжения APC Line-R 1500 ВА, три розетки Schuko, 230 В № артикула LS1500-RS Уточнить наличие
+7 727 357 23 57 +7 727 357 23 57
Продукт Автоматический стабилизатор напряжения APC Line-R 600 ВА, три розетки Schuko, 230 В № артикула LS595-RS Уточнить наличие
+7 727 357 23 57 +7 727 357 23 57
Защита
Защита от импульсных помех и ударов молнии Для предотвращения повреждения оборудования от воздействия импульсных перенапряжений.
Автоматическая регулировка напряжения Автоматическое ступенчатое повышение или понижение напряжения до значения, приемлемого для нормальной работы оборудования.
Многоразовый автоматический выключатель Простая процедура восстановления после перегрузки; замена плавкого предохранителя не требуется.
Удобство
Разнос розеток для установки блоков трансформаторов Возможность подключения больших блоков трансформаторов без перекрытия соседних розеток.
Светодиоды индикатора состояния Светодиодные индикаторы состояния для каждой фазы и звуковые сигналы незамедлительно оповещают о неисправностях при повреждении проводки в результате механического или электрического воздействия.