SurgeArrest Essential

Базовая защита компьютеров и электронных устройств

Серия APC SurgeArrest Essential обеспечивает базовую защиту от скачков напряжения для компьютеров и бытовой техники. Данные сетевые фильтры обеспечивают лучшую защиту от скачков напряжения для ваших устройств. Ключевые возможности включают в себя USB-выходы для зарядки мобильных устройств и светодиодные индикаторы состояния системы. Типичные варианты применения сетевых фильтров Surge Arrest Essential: защита бытовой и компьютерной техники.

Подробнее
Продукты № артикула
Продукт APC Essential SurgeArrest, 1 розетка, 230 В, для российского рынка № артикула P1-RS Уточнить наличие
+7 727 357 23 57 +7 727 357 23 57
Продукт APC Essential SurgeArrest, 1 розетка, защита телефонной линии, 230 В, для российского рынка № артикула P1T-RS Уточнить наличие
+7 727 357 23 57 +7 727 357 23 57
Продукт APC Essential SurgeArrest, 4 розетки, сетевой шнур 1 м, 230 В, Украина № артикула P43-RS Уточнить наличие
+7 727 357 23 57 +7 727 357 23 57
Продукт APC Essential SurgeArrest, 4 розетки, сетевой шнур 1 м, 230 В, Украина № артикула P43B-RS Уточнить наличие
+7 727 357 23 57 +7 727 357 23 57
Продукт Сетевой фильтр APC Essential SurgeArrest, 5 розеток, 230 В, для российского рынка № артикула P5B-RS Уточнить наличие
+7 727 357 23 57 +7 727 357 23 57
Продукт APC Essential SurgeArrest, 5 розеток, защита телефонной линии, 230 В, для российского рынка № артикула P5BT-RS Уточнить наличие
+7 727 357 23 57 +7 727 357 23 57
Продукт APC Essential SurgeArrest, 5 розеток, защита коаксиальной линии, 230 В, для Украины № артикула P5BV-RS Уточнить наличие
+7 727 357 23 57 +7 727 357 23 57
Продукт Сетевой фильтр APC Essential SurgeArrest, 1 розетка, 230 В № артикула PM1W-RS Уточнить наличие
+7 727 357 23 57 +7 727 357 23 57
Продукт Сетевой фильтр APC Essential SurgeArrest, 1 розетка, 230 В, черный № артикула PM1WB-RS Уточнить наличие
+7 727 357 23 57 +7 727 357 23 57
Продукт Сетевой фильтр APC Essential SurgeArrest, 5 розеток, 230 В, для российского рынка № артикула PM5-RS Уточнить наличие
+7 727 357 23 57 +7 727 357 23 57
Продукт Сетевой фильтр APC Essential SurgeArrest, 5 розеток, 230 В, черный № артикула PM5B-RS Уточнить наличие
+7 727 357 23 57 +7 727 357 23 57
Продукт APC Essential SurgeArrest, 5 розеток, защита телефонной линии, 230 В, для российского рынка № артикула PM5T-RS Уточнить наличие
+7 727 357 23 57 +7 727 357 23 57
Продукт Сетевой фильтр APC Essential SurgeArrest, 5 розеток, USB-зарядное устройство на 2 порта, 5 В, 2,4 А, 230 В, Украина № артикула PM5U-RS Уточнить наличие
+7 727 357 23 57 +7 727 357 23 57
Продукт APC Essential SurgeArrest, 5 розеток, защита коаксиальной линии, 230 В, для Украины № артикула PM5V-RS Уточнить наличие
+7 727 357 23 57 +7 727 357 23 57
Продукт Сетевой фильтр APC Essential SurgeArrest, 6 розеток, 230 В, для российского рынка № артикула PM6-RS Уточнить наличие
+7 727 357 23 57 +7 727 357 23 57
Продукт Сетевой фильтр APC Essential SurgeArrest, 6 розеток, USB-зарядное устройство на 2 порта, 5 В, 2,4 А, 230 В, Украина № артикула PM6U-RS Уточнить наличие
+7 727 357 23 57 +7 727 357 23 57
Продукт Сетевой фильтр APC Essential SurgeArrest, 8 розеток, 230 В, Украина № артикула PM8-RS Уточнить наличие
+7 727 357 23 57 +7 727 357 23 57
Продукт Сетевой фильтр APC для ноутбуков с защитой от импульсных помех для питания переменного тока, телефонных и сетевых линий, 3-штифтовое соединение, 100–240 В, регион EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) № артикула PNOTEPROC6-EC Уточнить наличие
+7 727 357 23 57 +7 727 357 23 57
Продукт Сетевой фильтр APC для ноутбуков с защитой от импульсных помех для питания переменного тока, телефонных и сетевых линий, 2-штифтовое соединение, 100–240 В, регион EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) № артикула PNOTEPROC8-EC Уточнить наличие
+7 727 357 23 57 +7 727 357 23 57
Безопасность
Защита при катастрофических авариях Сетевые фильтры SurgeArrest, выполненные на основе металло-оксидных варисторов и плавких предохранителей, мгновенно реагируют на грозовые разряды и короткие замыкания в электропроводке. При повреждении сетевого фильтра вследствие воздействия импульсного перенапряжения указанное перенапряжение не попадает на оборудование. В отличие от устройств APC SurgeArrest, большинство ограничителей перенапряжений остаются после повреждения цепи в проводящем состоянии, подвергая оборудование воздействию других опасных перенапряжений.
Индикатор неисправности в электросети здания Данный светодиодный индикатор сигнализирует о наличии потенциальной опасности в электропроводке помещения.
Индикатор активности защиты Сетевой фильтр SurgeArrest оснащен светодиодом, сигнализирующим о повреждении внутренних цепей в результате сильного удара или вследствие воздействия импульсного перенапряжения в питающей сети, а также в случае, если фильтр не может обеспечить 100-процентную защиту. В период действия гарантии такое предупреждение является основанием для бесплатной замены поврежденного устройства SurgeArrest.
Отказоустойчивый режим Большинство других ограничителей перенапряжений остаются после повреждения цепи в проводящем состоянии, подвергая оборудование воздействию других опасных перенапряжений. Сетевые фильтры APC SurgeArrest являются безопасными после повреждения. Это означает, что после повреждения они разрывают цепь между защищаемым оборудованием и сетью электропитания и последующие импульсные перенапряжения не передаются на защищаемое оборудование.
Защита
Фильтрация шумов Ослабление электромагнитных, в том числе радиочастотных помех, способных нарушить целостность данных и приводящих к зависанию клавиатур, обеспечивают повышение эффективности защищаемого оборудования.
Защита от импульсных помех и ударов молнии Для предотвращения повреждения оборудования от воздействия импульсных перенапряжений.
Рейтинги пропускания IEEE и соответствие требованиям органов государственного регулирования Результаты строгого независимого тестирования IEEE позволяют с уверенностью утверждать, что ограничители импульсных помех APC надежно защищают оборудование и данные от угрозы повреждения. Более низкие показатели отсева IEEE указывают на более качественную защиту и более высокие характеристики производительности. Серия APC Essential SurgeArrest предлагает оптимальные характеристики отсева менее чем 330–500 В для североамериканской продукции и показатели менее 15% для продукции, реализуемой по всему миру. Вся продукция APC соответствует местным требованиям по безопасности надзорных органов, в т. ч. UL в Северной Америке и CE/Kema/Gost/C-tick/A-Tick/Telepermit в соответствующих регионах.