Микро-ЦОДы

Законченная ИТ-инфраструктура для ответственных бизнес-приложений в специализированном защищенном корпусе. Включает: распределение питания, ИБП, и контроль окружающей среды

Микро-ЦОДы Xpress являются экономичным техническим решением для сетевой периферии, быстро и легко монтируются и вводятся в эксплуатацию. Они оснащены всей необходимой для ЦОДов физической инфраструктурой и управляющим программным обеспечением, при этом конструкция замкнутого защитного корпуса позволяет размещать в нём ИТ-оборудование уже перед транспортировкой. Кроме того, ЦОДы Micro DCs Xpress сертифицированы ведущими поставщиками конвергентного и гиперконвергентного ИТ-оборудования. Они идеально подходят для применения в качестве устройств сетевой периферии и интернета вещей, где первостепенное значение имеют быстрота разворачивания, надёжность в работе и защищённость данных.

Подробнее
Удобство
Изготовление и сборка в заводских условиях Готовые модули спроектированы и изготовлены в точном соответствии со спецификациями в контролируемых заводских условиях и оснащены программным обеспечением DCIM, что придает центру обработки данных повышенную надежность и предсказуемость в работе.
Простое и быстрое развертывание Готовые модули центра обработки данных поставляются на объект подготовленными к развертыванию, что значительно сокращает продолжительность установки и расходы на нее.
Безопасность
Шкаф для суровых условий эксплуатации Готовые модули способны удовлетворять потребности ИТ-оборудования в таких областях применения, как горная промышленность, нефте- и газодобыча, промышленное производство, военные операции и регионы с высокой температурой и влажностью.