Коммутируемый БРП стоечного исполнения

Управляемые стоечные блоки распределения питания обеспечивают полный контроль нагрузок и позволяют выполнять дистанционное включение и отключение отдельных розеток для перезагрузки оборудования, последовательного включения нагрузок и индивидуального управления питанием от розеток.

Управляемые стоечные блоки распределения питания APC позволяют реализовать полный, настраиваемый пользователем контроль потребляемой мощности и активный мониторинг. Дистанционное управление розетками предусматривает их дистанционное включение и отключение для перезагрузки оборудования и ограничения несанкционированного использования отдельных розеток. Последовательное с задержками включение позволяет пользователям определять порядок включения и отключения присоединенного оборудования и тем самым предотвращать перегрузку питающих линий. Измерение тока позволяет в реальном времени дистанционно контролировать присоединенные нагрузки. Пользователь может настраивать пороги срабатывания аварийной сигнализации и таким образом своевременно узнавать о возникающих перегрузках электрических цепей. Пользователи могут иметь доступ к настройкам параметров управляемого стоечного блока распределения питания и управлять блоком через защищенный Web-интерфейс или с помощью протокола сетевого управления SNMP, через интерфейс командной строки или с помощью протокола Telnet. Данные средства управления поддерживаются платформой InfraStruxure Central и модулями Operations, Capacity и Energy Efficiency. Новые управляемые стоечные блоки распределения питания серии AP8000 обеспечивают контроль потребляемой мощности в реальном времени, имеют порт для датчика температуры или влажности и оснащены фиксируемыми IEC-розетками.

Подробнее
Продукты № артикула
Продукт СТОЕЧНЫЙ БРП, КОММУТИРУЕМЫЙ, 1U, 12 А/208 В, 10 А/230 В, (8)C13 № артикула AP7920B Уточнить наличие
+7 727 357 23 57 +7 727 357 23 57
Продукт СТОЕЧНЫЙ БРП, КОММУТИРУЕМЫЙ, 1U, 16 А, 208/230 В, РОЗЕТКИ: (8) C13 № артикула AP7921B Уточнить наличие
+7 727 357 23 57 +7 727 357 23 57
Продукт СТОЕЧНЫЙ БРП, КОММУТИРУЕМЫЙ, 2U, 32 А, 230 В, РОЗЕТКИ: (16) C13 № артикула AP7922B Уточнить наличие
+7 727 357 23 57 +7 727 357 23 57
Продукт СТОЕЧНЫЙ БРП, КОММУТИРУЕМЫЙ, 0U, 10 А, 230 В, РОЗЕТКИ: (16) C13 № артикула AP7950B Уточнить наличие
+7 727 357 23 57 +7 727 357 23 57
Продукт Стоечный БРП 2G, коммутируемый, 0U, 32 A, 230 В, (21) C13 и (3) C19 № артикула AP8953 Уточнить наличие
+7 727 357 23 57 +7 727 357 23 57
Продукт Стоечный БРП 2G, коммутируемый, 0U, 20 A/208 В, 16 A/230 В, (7) C13 и (1) C19 № артикула AP8958 Уточнить наличие
+7 727 357 23 57 +7 727 357 23 57
Продукт Стоечный БРП 2G, коммутируемый, 0U, 16 A, 230 В, (7) C13 и (1) C19, шнур IEC309 № артикула AP8958EU3 Уточнить наличие
+7 727 357 23 57 +7 727 357 23 57
Продукт Стоечный БРП 2G, коммутируемый, 0U, 20 A/208 В, 16 A/230 В, (21) C13 и (3) C19 № артикула AP8959 Уточнить наличие
+7 727 357 23 57 +7 727 357 23 57
Продукт Стоечный БРП 2G, коммутируемый, 0U, 16 A, 230 В, (21) C13 и (3) C19, шнур IEC309 № артикула AP8959EU3 Уточнить наличие
+7 727 357 23 57 +7 727 357 23 57
Продукт Стоечный БРП 2G, коммутируемый, 0U, 11 кВт, 230 В, (21) C13 и (3) C19 № артикула AP8981 Уточнить наличие
+7 727 357 23 57 +7 727 357 23 57
Возможность адаптации
Одиночный вход для источника питания Распределение питания, получаемого через один кабель, удобно подается на различное стоечное оборудование. Использование одного кабеля и стандартных соединителей экономит время и деньги при выполнении монтажа.
Широкий спектр входных и выходных соединителей В состав семейства продуктов входят устройства, имеющие различные входные и выходные соединители для распределения электропитания напряжением 120, 208 или 230 В на многочисленные розетки. Наличие разнообразных входных и выходных соединителей позволяет легко приспособить систему к различным требованиям распределения электропитания. Максимальная мощность подключаемого оборудования составляет 14,4 кВт
С возможностью установки в стойки Горизонтальный, вертикальный монтаж и монтаж без применения инструментов. Электропитание там, где оно нужнее всего: непосредственно рядом с оборудованием.
Администрируемость
Дистанционное управление каждой розеткой в отдельности. Дистанционное управление розетками позволяет отключать неиспользуемые розетки (для предотвращения перегрузок) или путем отключения и повторного включения электропитания перезагружать зависшие устройства, что позволяет сократить время простоя и обойтись без посещения места установки устройства.
Интеграция с системой StruxureWare Data Center Expert Расширяемая система мониторинга, которая собирает, организует и распределяет критичные аварийные сообщения, записи системы видеонаблюдения и различную ключевую информацию, обеспечивая единое представление о сложной физической инфраструктуре объекта из любой точки сети.
Функции сетевого управления Полнофункциональные интерфейсы сетевого управления обеспечивают стандартное управление через Web-интерфейс, а также с помощью протокола сетевого управления SNMP или протокола Telnet. Пользователи получают доступ к настройкам и могут дистанционно управлять оборудованием, экономя свое время. Связанная с этим функция – возможность простого и быстрого обновления по сети ПО, встроенного в установленные устройства, что позволяет периодически улучшать их работу.
Локальный дисплей силы тока Значение суммарного тока, протекающего через стоечный блок распределения питания, отображается на встроенном цифровом дисплее. Встроенный цифровой дисплей визуально отображает состояние, при котором значение протекающего тока приближается к максимальному, что позволяет специалистам избегать перегрузки цепей. (Только для указанных артикулов)
Совместное использование сетевого порта Позволяет подключать до 4 блоков распределения питания на стойке, используя порты для входов и выходов таким образом, чтобы активным было только одно сетевое подключение.
Прошивка, обновляемая через флеш-память Быстрое и простое обновление версии прошивки по сети для расширения возможностей системы. Отпадает необходимость замены эксплуатируемого оборудования при появлении новых версий. (Примечание: только для подключенных к сети устройств)
Многоуровневый пользовательский доступ Поддерживает четыре уровня доступа - администратор, пользователь устройства, пользователь с доступом только для чтения и пользователь с доступом только через сеть - с вводом имени пользователя и пароля.
Задержки включения / выключения питания. Пользователь может задавать последовательность включения и отключения каждой розетки. Это позволяет избежать перегрузки системы при включении оборудования, которое могут привести к срабатыванию автоматов защиты и отключению нагрузок. Задание последовательности отключения дает возможность определить, какая часть оборудования будет отключена в первую очередь, в то время как другая часть оборудования, подключенная к данному блоку, будет продолжать работать.
Порог срабатывания сигнализации Настройка порога срабатывания сигнализации для обнаружения аварийного состояния позволяет избежать перегрузки цепей. Сетевые сообщения и визуальные аварийные сигналы информируют пользователя о возникновении проблем. (Примечание: только для устройств, оснащенных средствами измерения тока. См. технические характеристики для соответствующего артикула)