Измерительный БРП стоечного исполнения

Стоечные блоки распределения питания со средствами измерения позволяют выполнять дистанционный контроль присоединенных нагрузок в реальном времени. Задаваемые пользователем аварийные сигналы предупреждают о возможной перегрузке цепи питания до того, как произойдет критический отказ ИТ-оборудования.

Стоечные измерительные блоки распределения питания APC выполняют измерение фактического потребления тока, что позволяет оптимизировать потребление электроэнергии и реализовать защиту электрических цепей. Определяемые пользователем пороги срабатывания аварийной местной и дистанционной сигнализации уменьшают опасность перегрузки электрических цепей. Определяемая стоечными измерительными блоками распределения питания потребляемая мощность позволяет руководителям ЦОДов принимать обоснованные решения по балансировке нагрузок и оптимизации мощности ИТ-оборудования, что дает возможность уменьшить общую стоимость владения. Пользователи могут иметь доступ к настройкам параметров стоечного измерительного блока распределения питания через защищенный Web-интерфейс, а также с помощью протокола сетевого управления SNMP или протокола Telnet, которые поддерживаются платформами централизованного управления APC – сервером InfraStruxure Central с модулями Operations, Capacity и Energy Efficiency. Новые измерительные стоечные блоки распределения питания серии AP8000 дают возможность контролировать потребляемую мощность в реальном времени, оснащены портом датчиков контроля температуры/влажности, фиксируемыми IEC-розетками и сверхкомпактными автоматическими выключателями.

Подробнее
Продукты № артикула
Продукт Амперметр проходной, 16 А, 230 В, IEC309-16A, 2ф+з № артикула AP7152B Уточнить наличие
+7 727 357 23 57 +7 727 357 23 57
Продукт Амперметр проходной, 32 А, 230 В, IEC309-32A, 2 фазы + земля № артикула AP7155B Уточнить наличие
+7 727 357 23 57 +7 727 357 23 57
Продукт Линейный измеритель тока, 32 A, 230 В, IEC309-32 A 3-фазный, 3П+Н+З № артикула AP7175B Уточнить наличие
+7 727 357 23 57 +7 727 357 23 57
Продукт СТОЕЧНЫЙ БРП С ПРИБОРАМИ УЧЕТА, 1U, 12 А/208 В, 10 А/230 В, (8) C13 № артикула AP7820B Уточнить наличие
+7 727 357 23 57 +7 727 357 23 57
Продукт СТОЕЧНЫЙ БРП С ПРИБОРАМИ УЧЕТА, 1U, 16 А, 208/230 В, (8) C13 № артикула AP7821B Уточнить наличие
+7 727 357 23 57 +7 727 357 23 57
Продукт ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ СТОЕЧНЫЙ БРП, 2U, 32 А, 230 В, (12) C13 & (4) C19 № артикула AP7822B Уточнить наличие
+7 727 357 23 57 +7 727 357 23 57
Продукт Стоечный БРП, с приборами учета, 0U, 10 А, 230 В, розетки: (16) C13 № артикула AP7850B Уточнить наличие
+7 727 357 23 57 +7 727 357 23 57
Продукт Стоечный БРП 2G, с приборами учета, 0U, 32 A, 230 В, (36) C13 и (6) C19 № артикула AP8853 Уточнить наличие
+7 727 357 23 57 +7 727 357 23 57
Продукт Стоечный БРП 2G, с приборами учета, 0U, 20 A/208 В, 16 A/230 В, (18) C13 и (2) C19 № артикула AP8858 Уточнить наличие
+7 727 357 23 57 +7 727 357 23 57
Продукт Стоечный БРП 2G, с приборами учета, 0U, 16 A, 230 В, (18) C13 и (2) C19, шнур IEC309 № артикула AP8858EU3 Уточнить наличие
+7 727 357 23 57 +7 727 357 23 57
Продукт Стоечный БРП 2G, с приборами учета, 0U, 11 кВт, 230 В, (36) C13 и (6) C19 № артикула AP8881 Уточнить наличие
+7 727 357 23 57 +7 727 357 23 57
Продукт Стоечный БРП 2G, с приборами учета, 0U, 22,0 кВт (32 А), 17,3 кВт (24 А), 230 В, розетки: (30) C13 и (12) C19 № артикула AP8886 Уточнить наличие
+7 727 357 23 57 +7 727 357 23 57
Гибкость
Широкий спектр входных и выходных соединителей В состав семейства продуктов входят устройства, имеющие различные входные и выходные соединители для распределения электропитания напряжением 120, 208 или 230 В на многочисленные розетки. Наличие разнообразных входных и выходных соединителей позволяет легко приспособить систему к различным требованиям распределения электропитания. Максимальная мощность подключаемого оборудования составляет 14,4 кВт
С возможностью установки в стойки Горизонтальный, вертикальный монтаж и монтаж без применения инструментов. Электропитание там, где оно нужнее всего: непосредственно рядом с оборудованием.
Одиночный вход для источника питания Распределение питания, получаемого через один кабель, удобно подается на различное стоечное оборудование. Использование одного кабеля и стандартных соединителей экономит время и деньги при выполнении монтажа.
Готовность
Локальный дисплей силы тока Значение суммарного тока, протекающего через стоечный блок распределения питания, отображается на встроенном цифровом дисплее. Встроенный цифровой дисплей визуально отображает состояние, при котором значение протекающего тока приближается к максимальному, что позволяет специалистам избегать перегрузки цепей. (Только для указанных артикулов)
Функции удаленного управления Полнофункциональные интерфейсы сетевого управления обеспечивают стандартное управление через Web-интерфейс, а также с помощью протоколов SNMP или Telnet. Пользователи получают доступ к настройкам и могут дистанционно управлять оборудованием, экономя свое время. Связанная с этим функция — это возможность простого и быстрого обновления по сети прошивки установленных устройств, что позволяет периодически улучшать их работу.
Прошивка, обновляемая через флеш-память Быстрое и простое обновление версии прошивки по сети для расширения возможностей системы. Отпадает необходимость замены эксплуатируемого оборудования при появлении новых версий. (Примечание: только для подключенных к сети устройств)
Интеграция с системой StruxureWare Data Center Expert Расширяемая система мониторинга, которая собирает, организует и распределяет критичные аварийные сообщения, записи системы видеонаблюдения и различную ключевую информацию, обеспечивая единое представление о сложной физической инфраструктуре объекта из любой точки сети.
Светодиодный индикатор нагрузки Индицируются перегрузки и иные превышения задаваемых пользователем порогов. Заинтересованные лица своевременно получают информацию о, возможно, перегруженных цепях.
Порог срабатывания сигнализации Настройка порога срабатывания сигнализации для обнаружения аварийного состояния позволяет избежать перегрузки цепей. Сетевые сообщения и визуальные аварийные сигналы информируют пользователя о возникновении проблем. (Примечание: только для устройств, оснащенных средствами измерения тока. См. технические характеристики для соответствующего артикула)