Uniflair MB

Настенные блоки для установки в помещениях для ответственных систем

Uniflair MB представляет собой настенный блок охлаждения, устанавливаемый за пределами кондиционируемого помещения (например, зала для телекоммуникационного оборудования). Блоки являются полностью автономными: они поставляются заправленными и не нуждаются в удаленном теплообменнике. Эти быстро развертываемые блоки требуют только наличия обычной электрической проводки и возможности крепления под крышей. В конфигурации, предполагающей использование естественного охлаждения, данные блоки оснащаются автоматическими клапанами, позволяющими использовать уличный воздух для охлаждения ИТ-систем.

Подробнее
Администрируемость
Локальная сеть Объединение управления всеми доступными ресурсами для максимального энергетического КПД и управления группой в аварийных ситуациях.
Системы диспетчеризации инженерного оборудования зданий Блоки поддерживают работу с наиболее распространенными системами диспетчеризации инженерного оборудования, включая BACnet и Modbus.
Система InRow SC: 1 блок InRow SC (50 Гц, 1 фаза), 1 стойка NetShelter SX 600 мм и задняя изоляция Направляющая для монтажа потолочных панелей — 600 мм
Микропроцессорный контроллер Четырехстрочный дисплей по 8 алфавитно-цифровых знаков в строке для контроля в реальном времени.
Совокупная стоимость владения
Модульная стратегия Модульная конструкция механической части и системы управления позволяет постепенно наращивать инфраструктуру охлаждения с учетом растущей потребности в охлаждении. Это дает возможность значительно уменьшить капитальные затраты и распределить расходы по всему жизненному циклу объекта.
Высокопроизводительные технические решения Возможность оптимизации работы системы при любой нагрузке и любых внешних условиях гарантирует очень низкое энергопотребление
Прямое естественное охлаждение Для охлаждения нагрузки используется воздух с улицы (если температура воздуха это позволяет).
Ремонтопригодность
Эксплуатационное обслуживание Допускается обслуживание и замена критически важных компонентов без отключения системы.
Удобный доступ к обслуживаемым компонентам Все компоненты можно легко обслуживать и заменять через двери и съемные панели.
Мониторинг обслуживания Все встроенные устройства мониторинга поддерживают возможность профилактического обслуживания и проверки рабочих условий системы без ее отключения.
Готовность
Воздушные агрегаты двойного охлаждения, нисходящий поток, вентиляторы с загнутыми назад лопатками Водные агрегаты двойного охлаждения, восходящий поток, вентиляторы с загнутыми назад лопатками
Активный контроль отклика Мониторинг и активная регулировка охлаждающей способности обеспечивают нужную температуру на входе сервера. Микропроцессорный контроллер позволяет отслеживать работу и состояние устройства.
Резервированные компоненты Единые точки отказа оснащены резервными компонентами, что обеспечивает высокую надежность и эксплуатационную готовность.
Дублированный ввод питания (Дополнительно) Два источника питания для резервирования питания на входе
Переходник для увеличения глубины оборудования с 1070 до 1200 мм, для шкафов SX42U шириной 300 мм Панель-заглушка для шкафов 42–48 U SX / 42U VX, 750 мм