Офисный фальшпол Uniflair

Модульные фальшполы для офисов.

Полы для офисов с расположенными под полом системами распределения, которые легко устанавливаются, модифицируются и интегрируются, позволяя в любое время адаптировать решение к изменениям, происходящим в течение жизненного цикла здания. В сочетании с системами установки Schneider создается универсальное пространство, которое хорошо подходит для большинства современных рабочих мест.

Подробнее
Продукты № артикула
Продукт Access Floor for Office Spaces № артикула ACAF200 Уточнить наличие
+7 727 357 23 57 +7 727 357 23 57
Возможность адаптации
Индивидуальная отделка Возможно любое изменение панели в соответствии с требованиями заказчика. Предлагаются на выбор следующие материалы: ламинат из жесткого пластика, винил, линолеум и резина, ковровое покрытие и паркет, натуральный камень, натуральное дерево, искусственный камень, каменная керамика, сталь или стекло.
Оцинкованное основание Покрытие с обратной стороны панели улучшает ее механические характеристики и повышает термическую гигрометрическую устойчивость.
Поддерживающий элемент-пьедестал UNI8 Полностью изготовлены из оцинкованной стали, имеют высоту пьедесталов от 5,5 см до 60 см и более. Оголовок пьедестала оснащен 8 радиальными ответвлениями для присоединения продольных балок. Продольные балки из оцинкованной стали поставляются в различных исполнениях и предназначены для повышения механической прочности и жесткости модуля. Оголовки пьедесталов и продольные балки оснащены компенсирующими прокладками, которые обеспечивают оптимальное соединение поддерживающих элементов с панелями, улучшение акустических свойств и преграду для распространения влажности на всю систему.
Основа из инертного сульфата кальция Обладает отличными механическими характеристиками и огнестойкостью, снижает воздействие влажности и смягчает звук шагов.
Алюминиевое основание Покрытие с обратной стороны панели улучшает ее механические характеристики и повышает термическую гигрометрическую устойчивость.
Основа из высококачественной ДСП Наилучшее сочетание механических свойств и веса содержимого для экономичного приобретения и простоты установки.