Aquaflair WC

Теплообменники водяного охлаждения для больших систем с водяным охлаждением сочетаются с удаленными сухими охладителями, башенными охладителями или удаленными конденсаторами.

Водяные охлаждающие теплообменники спроектированы в качестве комплексного решения для больших ответственных систем. Высокий энергетический КПД, абсолютная надежность и высочайшая гибкость гарантируют снижение совокупной стоимости владения. Поставляемые отдельно центробежные компрессоры с не требующими смазки магнитными подшипниками обеспечивают высокий энергетический КПД и оптимизированное пропорциональное регулирование. Все продукты Aquaflair Chillers компании Schneider Electric отличаются низким уровнем шума благодаря использованию больших теплообменников с воздушной стороны, управлению скоростью вращения вентиляторов и закрытому изолированному компрессору. Передовая система контроля постоянно отслеживает заданные значения, чтобы убедиться в отсутствии отклонений от рабочих параметров, и сигнализирует о любой проблеме, прежде чем произойдет сбой. Данные охлаждающие теплообменники могут применяться в различных системах и позволяют максимально увеличить готовность продуктов для охлаждения на уровне ряда и на уровне помещения, создавая комплексное решение для отвода тепла.

Подробнее
Ремонтопригодность
Эксплуатационное обслуживание Допускается обслуживание и замена критически важных компонентов без отключения системы.
Мониторинг обслуживания Все встроенные устройства мониторинга поддерживают возможность профилактического обслуживания и проверки рабочих условий системы без ее отключения.
Удобный доступ к обслуживаемым компонентам Все компоненты можно легко обслуживать и заменять через двери и съемные панели.
Администрируемость
Локальная сеть Объединение управления всеми доступными ресурсами для максимального энергетического КПД и управления группой в аварийных ситуациях.
Микропроцессорный контроллер Четырехстрочный дисплей по 8 алфавитно-цифровых знаков в строке для контроля в реальном времени.
Система InRow SC: 1 блок InRow SC (50 Гц, 1 фаза), 1 стойка NetShelter SX 600 мм и задняя изоляция Направляющая для монтажа потолочных панелей — 600 мм
Системы диспетчеризации инженерного оборудования зданий Блоки поддерживают работу с наиболее распространенными системами диспетчеризации инженерного оборудования, включая BACnet и Modbus.
Готовность
Резервированные компоненты Единые точки отказа оснащены резервными компонентами, что обеспечивает высокую надежность и эксплуатационную готовность.
Быстрый перезапуск Начало работы с полной нагрузкой менее чем за три минуты (при соблюдении определенных условий) позволяет уменьшить объем топливных емкостей
Отдельный ввод питания Получает питание для основных плат и нагревателей от внешнего ИБП, защищая устройство и обеспечивая управление им даже при полном отключении питания (дополнительно)
Электронный расширительный вентиль Оптимизация циркуляции хладагента при любой нагрузке и температуре. Постоянный непрямой мониторинг количества хладагента.
Активный контроль отклика Мониторинг и активная регулировка охлаждающей способности обеспечивают нужную температуру на входе сервера. Микропроцессорный контроллер позволяет отслеживать работу и состояние устройства.
Постоянное отслеживание силы тока Возможность постоянного мониторинга потребляемого тока компрессора, который может сигнализировать об отклонениях от заданных по умолчанию значений (только для больших охлаждающих теплообменников).
Совокупная стоимость владения
Быстрый перезапуск Начало работы с полной нагрузкой менее чем за три минуты (при соблюдении определенных условий) позволяет уменьшить объем топливных емкостей
Использование грунтового источника Экономия энергии и уменьшение воздействия на окружающую среду
Клапаны для конденсирующейся воды Сокращение потребления воды
Последовательно соединенные компрессоры Тихая и эффективная работа компрессоров, подключенных к общему контуру с хладагентом для ступенчатого контроля мощности (недоступно для некоторых моделей и конфигураций)