Aquaflair FC

Естественные охладители с осевыми вентиляторами и встроенными системами естественного охлаждения для систем с непрерывным режимом работы.

В экономичных режимах чиллеры воздушного охлаждения используют для отвода тепла уличный воздух. В результате энергопотребление уменьшается в сравнении с обычными системами, а значит, снижается риск глобального потепления. Устройства Aquaflair FC поддерживают такие экономичные режимы в состоянии поставки и не требуют для их использования дополнительных площадей или технологических зазоров. Благодаря увеличенным размерам теплообменников с воздушной стороны, управлению скоростью вращения вентиляторов и изоляции блока компрессоров чиллеры Aquaflair производства Schneider Electric отличаются низким уровнем шума. Наши передовые системы управления постоянно контролируют невязки для обеспечения работы устройств в пределах эксплуатационных ограничений и немедленно сигнализируют о любых сбоях или поломках. Эти чиллеры рассчитаны на широкий спектр применений и обеспечивают максимально высокий уровень эксплуатационной готовности решений охлаждения уровня ряда стоек и уровня помещения, а следовательно, и систем отвода избыточного тепла в целом.

Подробнее
Продукты № артикула
Продукт Водоохладители плавного действия с воздушным охлаждением, осевые вентиляторы и система естественного охлаждения № артикула BCEF Уточнить наличие
+7 727 357 23 57 +7 727 357 23 57
Продукт Водоохладители с воздушным охлаждением, осевые вентиляторы и система естественного охлаждения № артикула BREF Уточнить наличие
+7 727 357 23 57 +7 727 357 23 57
Продукт Водоохладители с воздушным охлаждением, осевые вентиляторы и система естественного охлаждения № артикула ERAF Уточнить наличие
+7 727 357 23 57 +7 727 357 23 57
Продукт Водоохладители плавного действия с воздушным охлаждением, осевые вентиляторы и система естественного охлаждения № артикула ISAF Уточнить наличие
+7 727 357 23 57 +7 727 357 23 57
Продукт Водяные чиллеры воздушного охлаждения с системой естественного охлаждения для наружного монтажа № артикула TRAF Уточнить наличие
+7 727 357 23 57 +7 727 357 23 57
Продукт Водоохладители плавного действия с воздушным охлаждением, осевые вентиляторы и система естественного охлаждения № артикула TSAF Уточнить наличие
+7 727 357 23 57 +7 727 357 23 57
Совокупная стоимость владения
Оптимизированное управление Соединение между кондиционерами воздуха в компьютерном зале и охлаждающими теплообменниками обеспечивает эффективное использование энергии с учетом реальной текущей нагрузки (дополнительно)
Модульная стратегия Модульная конструкция механической части и системы управления позволяет постепенно наращивать инфраструктуру охлаждения с учетом растущей потребности в охлаждении. Это дает возможность значительно уменьшить капитальные затраты и распределить расходы по всему жизненному циклу объекта.
Вентиляторы с переменной скоростью вращения Вентиляторы с регулируемой скоростью вращения сокращают потребление электроэнергии вне периодов максимального охлаждения.
Интегрированная система регулировки насосов (Дополнительно) Доступны встроенные насосы с регулируемой скоростью, позволяющие плавно регулировать возможное давление в контуре водяного охлаждения. Это дает возможность автоматической регулировки тока охлажденной воды с учетом изменений потребности в охлаждении и, как следствие, повышение эффективности системы водяного охлаждения.
Быстрый перезапуск Начало работы с полной нагрузкой менее чем за три минуты (при соблюдении определенных условий) позволяет уменьшить объем топливных емкостей
Интегрированный пакет жидкостного охлаждения В решение включены все необходимые компоненты для подключения к устройству охлаждения, при этом не требуется подключение к внешнему оборудованию, например, насосам, что заметно ускоряет развертывание.
Последовательно соединенные компрессоры Тихая и эффективная работа компрессоров, подключенных к общему контуру с хладагентом для ступенчатого контроля мощности (недоступно для некоторых моделей и конфигураций)
Ремонтопригодность
Эксплуатационное обслуживание Допускается обслуживание и замена критически важных компонентов без отключения системы.
Удобный доступ к обслуживаемым компонентам Все компоненты можно легко обслуживать и заменять через двери и съемные панели.
Мониторинг обслуживания Все встроенные устройства мониторинга поддерживают возможность профилактического обслуживания и проверки рабочих условий системы без ее отключения.
Готовность
Постоянное отслеживание силы тока Возможность постоянного мониторинга потребляемого тока компрессора, который может сигнализировать об отклонениях от заданных по умолчанию значений (только для больших охлаждающих теплообменников).
Электронный расширительный вентиль Оптимизация циркуляции хладагента при любой нагрузке и температуре. Постоянный непрямой мониторинг количества хладагента.
Интегрированное естественное охлаждение Возможность продолжать работу в зимнем режиме даже при поломке компрессора
Отдельный ввод питания Получает питание для основных плат и нагревателей от внешнего ИБП, защищая устройство и обеспечивая управление им даже при полном отключении питания (дополнительно)
Резервированные компоненты Единые точки отказа оснащены резервными компонентами, что обеспечивает высокую надежность и эксплуатационную готовность.
Активный контроль отклика Мониторинг и активная регулировка охлаждающей способности обеспечивают нужную температуру на входе сервера. Микропроцессорный контроллер позволяет отслеживать работу и состояние устройства.
Быстрый перезапуск Начало работы с полной нагрузкой менее чем за три минуты (при соблюдении определенных условий) позволяет уменьшить объем топливных емкостей
Администрируемость
Микропроцессорный контроллер Четырехстрочный дисплей по 8 алфавитно-цифровых знаков в строке для контроля в реальном времени.
Локальная сеть Объединение управления всеми доступными ресурсами для максимального энергетического КПД и управления группой в аварийных ситуациях.
Система InRow SC: 1 блок InRow SC (50 Гц, 1 фаза), 1 стойка NetShelter SX 600 мм и задняя изоляция Направляющая для монтажа потолочных панелей — 600 мм
Интеграция с системой управления зданием Отправка аварийных и информационных сообщений позволяет управлять критически важными объектами инфраструктуры здания из одной системы.