63 결과 UPS 교체용 배터리 선택도구
모델을 선택 하십시오.
모델
모델 번호 검색
모델 번호는 장치 전면이 아닌, 제품의 하단 또는 뒷면에 있는 스티커에서 확인할 수 있습니다. 라벨의 위치 및 문자와 번호의 순서는 모델과 제품 유형에 따라 다릅니다.
모델 번호를 모름
5가지 이유
정품 APC RBC를 사용해야 하는 이유
자세히 알아보기
5가지 이유
정품 APC RBC를 사용해야 하는 이유
자세히 알아보기
모델을 선택 하십시오.
모델
모델 번호 검색
모델 번호는 장치 전면이 아닌, 제품의 하단 또는 뒷면에 있는 스티커에서 확인할 수 있습니다. 라벨의 위치 및 문자와 번호의 순서는 모델과 제품 유형에 따라 다릅니다.
모델 번호를 모름
필터 및 정렬
1
결과 만 표시  
Korea
정렬 기준
관련성
  • 관련성
  • A - Z
  • Z - A
정렬 기준:
관련성
  • 관련성
  • A - Z
  • Z - A
에서 사용할 수있는 제품 없음 Korea
결과를 찾았습니다.: 63 
모델 번호 검색
모델 번호는 장치 전면이 아닌, 제품의 하단 또는 뒷면에 있는 스티커에서 확인할 수 있습니다. 라벨의 위치 및 문자와 번호의 순서는 모델과 제품 유형에 따라 다릅니다.
결과 없음

알 수 없는 모델

모델을 찾을 수 없는 경우 고객 서비스 팀에 문의하여 지원을 요청하십시오.

교체용 배터리

시간이 흐르면 UPS 배터리가 노후화되며 이는 전력 용량 및 실행 시간 손실로 이어집니다. APC UPS에 정품 APC RBC™만 사용해야 하는 다섯 가지 이유는 다음과 같습니다.
  • APC 이외 배터리를 사용하면 실행 시간이 줄어들거나, UPS를 손상하거나, 위험 상태를 유발하거나, UPS의 UL, CSA, VDE 및 기타 안전 인증이 무효화될 수 있습니다.
  • APC 이외 배터리를 사용하면 APC의 장비 보호 정책이 무효화됩니다.
  • APC는 중고 배터리를 재활용하고 배터리 납 함량 중 거의 100%를 재사용하여 환경을 보호합니다. 정품 APC 교체용 배터리를 구매할 때마다 사용한 배터리의 적절한 폐기를 위해 APC로 무료로 반납할 수 있습니다(현재 미국에서만 가능).
  • APC는 모든 교체용 배터리 카트리지에 1년 보증을 제공합니다.
  • APC는 필요한 와이어와 커넥터와 함께 UPS에 대한 적절한 지침을 제공합니다. 모든 연결부는 뛰어난 신뢰성을 위해 높은 전류에서 가스가 새지 않는 크림핑이 적용되어 있습니다.
더 많은로드
1-10 1-10 / 63 개 결과
책임 한계
APC UPS 선택도구에 제공되는 정보는 일반 정보용으로만 제공되며, 사전 통지 없이 변경될 수 있고 어떠한 명시적 또는 묵시적 보증 없이 "있는 그대로" 제공됩니다. 다양한 솔루션이 다양한 요구를 해결합니다. 특정 요구를 위한 최고의 솔루션에 대해 논의하려면 APC 영업 담당자에게 문의하십시오.