NetShelter SX 42U 600mm(폭) x 1070mm(깊이) 인클로저, 측면 판넬, 검정, -2000 lbs, 충격 방지 포장

공유:

NetShelter SX 42U 600mm(폭) x 1070mm(깊이) 인클로저, 측면 판넬, 검정, -2000 lbs, 충격 방지 포장

AR3100SP

Description: NetShelter SX 캐비닛과 패키징 시스템은 IT 장비를 907kg(2000lbs)까지 안전하게 통합, 운송, 하역 및 구축할 수 있도록 설계되어 있습니다. 캐비닛은 완충형 운반대, 하역 램프 및 충격 방지 쉘에 연결됩니다. 시스템은 Cisco UCS(Unified Computing System)의 사전 랙 장착 및 배송을 위한 Cisco® 인증을 받는 등 풀 컨버지드 시스템의 안전한 배송을 위해 엔지니어링, 테스트 및 승인되었습니다.

포함사항 : Baying hardware , Documentation CD , Key(s) , Keyed-alike doors and side panels , Leveling feet , Mounting hardware , Pre-installed casters , Side panels

NetShelter SX 42U 600mm(폭) x 1070mm(깊이) 인클로저, 측면 판넬, 검정, -2000 lbs, 충격 방지 포장

NetShelter SX 캐비닛과 패키징 시스템은 IT 장비를 907kg(2000lbs)까지 안전하게 통합, 운송, 하역 및 구축할 수 있도록 설계되어 있습니다. 캐비닛은 완충형 운반대, 하역 램프 및 충격 방지 쉘에 연결됩니다. 시스템은 Cisco UCS(Unified Computing System)의 사전 랙 장착 및 배송을 위한 Cisco® 인증을 받는 등 풀 컨버지드 시스템의 안전한 배송을 위해 엔지니어링, 테스트 및 승인되었습니다.

자세한 내용은 전화
1588-2630
포함사항: 베잉 하드웨어 , 설명서 CD , 키 , 키 입력과 유사한 도어 및 측면 패널 , Leveling feet , Mounting hardware , 사전 설치된 캐스터 , Side panels

NetShelter SX 특징 및 장점

  • 구조적 안전성 개선을 위해 설계
    입증된 프레임 설계, 강력 측정 마운팅 레일, 견고한 캐스터는 1364kg(3000lb) 정적(조절좌) 및 1023kg(2250lb) 동적(캐스터) 로딩 등급을 제공합니다. 함체는 여러 지진 요구사항에 맞는 알맞은 볼트 고정식 액세서리와 함께 조합될 수 있도록 테스트되고 승인되었습니다. 특정 요구사항에 대한 제품 사용 설명서는 apc.com을 참조하십시오.
  • 통합 전기 접지
    지붕, 사이드 패널 및 전후면 도어는 인클로저 프레임에 접지되어 있습니다. 외부 접지를 위한 프레임에는 8개의 추가 접지 지점이 있습니다.
  • 낮은 프로필 캐스터 및 아래 또는 위의 조절 가능한 조절좌
    표준품 함체는 조절좌 및 캐스터와 함께 공급됩니다. 조절좌는 스크루 드라이버 혹은 드릴을 사용하여 신속히 조절되므로 렌치를 들고 밑으로 접근할 필요가 없어집니다.
  • 다양한 폭 함체 조절 기능을 포함한 내장 연결 하드웨어
    함체는 일렬로 함체를 연결하고 함체에 추가적인 안정성을 제공하기 위해 사전 설치된 연결용 하드웨어를 포함합니다. 사전 설치된 연결 하드웨어는 바닥 레이아웃에 따라 600mm 중심 또는 24in 중심에 접한 함체를 연결하는 데 사용하는 구멍이 포함되어 있습니다.
  • 하드웨어 장착이 용이하고 신속한 정렬 및 조정이 가능한 마운팅 레일
    수직 마운팅 레일은 IT 장비의 모든 마운팅 사양을 수직으로 커버하도록 6.4mm(1/4in) 증가한 위치에 조정될 수 있습니다. 쉬운 조절 기능은 함체 마운팅 레일과 조정 확인에 도구가 필요 없는 퀵 조절 확인용 측면 버팀대에 포함되어 있습니다. U 위치는 장비의 빠른 설치를 위해 전면과 후면에 번호가 매겨져 있습니다.
  • 후면 도어 분리
    분리된 후면 도어는 바닥 공간을 최대화하는데 도움이 됩니다. 도어 swing을 하기 위해 인클로저 뒤에 불과 11 인치 (279 mm)의 간격만이 필요합니다.
  • 사전 설치된 전체 높이의 함체 후면 액세서리 채널
    ###############################################################################################################################################################################################################################################################
  • 특별 패키징 옵션(장비가 사전 랙 장착된 랙 배송용)
    쇼크 패키징이 포함된 인클로저는 패키징 설계로 프로비저닝되었으며 인클로저 어셈블리 방식이라 내부에 장비를 장착한 인클로저를 배송할 수 있습니다. 선도적인 IT 제조업체의 광범위한 업계 경험이 제품에 반영되어 있으며 최근에는 Cisco UCS(Unified Computing System)의 사전 랙 장착 및 배송을 위한 Cisco® 인증을 받았습니다. 인클로저 크기 옵션 및 가용성을 알아보려면 apc.com을 참조하십시오.
  • 주문 후 조립생산되는 인클로져 옵션
    함체 ATO(수주 후 조립) 옵션은 함체 주문 고객을 위해 표준 함체 모델에 일정 정도의 사용자 맞춤을 제공합니다. 이 사용자 맞춤은 함체 자체 조립에 국한되며 구성요소가 마운팅된 추가 함체는 포함하지 않습니다. 예를 들어 함체는 사이드나 도어 없이 또는 사이드와 도어 없이 조립될 수 있습니다. 함체 사이즈 옵션 및 재고에 대한 자세한 사항은 apc.com을 참조하십시오.
  • 간단한 선택
    단일 함체를 만들기 위해 여러 시간 동안 수십 개의 부품 번호를 선택하고 편집할 필요가 없습니다. Schneider Electric은 세부 사항을 처리하고 단일 부품 번호로 완전한 함체를 제공하여 이 과정을 간소화했습니다.
  • 사전 설치된 브러쉬를 통한 케이블 액세스 공간
    오버헤드 케이블을 밖으로 뺄 수 있도록 천장에 대형 케이블 액세스 슬롯이 마련되어 있습니다. 케이블 액세스에 장애가 없도록 바닥을 약간 높게 설계하였습니다. 천장에는 함체 전면 쪽으로 치우쳐 브러시 스트립을 장착한 입구가 위치해 있어 이를 통해 데이터 케이블을 연결하고 공기 억제를 지원합니다.
  • 쉽게 제거 가능한 케이블 액세스 루프
    함체의 천장은 장비 설치 중 또는 이미 케이블이 설치되고 케이블 입구를 통해 루팅된 상태에서도 풀핀 힌지를 사용하여 가볍게 제거하고 함체 내부에 액세스할 수 있습니다. 한 번 제거된 천장은 배전 플러그 및 커넥터용의 보다 큰 케이블 입구를 재배치하도록 반대로 돌릴 수 있습니다.
  • 절반 높이 측면 패널 및 입구에 브러시 스트립이 달린 옵션
    절반 높이의 퀵 릴리즈 사이드 패널은 작은 크기와 가벼운 무게로 손쉽게 취급할 수 있으며 장비 액세스도 편리합니다. 사이드 패널은 도어와 단일 키를 사용하여 잠글 수 있습니다. 이제 창구와 일렬로 정렬된 랙에 접한 케이블 루팅용 브러시 스트립이 포함된 사이드 패널 옵션을 사용할 수 있습니다. 브러시 스트립을 통해 적절한 공기 흐름을 유지할 수 있습니다.
  • 퀵 릴리즈(quick release) 도어
    앞문을 반대쪽으로 이동하거나 뒷문과 교체할 수 있습니다. 문은 들어올려서 빼는 식으로 간단하게 설계되었기 때문에 쉽게 제거할 수 있습니다.
  • 곡선 모양의 천공 전면 도어
    전면과 후면 도어가 천공되어 있어 서버와 네트워크 장비에 충분한 환기가 가능합니다. 전면 도어에 천공된 부분은 곡선 모양으로 넓은 면적을 차지하도록 최적화되어 있어, 더 많은 천공 적용 범위와 높은 천공율을 보장합니다.
  • 인클로져 조절 도구 및 하드웨어 제공
    모든 함체는 IT 장비를 마운팅할 수 있는 하드웨어와 함체를 쉽게 조절할 수 있는 도구가 포함된 하드웨어 백과 함께 제공됩니다.
  • 패치 케이블 시스템이 내장된 장치 마운팅 레일
    장비 마운팅 레일은 주요 장비 U-space를 들어 올리지 않고도 APC 데이터 배전 케이블(DDC) 패치 시스템을 설치할 수 있는 EIA 19" 마운팅 공간 옆의 zero U 마운팅 구멍을 포함합니다. AV 및 네트워크 함체 설계는 DDC 케이블링 통합용 구멍 위치를 포함하지 않습니다. 기타 1U, 2U 및 함체 후면 zero U 옵션은 이들 함체와 사용이 가능합니다.
  • 인클로져 프레임에 통합 내장된 아이볼트 지원
    함체 프레임 상단에 내장된 아이볼트 구멍은 아이볼트 리프팅 메커니즘을 사용하여 함체 이동 및 배치를 위해 함체를 들어올릴 수 있도록 합니다. 아이볼트 요구사항의 자세한 내용 및 함체 무게 제한에 관한 사항은 함체 사용 설명서를 참조하십시오.
  • 벤더에 국한되지 않은 EIA-310 19 랙 마운팅 호환 가능 보증
    마운트는 벤더에 국한되지 않아 모든 EIA-310 준수 19" 장비와의 호환성이 보장됩니다. "맞춤형" 환불 보장 정책은 EIA-310-E 준수 랙 마운트 장비가 실제로 NetShelter에 들어 맞을 수 있도록 보장하여 안심하고 사용할 수 있습니다.
  • InfraStruXure 제품과 통합
    Schneider Electric의 냉각, 배전, 케이블 관리 제품은 IT 함체와 함께 완벽하게 작동하여 완전한 인프라 지원 솔루션을 제공합니다.
  • 고성능 케이블 관리 시스템을 위한 최적화
    NetShelter SX 함체는 함체 내부에 u-space 마운팅 장비와 정렬된 장비 마운트 레일에 부착된 고성능 케이블 관리 시스템과 함께 사용하여 최적화되며, 케이블의 루팅 및 관리에 필요한 채널을 제공합니다.
  • Schneider Electric 랙 시스템 호환성
    완벽한 랙 시스템을 만들 수 있는 다양한 Schneider Electric 랙 액세서리 제품과 호환됩니다. 업계 최고의 Schneider Electric Design Portal을 사용하여 랙 솔루션을 구성할 수 있습니다. Small IT Solution Designer 구성관리자는 제품 호환성 검증과 이상적인 랙 솔루션을 이미지로 보여주는 유용한 서드 파티 장치 카탈로그가 완비되어 있습니다.
제품 배송
제품 배송

안도라 , 아랍에미리트 , 아프가니스탄 , 앤티가 바부다 , 안길라 , 알바니아 , 아르메니아 , 네덜란드령 안틸레스 , 앙골라 , 아르헨티나 , 오스트리아 , 오스트레일리아 , 아루바 , 아제르바이잔 , 보스니아 헤르체고비나 , 바베이도스 , 방글라데시 , 벨기에 , 부르키나파소 , 불가리아 , 바레인 , 부룬디 , 베넹 , 버뮤다 , 브루나이 , 볼리비아 , 브라질 , 바하마 , 부탄 , 보츠와나 , 벨라루스 , 벨리즈 , 캐나다 , 콩고 민주 공화국 , 중앙 아프리카 , 콩고 , 스위스 , 코트디부와르 , 쿡 제도 , 칠레 , 카메룬 , 중국 , 콜롬비아 , 코스타리카 , 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아) , 쿠바 , 사이프러스 , 체코 , 독일 , 지부티 , 덴마크 , 도미니카 , 도미니카 공화국 , 알제리 , 에쿠아도르 , 에스토니아 , 이집트 , 서사하라 , 에리트리아 , 스페인 , 이디오피아 , 핀란드 , 피지 , 포클랜드 제도 , 프랑스 , 가봉 , 영국 , 그레나다 , 그루지야 , 프랑스령 기아나 , 가나 , 지브롤터 , 감비아 , 기니 , 과달로프 , 적도 기니 , 그리스 , 과테말라 , 가이아나 , 홍콩 , 온두라스 , 크로아티아 , 하이티 , 헝가리 , 인도네시아 , 아일랜드 , 이스라엘 , 인도 , 이라크 , 이란 , 아이슬란드 , 이탈리아 , 자메이카 , 요르단 , 일본 , 케냐 , 캄보디아 , 세인트 크리스토퍼 니비스 , 대한민국 , 쿠웨이트 , 케이맨 제도 , 카자흐스탄 , 레바논 , 세인트 루시아 , 리히텐슈타인 , 스리랑카 , 라이베리아 , 레소토 , 리투아니아 , 룩셈부르크 , 라트비아 , 모로코 , 몰도바 , 마다가스카르 , 마케도니아어 , 말리 , 미얀마 , 몽골 , 말티니크 , 모리타니 , 몰타 , 모리셔스 , 말라위 , 멕시코 , 말레이지아 , 모잠비크 , 나미비아 , 니제르 , 나이지리아 , 니카라과 , 네덜란드 , 노르웨이 , 네팔 , 뉴질랜드 , 오만 , 파나마 , 페루 , 파푸아뉴기니 , 필리핀 , 파키스탄 , 폴란드 , 푸에르토리코 , 포르트칼 , 파라과이 , 카타르 , 리유니언 , 루마니아 , 러시아 , 르완다 , 사우디아라비아 , 수단 , 스웨덴 , 싱가포르 , 슬로베니아 , 슬로바키아 , 시에라리온 , 세네갈 , 소말리아 , 수리남 , 엘살바도르 , 터크스 케이커스 제도 , 차드 , 토고 , 태국 , 타지키스탄 , 투르크메니스탄 , 튀니지 , TP , 터키 , 트리니다드 토바고 , 대만 , 탄자니아 , 우크라이나 , 우간다 , 미국 , 우루과이 , 우즈베키스탄 , 세인트 빈센트 그레나딘스 , 베네수엘라 , 미국령 버진 아일랜드 , 베트남 , XF , 예멘 , 마요티 , 남아프리카 , 잠비아 , 짐바브웨

Print Technical Specification

물리적 규격

  • 최대 높이
    1991mm , 199.1cm
  • 최대 폭
    600mm , 60.0cm
  • 최대 깊이
    1070mm , 107.0cm
  • 랙 높이
    42U
  • 순중량
    125.09kg
  • 선적 중량
    242.22kg
  • 선적 높이
    2179mm , 217.9cm
  • 선적 폭
    1105mm , 110.5cm
  • 선적 깊이
    1321mm , 132.1cm
  • 색상
    Black
  • 최대 장착 깊이
    915.0mm , 91.49cm
  • 최소 장착 깊이
    7.52inches
  • 전면 덮개
    16.0게이지
  • 수직 포스트
    16.0게이지
  • 후면 덮개
    18.0게이지
  • 지붕
    18.0게이지
  • 측면 패널
    18.0게이지
  • 팔레트당 장치
    1.0
  • 랙 너비
    19"

환경 요구 사항

  • 보호 등급
    IP 20

준수 사항

  • 규정 승인
    UL 2416, UL 60950-1
  • 표준 보증
    5년

지속 가능한 오퍼 상태

  • RoHS
    준수
  • 도착
    REACH: 고위험성 우려 물질(SVHC) 없음
  • PEP
    문서 탭에서 이용 가능
  • EOLI
    문서 탭에서 이용 가능
사용 설명서 & 설치 안내서
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

1768KB

업데이트 날짜

2018-08-01

Includes enclosure unpacking and installation instructions, details for mounting equipment, specifications, and accessory information.
PDF

크기

83KB

업데이트 날짜

2018-06-18

Includes grounding information for all NetShelter enclosures. The information in this document supercedes any and all enclosure grounding information in NetShelter enclosure manuals.
PDF

크기

1714KB

업데이트 날짜

2018-06-12

Shock Packaging for Racks Shipped with Servers Installed up to 2K Lbs
에이전시 인증
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

252KB

업데이트 날짜

2018-06-18

ISTA approval on SP Enclosures
PDF

크기

6507KB

업데이트 날짜

2018-06-14

NetShelter SX IT Cabinet in commercial and seismic racks OSHPD Application for Preapproval
PDF

크기

339KB

업데이트 날짜

2018-06-14

cULus approval for SX cabinets
PDF

크기

774KB

업데이트 날짜

2018-06-12

Structural calculations for securing the NetShelter SX AR31XXXXX, AR33XXXXX series enclosures to meet the International Building Code for seismic applications
Environmental Profile
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

334KB

업데이트 날짜

2018-07-17

Product Environmental Profile (ePEP) for the Racks & Enclosures Range
PDF

크기

1131KB

업데이트 날짜

2018-07-17

End of Life Instruction (EoLI) for the Racks & Enclosures Product Range
직책
크기
업데이트 날짜
Racks and Enclosures, NetShelter SX

Category

하위 카테고리


17" 키보드 서랍 검정

앞으로 당기는 서랍 설계로 모든 표준 17인치 키보드를 쉽게 이용할 수 있으며 수납 공간도 최소화됩니다.

APC 19" 랙 LCD 콘솔

미국 영어 키보드 레이아웃을 사용하는 1U 랙 장착 가능 키보드, 마우스, LCD 콘솔.

APC KVM 2G, LCD 후면 마운팅 키트

시스템 가용성과 관리용이성을 증가시키도록 설계된 서버 스위치

랙 PDU 2G, 스위치가 포함된 계량기, ZeroU, 16A, 230V, (21) C13 및 (3) C19

스위치 랙 배전장치 및 출구 미터식(Metered by Outlet) APC로 고급 사용자 맞춤형 전력 제어 및 개별 출구 전력 측정이 가능합니다. 원격 콘센트 환경 컨트롤은 잠금 상태인 장비의 재부팅과 개별 콘센트의 비인가 사용 제한을 위한 전력 리사이클링용 전력 온/오프 기능을 허용합니다. 전력 시퀀싱 지연 기능으로 사용자는 부착 장비를 켜거나 끌 수 있는 순서를 정의할 수 있습니다. 부하 차단에 우선순위를 두어 핵심 장비의 운영시간을 연장하고 전력 복구 중 회로 과부하를 피할 수 있습니다. 전류 측정을 통해, 연결된 부하의 실시간 원격 모니터링이 가능합니다. 스위치 랙 배전장치에는 실제 전력 모니터링, 온도/습도 센서 포트, 잠금형 IEC 콘센트가 포함됩니다. 사용자 정의 경보는 치명적인 IT 장애가 발생하기 전에 잠재적인 회로 과부하를 경고합니다. 사용자는 Secure Web, SNMP, Telnet 인터페이스를 통해 스위치 랙 PDU에 접근하여 구성하고 제어할 수 있으며 InfraStruxure Central, Capacity Manager, Change Manager를 이용한 APC 중앙 관리 플랫폼에서 이 기능을 보완합니다.

NetShelter SX 42U 깊이 1070mm 분할 사이드 패널 검정색 수량 2

요구 사항이 변경될 경우 기존 랙에 추가할 수 있는 랙 구성요소입니다.

APC Smart-UPS SC 450VA 230V - 1U 랙마운트/타워

APC Smart-UPS SC는 네트워킹 장비와 POS(Point-Of-Sale) 장치를 전력 장애 및 정전으로부터 보호하기 위한 방안을 모색 중인 중소기업에 적합합니다. Smart-UPS SC에는 네트워크 등급 보호 기능과 핫스왑 배터리가 포함되어 있으며 안정적인 무정전 보호를 통해 가용성을 높여주는 데이터 라인 보호 기능도 내장되어 있습니다. 수상 경력에 빛나는 Smart-UPS와 동일한 표준에 기반하여 제작된 Smart-UPS SC는 엔트리급 애플리케이션을 보호하는 데 필요한 기본적인 기능과 관리의 용이성을 제공합니다.

APC Smart-UPS 1000VA LCD RM 2U 230V

엔트리급부터 확장 가능한 런타임까지 지능적이고 효율적인 네트워크 전원 보호 서버, POS(Point-of-Sale), 라우터, 스위치, 허브 및 기타 네트워크 장치에 적합합니다.

케이블 관리 링 (대형 링 5개, 소형 링 5개)

케이블 복잡성을 제거하고 인클로저 또는 랙 내의 케이블 배선을 깔끔하게 정리된 상태로 유지해주는 케이블 관리 장치.


표시 페이지당 검색 결과

관련 제품, 액세서리 및 서비스

이 제품의 모든 선택 가능 액세서리 보기