NetShelter SV 48U 600mm(폭) x 1200mm(깊이) 측면 인클로저 장착, 검은색

공유:

NetShelter SV 48U 600mm(폭) x 1200mm(깊이) 측면 인클로저 장착, 검은색

AR2507

Description: 외함의 후면에 쉽게 접근할 수 있도록 추가적 장비 여유 공간이나 개방 공간이 더 필요한 중저 밀도 서버 및 네트워킹 애플리케이션용으로 제작된 길이가 길고 깊은 범용 IT 외함. 각 외함 설치 면적에서 높은 곳의 공간을 활용하고 더 넓은 장착 u-spaces를 제공할 수 있는 환경용으로 48U 공간을 제공하기 위한 높이. 데이터 센터 공간을 최적화하는 좁은 폭.

포함사항 : Baying hardware , Doors , Key(s) , Keyed-alike doors and side panels , Leveling feet , Mounting hardware , Pre-installed casters , Qty 4 - Bolt-down brackets , Roof , Side panels , Unpacking sheet

NetShelter SV 48U 600mm(폭) x 1200mm(깊이) 측면 인클로저 장착, 검은색

외함의 후면에 쉽게 접근할 수 있도록 추가적 장비 여유 공간이나 개방 공간이 더 필요한 중저 밀도 서버 및 네트워킹 애플리케이션용으로 제작된 길이가 길고 깊은 범용 IT 외함. 각 외함 설치 면적에서 높은 곳의 공간을 활용하고 더 넓은 장착 u-spaces를 제공할 수 있는 환경용으로 48U 공간을 제공하기 위한 높이. 데이터 센터 공간을 최적화하는 좁은 폭.

자세한 내용은 전화
1588-2630
포함사항: 베잉 하드웨어 , 도어 , 키 , 키 입력과 유사한 도어 및 측면 패널 , Leveling feet , Mounting hardware , 사전 설치된 캐스터 , 수량 4 - 볼트 고정식 브래킷 , 천정 , Side panels , 설명서

관련 제품, 액세서리 및 서비스

이 제품의 모든 선택 가능 액세서리 보기

NetShelter SV 특징 및 장점

  • 조정이 간단한 조정식 장착 레일
    수직 장착 레일은 10mm(0.4in.) 증가한 위치로 조정해 IT 장비의 모든 장착 사양을 수직으로 커버할 수 있습니다. 사용했던 구멍 위치를 확인하여 장착 레일을 외함 반대편과 맞춥니다. U 위치는 장비의 빠른 설치를 위해 전면과 후면에 번호가 매겨져 있습니다.
  • 후면 도어 분리
    분리된 후면 도어는 바닥 공간을 최대화하는데 도움이 됩니다. 도어 swing을 하기 위해 인클로저 뒤에 불과 11 인치 (279 mm)의 간격만이 필요합니다.
  • 표준 프로필 캐스터 및 아래의 조절 가능한 조절좌
    표준품 외함은 조절좌 및 캐스터와 함께 공급됩니다. 조절좌는 외함 아래의 렌치를 사용하여 조절할 수 있습니다.
  • 연결 하드웨어 제공
    외함에는 연결용 하드웨어가 사전 설치되어 있어 일렬로 외함을 연결하고 외함에 추가적인 안정성을 제공합니다. 외함은 600mm 중앙에 외함을 연결하는 연결용 브래킷을 이용하여 사전 설치됩니다. 24in 중앙의 외함을 연결하는 연결용 브래킷은 하드웨어 키트와 함께 제공됩니다.
  • 고유한 현장용 미조립 외함 옵션(42U x 600mmW x 1060mmD)
    모든 설치 현장에 표준 높이의 외함을 옮기고 설치하는 데 필요한 여유 공간이 있는 것은 아닙니다. 이 미조립 옵션 장비는 좁은 공간을 통해 운반될 수 있도록 포장되고 설치 현장에서 조립됩니다.
  • 사전 설치된 후면 악세서리 장착 브래킷
    조정 가능한 일체형 후면 악세서리 장착 브래킷은 도구가 필요없는 악세서리용 zero U 장착 위치를 제공합니다. 각 브래킷에는 랙 PDU 및 랙의 내부에 장착된 수직 케이블 정리 도구와 같은 악세서리를 최대 4개까지 조합할 수 있는 두 개의 마운팅 베이가 있습니다. 브래킷을 공장에서 배치된 표준 위치에서 조절하거나 추가 브래킷(AR824002 - 수량 2)을 장착하여 케이블 관리자 및 수직 랙 PDU와 같은 절반 높이의 외함 악세서리를 장착합니다.
  • 통합 전기 접지
    지붕, 사이드 패널 및 전후면 도어는 인클로저 프레임에 접지되어 있습니다. 외부 접지를 위한 프레임에는 8개의 추가 접지 지점이 있습니다.
  • 제공된 볼트 고정식 브래킷 고정용 외함
    외함은 운반 중에 외함을 팔레트에 고정하는 볼트 고정식 브래킷과 함께 제공됩니다. 최종 설치 현장에서 외함을 바닥에 고정시킬 때 바로 이 볼트 고정식 브래킷을 사용할 수 있습니다.
  • 벤더에 국한되지 않은 EIA-310 19 랙 마운팅 호환 가능 보증
    마운트는 벤더에 국한되지 않아 모든 EIA-310 준수 19" 장비와의 호환성이 보장됩니다. "맞춤형" 환불 보장 정책은 EIA-310-E 준수 랙 마운트 장비가 실제로 NetShelter에 들어 맞을 수 있도록 보장하여 안심하고 사용할 수 있습니다.
  • Schneider Electric 랙 시스템 호환성
    완벽한 랙 시스템을 만들 수 있는 다양한 Schneider Electric 랙 액세서리 제품과 호환됩니다. 업계 최고의 Schneider Electric Design Portal을 사용하여 랙 솔루션을 구성할 수 있습니다. Small IT Solution Designer 구성관리자는 제품 호환성 검증과 이상적인 랙 솔루션을 이미지로 보여주는 유용한 서드 파티 장치 카탈로그가 완비되어 있습니다.
  • 스프링 핀 구조의 퀵 릴리즈 도어
    전면 도어는 반대쪽으로 이동시키거나 후면 도어와 교체할 수 있습니다. 도어는 간단한 스프링 힌지 핀 설계로 되어 있어 쉽게 분리할 수 있습니다.
  • 다공성 전면 및 후면 도어
    전면과 후면 도어가 천공되어 있어 랙 장착 장비에 충분한 환기가 가능합니다.
  • 간단한 선택
    단일 함체를 만들기 위해 여러 시간 동안 수십 개의 부품 번호를 선택하고 편집할 필요가 없습니다. Schneider Electric은 세부 사항을 처리하고 단일 부품 번호로 완전한 함체를 제공하여 이 과정을 간소화했습니다.
  • 케이블 출입구 및 패널
    오버헤드 케이블을 밖으로 뺄 수 있도록 천장에 대형 케이블 액세스 슬롯이 마련되어 있습니다. 케이블 액세스에 장애가 없도록 바닥을 약간 높게 설계했습니다. 800mm(32인치) 폭의 외함용으로 루프에 브러시가 포함되어 있습니다.
  • 인클로져 조절 도구 및 하드웨어 제공
    모든 함체는 IT 장비를 마운팅할 수 있는 하드웨어와 함체를 쉽게 조절할 수 있는 도구가 포함된 하드웨어 백과 함께 제공됩니다.
  • 최대 높이의 분리형 사이드 패널
    측면 패널은 장비를 설치하고 셋업하는 동안 외함에 쉽게 접근할 수 있도록 분리할 수 있습니다. 측면 패널은 전면 및 후면 도어에도 사용할 수 있는 단일 키를 사용하여 잠글 수 있습니다.
제품 배송
제품 배송

안도라 , 아랍에미리트 , 아프가니스탄 , 앤티가 바부다 , 안길라 , 알바니아 , 아르메니아 , 네덜란드령 안틸레스 , 앙골라 , 아르헨티나 , 오스트리아 , 오스트레일리아 , 아루바 , 아제르바이잔 , 보스니아 헤르체고비나 , 바베이도스 , 방글라데시 , 벨기에 , 부르키나파소 , 불가리아 , 바레인 , 부룬디 , 베넹 , 버뮤다 , 브루나이 , 볼리비아 , 브라질 , 바하마 , 부탄 , 보츠와나 , 벨라루스 , 벨리즈 , 캐나다 , 콩고 민주 공화국 , 중앙 아프리카 , 콩고 , 스위스 , 코트디부와르 , 쿡 제도 , 칠레 , 카메룬 , 중국 , 콜롬비아 , 코스타리카 , 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아) , 쿠바 , 사이프러스 , 체코 , 독일 , 지부티 , 덴마크 , 도미니카 , 도미니카 공화국 , 알제리 , 에쿠아도르 , 에스토니아 , 이집트 , 서사하라 , 에리트리아 , 스페인 , 이디오피아 , 핀란드 , 피지 , 포클랜드 제도 , 프랑스 , 가봉 , 영국 , 그레나다 , 그루지야 , 프랑스령 기아나 , 가나 , 지브롤터 , 감비아 , 기니 , 과달로프 , 적도 기니 , 그리스 , 과테말라 , 가이아나 , 홍콩 , 온두라스 , 크로아티아 , 하이티 , 헝가리 , 인도네시아 , 아일랜드 , 이스라엘 , 인도 , 이라크 , 이란 , 아이슬란드 , 이탈리아 , 자메이카 , 요르단 , 케냐 , 캄보디아 , 세인트 크리스토퍼 니비스 , 대한민국 , 쿠웨이트 , 케이맨 제도 , 카자흐스탄 , 레바논 , 세인트 루시아 , 리히텐슈타인 , 스리랑카 , 라이베리아 , 레소토 , 리투아니아 , 룩셈부르크 , 라트비아 , 모로코 , 몰도바 , 마다가스카르 , 마케도니아어 , 말리 , 미얀마 , 몽골 , 말티니크 , 모리타니 , 몰타 , 모리셔스 , 말라위 , 멕시코 , 말레이지아 , 모잠비크 , 나미비아 , 니제르 , 나이지리아 , 니카라과 , 네덜란드 , 노르웨이 , 네팔 , 뉴질랜드 , 오만 , 파나마 , 페루 , 파푸아뉴기니 , 필리핀 , 파키스탄 , 폴란드 , 푸에르토리코 , 포르트칼 , 파라과이 , 리유니언 , 루마니아 , 러시아 , 르완다 , 사우디아라비아 , 수단 , 스웨덴 , 싱가포르 , 슬로베니아 , 슬로바키아 , 시에라리온 , 세네갈 , 소말리아 , 수리남 , 엘살바도르 , 터크스 케이커스 제도 , 차드 , 토고 , 태국 , 타지키스탄 , 투르크메니스탄 , 튀니지 , TP , 터키 , 트리니다드 토바고 , 대만 , 탄자니아 , 우크라이나 , 우간다 , 미국 , 우루과이 , 우즈베키스탄 , 세인트 빈센트 그레나딘스 , 베네수엘라 , 미국령 버진 아일랜드 , 베트남 , XF , 예멘 , 마요티 , 남아프리카 , 잠비아 , 짐바브웨

Print Technical Specification

물리적 규격

  • 최대 높이
    2324mm , 232.4cm
  • 최대 폭
    600mm , 60.0cm
  • 최대 깊이
    1200mm , 120.0cm
  • 랙 높이
    48U
  • 순중량
    131.2kg
  • 선적 중량
    151.7kg
  • 선적 높이
    2448mm , 244.8cm
  • 선적 폭
    700mm , 70.0cm
  • 선적 깊이
    1300mm , 130.0cm
  • 색상
    Black
  • 최대 장착 깊이
    917.0mm , 91.69cm
  • 최소 장착 깊이
    6.6inches
  • 전면 덮개
    16.0게이지
  • 수직 포스트
    18.0게이지
  • 후면 덮개
    16.0게이지
  • 지붕
    19.0게이지
  • 측면 패널
    18.0게이지
  • 랙 너비
    19"

환경 요구 사항

  • 보호 등급
    IP 20

준수 사항

  • 규정 승인
    UL 2416, UL 60950-1
  • 표준 보증
    5년

지속 가능한 오퍼 상태

  • RoHS
    준수
  • 도착
    REACH: 고위험성 우려 물질(SVHC) 없음
사용 설명서 & 설치 안내서
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

3127KB

업데이트 날짜

2018-06-18

Installation instructions and customization options for the NetShelter SV Enclosures
PDF

크기

1405KB

업데이트 날짜

2018-06-13

Unpacking instructions for the NetShelter SV Enclosures
에이전시 인증
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

401KB

업데이트 날짜

2018-06-12

cULus Listing for SV racks
직책
크기
업데이트 날짜
Racks and Enclosures, NetShelter SV

Category

하위 카테고리


수직 광케이블 오거나이저

랙 환경 내의 전원 또는 데이터 케이블을 조직적으로 구성할 수 있도록 포괄적인 주변 기기의 선택이 가능합니다.

도구가 필요 없는 케이블 관리 링(수량 100)

케이블 복잡성을 제거하고 인클로저 또는 랙 내의 케이블 배선을 깔끔하게 정리된 상태로 유지해주는 케이블 관리 장치.

APC Smart-UPS RT 20kVA RM 230V

확장 가능한 런타임을 갖춘 고밀도, 이중 변환 온라인 전원 보호

케이블 관리 링 (대형 링 5개, 소형 링 5개)

케이블 복잡성을 제거하고 인클로저 또는 랙 내의 케이블 배선을 깔끔하게 정리된 상태로 유지해주는 케이블 관리 장치.

APC Smart-UPS 750VA USB RM 1U 230V

엔트리급부터 확장 가능한 런타임까지 지능적이고 효율적인 네트워크 전원 보호 서버, POS(Point-of-Sale), 라우터, 스위치, 허브 및 기타 네트워크 장치에 적합합니다.

랙 PDU 2G, 계량기 장착, ZeroU, 11kW, 230V, (36) C13 및 (6) C19

APC의 미터식 랙 배전장치(PDU)는 에너지 최적화 및 회로 보호를 위한 액티브 미터링을 제공합니다. 사용자 정의 경보 발생 임계값은 잠재적인 회로 과부하에 대해 실시간으로 로컬 및 원격 경보를 실시함으로써 위험을 완화합니다. 미터식 랙 PDU는 데이터센터 관리자가 부하 균형 및 적절한 규모의 IT 환경에 대해 정보를 기반으로 결정을 내려 총 소유비용을 낮출 수 있도록 전력 활용 자료를 제공합니다. 미터식 랙 PDU는 실제 전력 모니터링, 온도/습도 센서 포트, IEC 콘센트 잠금장치 및 매우 낮은 프로파일의 회로차단기를 포함합니다. 사용자는 안전한 Web, SNMP나 Telnet 인터페이스를 통해 미터식 랙 PDU에 접근하거나 구성 작업을 할 수 있으며, 이는 APC 중앙 관리 플랫폼에서 InfraStruXure Central, Operations, Capacity, Energy Efficiency를 이용해 보완됩니다.

NetShelter 랙, 외함, 케이블 사다리용 케이블 펄(반경 감소)(수량 2)

케이블 펄(반경 감소)은 인클로저 또는 천장 케이블 관리 시스템용 케이블 배치에 적합한 굽힘 반지름을 제공합니다. 케이블 펄은 인클로저 루프 홀, 오픈 프레임 랙 측면, 수직 케이블 매니저 개구부 및 천장 케이블 사다리 시스템의 각 단 등 여러 위치에서 적용됩니다. 액세서리의 슬롯을 이용하여 케이블을 제자리에 고정하고, 파스너 스트랩을 갈고리-걸림 구조로 고정합니다(AR8621 제공되지 않음).

NetShelter VX/SX 도어 센서 스위치 키트

NetShelter 인클로저 도어 액세스를 모니터링하고 앞뒤 도어에 결함이 발생하면 사용자에게 이를 통지합니다. 이 키트는 환경 모니터링 장치와 함께 사용되어야 하며, 인클로저의 통합 마운팅 포스트에 부착됩니다.


표시 페이지당 검색 결과