NetBotz 카메라 포드 160

공유:

NetBotz 카메라 포드 160

NBPD0160

Description: USB 카메라에서 NetBotz 장비실 모니터 및 랙 모니터 장치를 선택하여 감시 기능을 향상시킬 수 있습니다.

포함사항 : Cable ties , Documentation CD , Installation guide , Rack Mounting brackets , USB cable , Wall Mounting Brackets

NetBotz 카메라 포드 160

USB 카메라에서 NetBotz 장비실 모니터 및 랙 모니터 장치를 선택하여 감시 기능을 향상시킬 수 있습니다.

자세한 내용은 전화
1588-2630
포함사항: 케이블 타이 , 설명서 CD , 설치 가이드 , 랙장착 브라켓 , USB 케이블 , 벽면 장착 브라킷

관련 제품, 액세서리 및 서비스

이 제품의 모든 선택 가능 액세서리 보기

NBPD0160 Features

NetBotz 카메라 포드 160

  • 쌍방향 오디오
    스피커 및 마이크 입력을 통해 원격 서비스 기능을 지원합니다. 기능을 사용하려면 고급 소프트웨어 팩 #1이 필요합니다.
  • 도어 접점
    NetBotz 장치를 사용하여 감시 레코딩을 트리거하는 도어 열기 동작을 감지할 수 있습니다.

보안 카메라 특징 및 장점

  • 풀모션 비디오 카메라
    호환되는 NetBotz Appliance와 같이 사용할 경우 영상 기록을 캡처합니다.
  • 소형 장치 지원
    사용자의 팜/Blackberry/포켓 PC로 사진 및 동영상 링크가 포함된 PDA 형식의 경고를 전송합니다.
  • 사용자 지정 전달 정책
    경고는 사용자의 전달 정책에 따라 관리되며 다양한 형태로 수신됩니다.
  • 오류 알림
    실시간 이벤트 알림은 중요한 물리적 기반 시설의 상황에 대한 응답 시간을 최소화합니다. IT 관리자는 이를 통해 복구 시간을 줄이고 효율성을 높이며 시스템 가동 시간을 극대화할 수 있습니다.
  • 네트워크 장비 모니터링
    IPMI 또는 SNMP를 통해 네트워크 및 컴퓨터 장비의 물리적인 ‘주요 정보’를 모니터링합니다.
  • 지능형 장치
    내장된 소프트웨어를 이용하여 장치가 위협의 심각성을 평가한 다음 이를 통보하여 네트워크 대역폭을 줄입니다.
  • 타사 센서 지원
    유체, 진동, 분진 및 방사성 물질 등을 모니터링하기 위한 타사 센서를 편리하게 추가하여 특정 모니터링 니즈를 충족시킵니다.
  • 확장성
    변화하는 비즈니스 요구 및 필요 사항에 따라 플랫폼을 확장할 수 있습니다. 필요에 따라 추가 장치에 대한 관리도 가능할 뿐만 아니라 강력한 시설 및 서비스 관리 애플리케이션으로 이러한 제품의 관리 기능을 확장할 수 있습니다.
  • 풀모션 비디오 카메라
    호환되는 NetBotz Appliance와 같이 사용할 경우 영상 기록을 캡처합니다.
  • 환경 모니터링
    모든 종류의 환경적 위협으로 인한 장비 오류를 예방합니다.
  • 이벤트 방식 비디오 저장
    움직임이 포착되거나 경고음이 발생한 후 비디오가 저장됩니다.
제품 배송
제품 배송

안도라 , 아랍에미리트 , 아프가니스탄 , 앤티가 바부다 , 안길라 , 알바니아 , 아르메니아 , 네덜란드령 안틸레스 , 앙골라 , 아르헨티나 , 오스트리아 , 오스트레일리아 , 아루바 , 아제르바이잔 , 보스니아 헤르체고비나 , 바베이도스 , 방글라데시 , 벨기에 , 부르키나파소 , 불가리아 , 바레인 , 부룬디 , 베넹 , 버뮤다 , 브루나이 , 볼리비아 , 브라질 , 부탄 , 보츠와나 , 벨라루스 , 벨리즈 , 캐나다 , 콩고 민주 공화국 , 중앙 아프리카 , 콩고 , 스위스 , 코트디부와르 , 쿡 제도 , 칠레 , 카메룬 , 중국 , 콜롬비아 , 코스타리카 , 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아) , 쿠바 , 사이프러스 , 체코 , 지부티 , 덴마크 , 도미니카 공화국 , 알제리 , 에쿠아도르 , 에스토니아 , 이집트 , 서사하라 , 에리트리아 , 스페인 , 이디오피아 , 핀란드 , 피지 , 포클랜드 제도 , 프랑스 , 가봉 , 영국 , 그루지야 , 가나 , 지브롤터 , 감비아 , 기니 , 적도 기니 , 그리스 , 과테말라 , 가이아나 , 홍콩 , 온두라스 , 크로아티아 , 헝가리 , 인도네시아 , 아일랜드 , 이스라엘 , 인도 , 이라크 , 이란 , 아이슬란드 , 이탈리아 , 자메이카 , 요르단 , 일본 , 케냐 , 캄보디아 , 대한민국 , 쿠웨이트 , 케이맨 제도 , 카자흐스탄 , 레바논 , 리히텐슈타인 , 스리랑카 , 라이베리아 , 레소토 , 리투아니아 , 룩셈부르크 , 라트비아 , 모로코 , 몰도바 , 마케도니아어 , 말리 , 미얀마 , 몽골 , 모리타니 , 몰타 , 말라위 , 멕시코 , 말레이지아 , 모잠비크 , 나미비아 , 니제르 , 나이지리아 , 니카라과 , 네덜란드 , 노르웨이 , 네팔 , 뉴질랜드 , 오만 , 파나마 , 페루 , 파푸아뉴기니 , 필리핀 , 파키스탄 , 폴란드 , 푸에르토리코 , 포르트칼 , 파라과이 , 루마니아 , 러시아 , 르완다 , 사우디아라비아 , 수단 , 스웨덴 , 싱가포르 , 슬로베니아 , 슬로바키아 , 시에라리온 , 세네갈 , 소말리아 , 수리남 , 엘살바도르 , 차드 , 토고 , 태국 , 타지키스탄 , 투르크메니스탄 , 튀니지 , TP , 터키 , 트리니다드 토바고 , 대만 , 탄자니아 , 우크라이나 , 우간다 , 미국 , 우루과이 , 우즈베키스탄 , 베네수엘라 , 미국령 버진 아일랜드 , 베트남 , XF , 예멘 , 남아프리카 , 잠비아 , 짐바브웨

Print Technical Specification

물리적 규격

  • 최대 높이
    102mm , 10.2cm
  • 최대 폭
    100mm , 10.0cm
  • 최대 깊이
    78mm , 7.8cm
  • 순중량
    0.2kg
  • 선적 중량
    1.4kg
  • 선적 높이
    216mm , 21.6cm
  • 선적 폭
    216mm , 21.6cm
  • 선적 깊이
    260mm , 26.0cm

환경 요구 사항

  • 작동 온도
    0 - 45 °C
  • 작동 상대 습도
    10 - 90 %
  • 작동 고도
    0-3000미터
  • 보관 온도
    -15 - 65 °C
  • 보관 상대 습도
    10 - 90 %
  • 보관 고도
    0-15000미터

준수 사항

  • 규정 승인
    AS/NZS 3548 (C-Tick) Class A, cUL 등록, CE, EMC Directive 2004/108/EC, FCC Part 15 Class A, ICES-003, 저전압 지침 2006/95/EC, PSE, UL 등록, VCCI 클래스 A, VDE
사용 설명서 & 설치 안내서
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

887KB

업데이트 날짜

2018-06-12

Includes physical description, inventory list, installation procedures, camera adjustments, specifications, warranty details.
에이전시 인증
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

362KB

업데이트 날짜

2018-06-18

CCC Exemption
PDF

크기

218KB

업데이트 날짜

2018-06-01

Regulatory requirement in the EU
직책
크기
업데이트 날짜

Category

하위 카테고리


고정 선반 50lbs/22.7kg 검정

캔틸레버식 고정 받침대에서 모니터 또는 기타 장비를 랙 환경에.탑재할 수 있습니다.

M6 하드웨어 키트

사각 홀 마운팅 레일이 있는 인클로저에 장비를 고정하기 위한 M6 하드웨어로, M6 케이지 너트, 나일론 와셔 및 슬롯/필립스 나사가 한 세트를 구성하며 32세트가 제공됩니다.

랙 PDU 2G, 계량기 장착, ZeroU, 16A, 230V, (18) C13 및 (2) C19, IEC309 코드

APC의 미터식 랙 배전장치(PDU)는 에너지 최적화 및 회로 보호를 위한 액티브 미터링을 제공합니다. 사용자 정의 경보 발생 임계값은 잠재적인 회로 과부하에 대해 실시간으로 로컬 및 원격 경보를 실시함으로써 위험을 완화합니다. 미터식 랙 PDU는 데이터센터 관리자가 부하 균형 및 적절한 규모의 IT 환경에 대해 정보를 기반으로 결정을 내려 총 소유비용을 낮출 수 있도록 전력 활용 자료를 제공합니다. 미터식 랙 PDU는 실제 전력 모니터링, 온도/습도 센서 포트, IEC 콘센트 잠금장치 및 매우 낮은 프로파일의 회로차단기를 포함합니다. 사용자는 안전한 Web, SNMP나 Telnet 인터페이스를 통해 미터식 랙 PDU에 접근하거나 구성 작업을 할 수 있으며, 이는 APC 중앙 관리 플랫폼에서 InfraStruXure Central, Operations, Capacity, Energy Efficiency를 이용해 보완됩니다.

랙 PDU, 스위치 장착, 1U, 16A, 208/230V, (8) C13

스위치 랙 PDU는 전력 사이클링, 지연된 전력 시퀀싱, 콘센트 사용 관리를 위한 개별 콘센트 스위칭 제어용 원격 온/오프 기능과 결합된 발전형 부하 모니터링 기능을 제공합니다.

수평 케이블 정리기 측면 채널 18 - 30인치 조절 가능

케이블 복잡성을 제거하고 인클로저 또는 랙 내의 케이블 배선을 깔끔하게 정리된 상태로 유지해주는 케이블 관리 장치.

NetShelter SX / SV / VL 회전 캐스터 키트(수량 4)

요구 사항이 변경될 경우 기존 랙에 추가할 수 있는 랙 구성요소입니다.


표시 페이지당 검색 결과