NetBotz 랙 센서 포드 150

공유:

NetBotz 랙 센서 포드 150

NBPD0150

Description: 센서 포드가 6개 범용 센서를 지원하는 랙 마운팅에 맞게 최적화되었습니다.

포함사항 : Cable ties , Documentation CD , Installation guide , Temperature/Humidity Sensor

NetBotz 랙 센서 포드 150

센서 포드가 6개 범용 센서를 지원하는 랙 마운팅에 맞게 최적화되었습니다.

자세한 내용은 전화
1588-2630
포함사항: 케이블 타이 , 설명서 CD , 설치 가이드 , 온도/습도 센서

NBPD0150 Features

NetBotz 랙 센서 포드 150

  • A-Link communication port
    호환되는 NetBotz 장치에서 최대 1000미터까지 센서 포드를 유연하게 배치할 수 있습니다.
  • 랙 마운팅 가능
    수평, 수직 및 도구 없는 마운트 기능을 포함합니다.

NetBotz 센서 특징 및 장점

  • 센서(선택 사양)
    호환되는 NetBotz Appliance에 센서를 추가하여 온도, 습도, 유체, 진동, 분진 등을 모니터링합니다.
  • 낮은 프로필 센서
    소형 센서를 이용하여 위치를 변경할 수 있습니다.
  • 고유 식별자
    각 센서를 각기 다른 이름과 위치로 구성합니다.
제품 배송
제품 배송

안도라 , 아랍에미리트 , 아프가니스탄 , 앤티가 바부다 , 안길라 , 알바니아 , 아르메니아 , 네덜란드령 안틸레스 , 앙골라 , 아르헨티나 , 오스트리아 , 오스트레일리아 , 아루바 , 아제르바이잔 , 보스니아 헤르체고비나 , 바베이도스 , 방글라데시 , 벨기에 , 부르키나파소 , 불가리아 , 바레인 , 부룬디 , 베넹 , 버뮤다 , 브루나이 , 볼리비아 , 브라질 , 부탄 , 보츠와나 , 벨라루스 , 벨리즈 , 캐나다 , 콩고 민주 공화국 , 중앙 아프리카 , 콩고 , 스위스 , 코트디부와르 , 쿡 제도 , 칠레 , 카메룬 , 중국 , 콜롬비아 , 코스타리카 , 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아) , 쿠바 , 사이프러스 , 체코 , 독일 , 지부티 , 덴마크 , 도미니카 공화국 , 알제리 , 에쿠아도르 , 에스토니아 , 이집트 , 서사하라 , 에리트리아 , 스페인 , 이디오피아 , 핀란드 , 피지 , 포클랜드 제도 , 프랑스 , 가봉 , 영국 , 그루지야 , 가나 , 지브롤터 , 감비아 , 기니 , 적도 기니 , 그리스 , 과테말라 , 가이아나 , 홍콩 , 온두라스 , 크로아티아 , 헝가리 , 인도네시아 , 아일랜드 , 이스라엘 , 인도 , 이라크 , 이란 , 아이슬란드 , 이탈리아 , 자메이카 , 요르단 , 일본 , 케냐 , 캄보디아 , 대한민국 , 쿠웨이트 , 케이맨 제도 , 카자흐스탄 , 레바논 , 리히텐슈타인 , 스리랑카 , 라이베리아 , 레소토 , 리투아니아 , 룩셈부르크 , 라트비아 , 모로코 , 몰도바 , 마케도니아어 , 말리 , 미얀마 , 몽골 , 모리타니 , 몰타 , 말라위 , 멕시코 , 말레이지아 , 모잠비크 , 나미비아 , 니제르 , 나이지리아 , 니카라과 , 네덜란드 , 노르웨이 , 네팔 , 뉴질랜드 , 오만 , 파나마 , 페루 , 파푸아뉴기니 , 필리핀 , 파키스탄 , 폴란드 , 푸에르토리코 , 포르트칼 , 파라과이 , 루마니아 , 러시아 , 르완다 , 사우디아라비아 , 수단 , 스웨덴 , 싱가포르 , 슬로베니아 , 슬로바키아 , 시에라리온 , 세네갈 , 소말리아 , 수리남 , 엘살바도르 , 차드 , 토고 , 태국 , 타지키스탄 , 투르크메니스탄 , 튀니지 , TP , 터키 , 트리니다드 토바고 , 대만 , 탄자니아 , 우크라이나 , 우간다 , 미국 , 우루과이 , 우즈베키스탄 , 베네수엘라 , 미국령 버진 아일랜드 , 베트남 , XF , 예멘 , 남아프리카 , 잠비아 , 짐바브웨

Print Technical Specification

물리적 규격

  • 최대 높이
    43mm , 4.3cm
  • 최대 폭
    337mm , 33.7cm
  • 최대 깊이
    43mm , 4.3cm
  • 랙 높이
    1U
  • 순중량
    0.61kg
  • 선적 중량
    1.82kg
  • 선적 높이
    64mm , 6.4cm
  • 선적 폭
    457mm , 45.7cm
  • 선적 깊이
    222mm , 22.2cm

환경 요구 사항

  • 작동 온도
    0 - 45 °C
  • 작동 상대 습도
    0 - 95 %
  • 작동 고도
    0-3000미터
  • 보관 온도
    -15 - 65 °C
  • 보관 상대 습도
    0 - 95 %
  • 보관 고도
    0-15000미터

준수 사항

  • 규정 승인
    AS/NZS 3548 (C-Tick) Class A, CE, FCC Part 15 Class A, GOST, ICES-003, NOM, VCCI 클래스 A
  • 표준 보증
    2년
사용 설명서 & 설치 안내서
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

660KB

업데이트 날짜

2018-06-15

Includes physical description, inventory list, installation procedures, specifications, warranty details.
에이전시 인증
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

362KB

업데이트 날짜

2018-06-18

CCC Exemption
PDF

크기

218KB

업데이트 날짜

2018-06-01

Regulatory requirement in the EU
직책
크기
업데이트 날짜

Category

하위 카테고리


통풍 관리 블랭킹 패널 키트 (1U, 2U, 4U, 8U) 검정

1U, 2U, 4U, 8U 패널로 구성된 기류 관리 블랭킹 패널 키트는 사용되지 않는 랙 공간을 메워서 공기 재순환을 방지합니다(크기별로 1개).

랙 PDU 2G, 스위치가 포함된 계량기, ZeroU, 32A, 230V, (21) C13 및 (3) C19

스위치 랙 배전장치 및 출구 미터식(Metered by Outlet) APC로 고급 사용자 맞춤형 전력 제어 및 개별 출구 전력 측정이 가능합니다. 원격 콘센트 환경 컨트롤은 잠금 상태인 장비의 재부팅과 개별 콘센트의 비인가 사용 제한을 위한 전력 리사이클링용 전력 온/오프 기능을 허용합니다. 전력 시퀀싱 지연 기능으로 사용자는 부착 장비를 켜거나 끌 수 있는 순서를 정의할 수 있습니다. 부하 차단에 우선순위를 두어 핵심 장비의 운영시간을 연장하고 전력 복구 중 회로 과부하를 피할 수 있습니다. 전류 측정을 통해, 연결된 부하의 실시간 원격 모니터링이 가능합니다. 스위치 랙 배전장치에는 실제 전력 모니터링, 온도/습도 센서 포트, 잠금형 IEC 콘센트가 포함됩니다. 사용자 정의 경보는 치명적인 IT 장애가 발생하기 전에 잠재적인 회로 과부하를 경고합니다. 사용자는 Secure Web, SNMP, Telnet 인터페이스를 통해 스위치 랙 PDU에 접근하여 구성하고 제어할 수 있으며 InfraStruxure Central, Capacity Manager, Change Manager를 이용한 APC 중앙 관리 플랫폼에서 이 기능을 보완합니다.

12-24 하드웨어 키트

IT 장비 설치를 돕고 랙을 제 위치에 고정하는 장착 주변 기기입니다.

랙 PDU 2G, 콘센트 별 계측 기능, ZeroU, 32A, 230V, (21) C13 & (3) C19

APC의 콘센트 별 계측 랙 PDU(Power Distribution Unit)를 사용하면 개별 콘센트 전력 계측을 통해 에너지를 최적화하고 회로를 보호할 수 있습니다. 전류 계측을 통해 연결된 부하를 실시간으로 원격 모니터링할 수 있습니다. 콘센트 별 계측 랙 PDU를 사용하면 데이터센터 관리자가 상세한 전력 이용 데이터를 바탕으로 부하 균형과 규모 측면에서 IT 환경에 대한 정확한 결정을 내릴 수 있어 총 소유 비용이 감소합니다. 콘센트 별 계측 랙 PDU는 전력 모니터링, 온도/습도 센서 포트, IEC 콘센트 및 초소형 회로 차단기로 구성됩니다. 사용자가 InfraStruxure Central, Operations, Capacity 및 Energy Efficiency를 사용하는 APC 중앙 관리 플랫폼을 통해 보안 웹, SNMP 또는 텔넷 인터페이스로 콘센트 별 계측 랙 PDU에 액세스하고 구성할 수 있습니다.

APC WW 10KVA 절연 변압기

스텝다운 트랜스포머는 저전압 AC 장비에 전원을 인가하기 위해 고전압(208 또는 200 VAC) 출력을 저전압(120 또는 100 VAC) 출력으로 전환합니다.

NetShelter SX / SV / VL 회전 캐스터 키트(수량 4)

요구 사항이 변경될 경우 기존 랙에 추가할 수 있는 랙 구성요소입니다.

도구가 필요 없는 케이블 관리 링(수량 100)

케이블 복잡성을 제거하고 인클로저 또는 랙 내의 케이블 배선을 깔끔하게 정리된 상태로 유지해주는 케이블 관리 장치.

랙 PDU 2G, 계량기 장착, ZeroU, 32A, 230V, (36) C13 및 (6) C19

APC의 미터식 랙 배전장치(PDU)는 에너지 최적화 및 회로 보호를 위한 액티브 미터링을 제공합니다. 사용자 정의 경보 발생 임계값은 잠재적인 회로 과부하에 대해 실시간으로 로컬 및 원격 경보를 실시함으로써 위험을 완화합니다. 미터식 랙 PDU는 데이터센터 관리자가 부하 균형 및 적절한 규모의 IT 환경에 대해 정보를 기반으로 결정을 내려 총 소유비용을 낮출 수 있도록 전력 활용 자료를 제공합니다. 미터식 랙 PDU는 실제 전력 모니터링, 온도/습도 센서 포트, IEC 콘센트 잠금장치 및 매우 낮은 프로파일의 회로차단기를 포함합니다. 사용자는 안전한 Web, SNMP나 Telnet 인터페이스를 통해 미터식 랙 PDU에 접근하거나 구성 작업을 할 수 있으며, 이는 APC 중앙 관리 플랫폼에서 InfraStruXure Central, Operations, Capacity, Energy Efficiency를 이용해 보완됩니다.

폭 750mm 함체용 NetShelter SX 사이드 에어플로우 덕트 키트

사이드 에어플로우 덕트 킷은 찬 공기를 함체의 전면에서 네트워킹 스위치와 같은 사이드 에어플로우의 흡기구로 유도합니다. 공기는 함체의 u-space에 설치된 두 개의 2 U 덕트에 의해 장비의 위와 아래로 유도되며, 열기 통로 및 냉기 통로의 적절한 격리 유지를 위해 사이드 배플이 사용됩니다.


표시 페이지당 검색 결과

관련 제품, 액세서리 및 서비스

이 제품의 모든 선택 가능 액세서리 보기