공유:

MGE Galaxy 7000 빈 배터리실 700mm

G7TAB160K500S-1

Description: 성능이 뛰어난 3상 전원 보호에는 중간 및 대규모 데이터센터, 업무상 중요한 환경의 고유한 요구 사항을 충족하는 고급 조정 기능이 포함되어 있습니다.

포함사항 : Installation guide , User Manual

MGE Galaxy 7000 빈 배터리실 700mm

포함사항: 설치 가이드 , 사용 설명서

G7TAB160K500S-1 Features

MGE Galaxy 7000 빈 배터리실 700mm

  • 배터리 모니터링
    배터리를 지속적으로 모니터함으로써 가용성을 보증합니다.
  • 우수한 밑면적
    UPS 설치 면적이 작아 유용한 전기실 바닥 공간의 활용을 극대화합니다.

Galaxy 7000 특징 및 장점

  • 고가용성 아키텍처
    다양한 실행 모드: 핫 스탠바이, 통합 병렬 또는 가용성 아키텍처를 지향하는 멀티 모듈용 중앙 집중식 정적 스위치
  • 외부 소스에 대한 출력 동기화
    UPS는 다운스트림 정적 전송 스위치를 사용하기 위해 기타 모든 독립형 전원 소스와 동기화할 수 있습니다.
  • Parallel capability
    여러 장치를 병렬로 배치하여 전원 용량 및 이중화 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
  • 슈나이더 일렉트릭의 리튬 이온 배터리 솔루션과 호환됩니다.
    시스템 점유 공간 및 중량, 냉각 및 유지보수 요구사항을 줄여 주고 VRLA 배터리의 수명을 배가하며 백업 스토리지의 예측성과 관리성을 개선해 줍니다.
    자세한 내용을 알아보려면 여기를 클릭하십시오.
  • 에코(ECO) 모드
    보호 기능을 희생하지 않고도 탁월한 동작 효율성을 달성할 수 있도록 양호한 전력 상태의 미사용 전기 구성요소를 우회하는 동작 모드
  • kW=kVA 최대 정격출력
    PFC(역률 보정) 로드에 비해 너무 큰 UPS를 설치하지 않아도 되므로 비용을 줄일 수 있습니다.
  • 향상된 전기적 특성
    뛰어난 전원 조절 기능, IGBT 정류기를 통과하여 고조파 왜곡이 매우 적으며, 입력 역률 보정 및 효율성 우수
  • 네트워크 관리 기능
    웹, SNMP 및 텔넷을 통한 표준 기반 관리를 제공하는 모든 기능을 갖춘 네트워크 관리 인터페이스입니다.
  • UPS용 EU CoC
    EU에서 판매되는 UPS는 높은 효율성이 보장됩니다.
제품 배송
제품 배송

안도라 , 아랍에미리트 , 아프가니스탄 , 앤티가 바부다 , 안길라 , 알바니아 , 아르메니아 , 네덜란드령 안틸레스 , 앙골라 , 아르헨티나 , 오스트리아 , 오스트레일리아 , 아루바 , 아제르바이잔 , 보스니아 헤르체고비나 , 바베이도스 , 방글라데시 , 벨기에 , 부르키나파소 , 불가리아 , 바레인 , 부룬디 , 베넹 , 버뮤다 , 브루나이 , 볼리비아 , 브라질 , 바하마 , 부탄 , 보츠와나 , 벨라루스 , 벨리즈 , 콩고 민주 공화국 , 중앙 아프리카 , 콩고 , 스위스 , 코트디부와르 , 쿡 제도 , 칠레 , 카메룬 , 중국 , 콜롬비아 , 코스타리카 , 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아) , 쿠바 , 사이프러스 , 체코 , 독일 , 지부티 , 덴마크 , 도미니카 , 도미니카 공화국 , 알제리 , 에쿠아도르 , 에스토니아 , 이집트 , 서사하라 , 에리트리아 , 스페인 , 이디오피아 , 핀란드 , 피지 , 포클랜드 제도 , 프랑스 , 가봉 , 영국 , 그레나다 , 그루지야 , 프랑스령 기아나 , 가나 , 지브롤터 , 감비아 , 기니 , 과달로프 , 적도 기니 , 그리스 , 과테말라 , 가이아나 , 홍콩 , 온두라스 , 크로아티아 , 하이티 , 헝가리 , 인도네시아 , 아일랜드 , 이스라엘 , 인도 , 이라크 , 이란 , 아이슬란드 , 이탈리아 , 자메이카 , 요르단 , 케냐 , 세인트 크리스토퍼 니비스 , 대한민국 , 쿠웨이트 , 케이맨 제도 , 카자흐스탄 , 레바논 , 세인트 루시아 , 리히텐슈타인 , 스리랑카 , 라이베리아 , 레소토 , 리투아니아 , 룩셈부르크 , 라트비아 , 모로코 , 몰도바 , 마다가스카르 , 마케도니아어 , 말리 , 미얀마 , 몽골 , 말티니크 , 모리타니 , 몰타 , 모리셔스 , 말라위 , 말레이지아 , 모잠비크 , 나미비아 , 니제르 , 나이지리아 , 니카라과 , 네덜란드 , 노르웨이 , 네팔 , 뉴질랜드 , 오만 , 파나마 , 페루 , 파푸아뉴기니 , 필리핀 , 파키스탄 , 폴란드 , 푸에르토리코 , 포르트칼 , 파라과이 , 리유니언 , 루마니아 , 러시아 , 르완다 , 사우디아라비아 , 수단 , 스웨덴 , 싱가포르 , 슬로베니아 , 슬로바키아 , 시에라리온 , 세네갈 , 소말리아 , 수리남 , 엘살바도르 , 터크스 케이커스 제도 , 차드 , 토고 , 태국 , 타지키스탄 , 투르크메니스탄 , 튀니지 , TP , 터키 , 트리니다드 토바고 , 대만 , 탄자니아 , 우크라이나 , 우간다 , 우루과이 , 우즈베키스탄 , 세인트 빈센트 그레나딘스 , 베네수엘라 , 미국령 버진 아일랜드 , 베트남 , XF , 예멘 , 마요티 , 남아프리카 , 잠비아 , 짐바브웨

Print Technical Specification

입력

  • 공칭 입력 전압
    400V 3PH

배터리 및 런타임

  • 배터리 유형
    유지보수가 필요 없는 연축전지(부유 전해질 포함): 새지 않음
  • 배터리 장착
    밀폐된 배터리 캐비닛

물리적 규격

  • 최대 높이
    48260mm , 4826.0cm
  • 최대 폭
    18085mm , 1808.5cm
  • 최대 깊이
    21565mm , 2156.5cm
  • 순중량
    145.0kg
  • 선적 중량
    155.0kg
  • 선적 높이
    2027mm , 202.7cm
  • 선적 폭
    825mm , 82.5cm
  • 선적 깊이
    970mm , 97.0cm

환경 요구 사항

  • 작동 온도
    0 - 35 °C
  • 작동 상대 습도
    0 - 95 %
  • 보관 온도
    0 - 35 °C
  • 보관 상대 습도
    0 - 95 %
  • 보관 고도
    0-3000미터

준수 사항

  • 규정 승인
    CE, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, ISO 14001, ISO 9001, LCIE
  • 표준 보증
    1년 수리 또는 교체
사용 설명서 & 설치 안내서
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

9652KB

업데이트 날짜

2018-06-15

Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Galaxy 7000 UPS
PDF

크기

5320KB

업데이트 날짜

2018-06-12

Providing information on storage conditions and how to unpack the Galaxy 7000 cabinets and remove them from the pallet
PDF

크기

1059KB

업데이트 날짜

2018-06-11

Installation Manual
에이전시 인증
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

531KB

업데이트 날짜

2018-06-14

EU Declaration of Conformity

Category

하위 카테고리


MGE UPS Galaxy 7000 옵션

에너지 흐름이 반대로 흐르는 것을 방지하기 위해 IP20 또는 IP32 큐비클에 백피드 수용

MGE Galaxy 외부 동기화 박스

중형 데이터센터에서 산업 및 시설 용도에 이르기까지 다양한 요구조건을 충족할 수 있도록 설계된 최고급 3상 전력 보호 제공

MGE Galaxy 7000 빈 보조 캐비닛 700mm

비어있는 보조 캐비닛은 변압기 또는 차단기와 같은 장치를 수용할 수 있으며 IP20 또는 IP32 패널과 함께 사용할 수 있습니다.

MGE GALAXY 7000 횡단 보조 장비

성능이 뛰어난 3상 전원 보호에는 중간 및 대규모 데이터센터, 업무상 중요한 환경의 고유한 요구 사항을 충족하는 고급 조정 기능이 포함되어 있습니다.

MGE GALAXY 7000 400V IP 커버

혹독한 환경에 대비한 모든 Galaxy 7000 큐비클을 수용하는 입력 보호 32패널.

MGE Galaxy 7000 빈 배터리실 700mm

성능이 뛰어난 3상 전원 보호에는 중간 및 대규모 데이터센터, 업무상 중요한 환경의 고유한 요구 사항을 충족하는 고급 조정 기능이 포함되어 있습니다.

MGE GALAXY 7000 400V TOP CONNECTION

측면 캐비닛을 사용하여 하단 스위치에 상단에서 내려온 케이블을 연결할 수 있습니다.

MGE Galaxy 7000 빈 보조실

변압기 또는 차단기 같은 장치를 수용할 수 있도록 마련된 보조 큐비클(IP20 또는 IP32)


표시 페이지당 검색 결과

관련 제품, 액세서리 및 서비스

이 제품의 모든 선택 가능 액세서리 보기