공유:

MGE Galaxy 5500 40kVA, 400V, 단독 UPS, Start-up 시동 서비스

G55TUPSU40HINS

Description: 시설용, 산업용 및 데이터 센터 애플리케이션을 위한 다기능의 3상 UPS입니다. 포괄적인 범위의 주변 기기를 갖춘 구성 가능한 시스템으로 애플리케이션 요구에 맞출 수 있습니다.

포함사항 : Installation guide , Network Management Card , Start-Up Service , User Manual

MGE Galaxy 5500 40kVA, 400V, 단독 UPS, Start-up 시동 서비스

시설용, 산업용 및 데이터 센터 애플리케이션을 위한 다기능의 3상 UPS입니다. 포괄적인 범위의 주변 기기를 갖춘 구성 가능한 시스템으로 애플리케이션 요구에 맞출 수 있습니다.

포함사항: 설치 가이드 , 네트워크 관리 카드 , Start-Up Service , 사용 설명서

Galaxy 5500 특징 및 장점

  • 다양한 서비스 수준
    패키지 또는 개별 서비스 구성 요소 옵션을 사용하면 고객이 필요로 하는 APC 기능 및 작업을 선택하는 방식으로 서비스가 구성됩니다.
  • 전면 접근 수리
    공간 요구 사항을 최소화하면서 설치 및 UPS 유지보수를 간소화합니다.
  • 기술 지원
    풍부한 경험의 당사 기술 지원 엔지니어들이 질문에 성심껏 답해 드릴 것입니다. 필요하실 때 도움이 되는 Schneider Electric이 되겠습니다.
  • UPS용 EU CoC
    EU에서 판매되는 UPS는 높은 효율성이 보장됩니다.
  • 예측 가능한 오류 알림
    구성 요소를 사전에 교체할 수 있도록 초기 경고 오류 분석을 제공합니다.
  • 입력 역률 보정
    더 작은 발전기 및 배선을 사용할 수 있으므로 설치 비용이 최소화됩니다.
  • 에코(ECO) 모드
    보호 기능을 희생하지 않고도 탁월한 동작 효율성을 달성할 수 있도록 양호한 전력 상태의 미사용 전기 구성요소를 우회하는 동작 모드
  • 넓은 입력 전압 범위
    열악한 전기 환경용으로 설계하여 배터리를 오래 사용할 수 있습니다.
  • 유연한 설계
    어떤 종류의 동작 환경에도 적용할 수 있도록 다양한 구성 범위 제공
  • LCD 그래픽 디스플레이
    작동, 시스템 매개변수 및 경보의 모드를 표시하는 텍스트 및 모의 다이어그램입니다.
  • StruxureWare Central과 통합
    확장성 있는 관리 및 모니터링 플랫폼으로 실시간 장치 모니터링 및 즉각적인 이벤트 통지가 가능합니다.
  • 네트워크 관리 기능
    웹, SNMP 및 텔넷을 통한 표준 기반 관리를 제공하는 모든 기능을 갖춘 네트워크 관리 인터페이스입니다.
  • LED Indicators
    유틸리티 전력 조건, UPS 및 배터리에 대해 읽기 쉬운 현황을 제공합니다.
  • 병렬 용량 가능
    여러 대의 무정전 전원 공급 장치를 동시에 사용하여 총 전력 용량을 늘릴 수 있습니다.
  • 주파수 및 전압 조정
    배터리 사용 없이 주파수 장애와 전압 조건을 수정하여 애플리케이션의 가용성을 향상시킵니다.
  • 발전기 호환
    발전기 전원을 사용할 때 보호된 장비에 전원을 중단 없이 공급합니다.
  • 이중화 병렬 가능
    연결된 장비에 여러 대의 무정전 전원 공급 장치를 통해 전력을 공급하여 시스템 리던던시 향상
  • 이중 메인 입력
    UPS를 다중 전원 공급원으로 연결하므로 가용성이 증가합니다.
  • 향상된 전기적 특성
    뛰어난 전원 조절 기능, IGBT 정류기를 통과하여 고조파 왜곡이 매우 적으며, 입력 역률 보정 및 효율성 우수
제품 배송
제품 배송

아프가니스탄 , 오스트레일리아 , 방글라데시 , 브루나이 , 부탄 , 쿡 제도 , 피지 , 인도네시아 , 인도 , 캄보디아 , 대한민국 , 스리랑카 , 미얀마 , 말레이지아 , 네팔 , 뉴질랜드 , 파푸아뉴기니 , 필리핀 , 싱가포르 , 태국 , TP , 베트남

Print Technical Specification

출력

  • 출력 전력 용량
    36.0 KWatts / 40.0 kVA
  • 최대 구성 가능 전력(와트)
    36.0 KWatts / 40.0 kVA
  • 공칭 출력 전압
    400V 3PH
  • 출력 전압 참고
    380 : 400 또는 415 V 3상 공칭 출력 전압에 대해 구성가능
  • 출력 전압 왜곡
    2% 미만
  • 출력 주파수(동기)
    50/60Hz +/- 3Hz ~ +/- 0.1 사용자 조정 가능
  • 출력 주파수(동기되지 않음)
    50Hz 공칭의 경우 50Hz +/- 0.1%
  • 기타 출력 전압
    380, 415
  • Load Crest Factor
    3 : 1
  • 토폴로지
    이중 변환 온라인
  • 파형
    정현파
  • 과부하 작업
    10분 @ 125% 및 60초 @ 150%
  • 최대 출력 전류
    190
  • 출력 전압 THD
    < 1% 선형 부하 및 < 2.5% 비선형 부하
  • 출력 전압 허용 오차
    +/- 1% 정적 및 100% 부하 단계에서 +/- 5%
  • 바이패스
    내장 유지보수 바이패스, 내장 정적 바이패스, 외부 바이패스(옵션)

입력

  • 공칭 입력 전압
    400V 3PH
  • 입력 주파수
    45-65 Hz
  • 입력 연결
    Hard Wire 4-wire (3PH + G), Hard Wire 4-wire (3PH + N)
  • 주요 작업용 입력 전압 범위
    323 - 437 (380V), 340 - 460 (400V), 353 - 477 (415V)V
  • 입력 총 고조파 왜곡
    전부하 시 5% 미만
  • 입력 보호 유형 필요
    gL 퓨즈
  • 기타 입력 전압
    380, 415
  • 최대 단락 내전압(Icw)
    20.0kAmps
  • 최대 입력 전류
    77.0A
  • 최대 부하 시 입력 역률
    1.0

배터리 및 런타임

통신과 관리

  • 사전 설치 SmartSlot&trade 카드
    AP9635
  • 제어판
    다기능 LCD 상태 및 제어 콘솔
  • 비상 전원 차단(EPO) 기능
  • 사용 가능한 SmartSlot™ 인터페이스 수
    2

물리적 규격

  • 최대 높이
    1900mm , 190.0cm
  • 최대 폭
    712mm , 71.2cm
  • 최대 깊이
    855mm , 85.5cm
  • 순중량
    400.0kg
  • 선적 중량
    420.0kg
  • 선적 높이
    2030mm , 203.0cm
  • 선적 폭
    980mm , 98.0cm
  • 선적 깊이
    960mm , 96.0cm

환경 요구 사항

  • 작동 온도
    0 - 40 °C
  • 작동 상대 습도
    0 - 95 %
  • 작동 고도
    0-999.9미터
  • 보관 온도
    -20 - 45 °C
  • 보관 상대 습도
    0 - 95 %
  • 보관 고도
    0-12000미터
  • 장치 표면으로부터 1미터 거리에서의 가청 소음
    55.5dBA
  • 보호 등급
    IP20

준수 사항

  • 규정 승인
    CE, EN/IEC 62040-3, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, ISO 9001, TUV, VDE
  • 표준 보증
    1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-UP, 1년(부품만 해당)

지속 가능한 오퍼 상태

  • 배터리 지침
    준수

일반

  • 최대 바이패스 입력 전류
    58.0A
사용 설명서 & 설치 안내서
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

3539KB

업데이트 날짜

2018-11-20

Providing information on storage conditions and how to unpack theGalaxy 5500 400 V cabinets and remove them from the pallet
PDF

크기

3787KB

업데이트 날짜

2018-11-14

Operation Manual containing information on operation, maintenance and troubleshooting for the user of the Galaxy 5000/5500 system
PDF

크기

7071KB

업데이트 날짜

2018-11-13

Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Galaxy 5500 UPS
PDF

크기

1096KB

업데이트 날짜

2018-06-18

Schneider Electric Important Safety Instructions in English, Chinese Simplified, French, German, European Spanish, Italian, Russian, Portuguese Brazilian, Dutch, Japanese and Korean
PDF

크기

41KB

업데이트 날짜

2018-06-14

Documents the register values for the Modbus TCP IP implementation on the MGE Galaxy 5500
PDF

크기

587KB

업데이트 날짜

2018-06-08

Providing information on handling safety, operating environment, electrical safety, battery safety, battery storage time and regulatory agency approval
설계/구성
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

3955KB

업데이트 날짜

2018-11-12

Providing information on technical data, facility planning, drawings, and options
에이전시 인증
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

1453KB

업데이트 날짜

2018-11-02

CB certificate for sales
PDF

크기

152KB

업데이트 날짜

2018-10-25

CE Declaration of Conformity
직책
크기
업데이트 날짜
MGE Galaxy 5500, Package, Unitary, with Output Transformer
MGE Galaxy 5500, Package, Unitary, without Output Transformer

펌웨어 업그레이드

펌웨어 업그레이드
부품 번호
업데이트 날짜

펌웨어 업그레이드

PowerNet MIB v4.2.6

부품 번호

SFPMIB426

업데이트 날짜

2018-01-24
PowerChute Network Shutdown
부품 번호
업데이트 날짜

PowerChute Network Shutdown

PowerChute Network Shutdown v4.2

호환 대상: Linux , HP-UX , Solaris , Linux , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Mac OS X , Microsoft Hyper-V , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Solaris , AIX , Solaris , Solaris

부품 번호

SFPCNS42

업데이트 날짜

2016-08-23

PowerChute Network Shutdown

가상화용 PowerChute Network Shutdown v4.2

호환 대상: VMware ESXi , VMware ESX , VMware Virtual Appliance , Microsoft Hyper-V , Windows Server 2008 , Windows Server 2012

부품 번호

SFPCNS42-V

업데이트 날짜

2016-08-23

Category

하위 카테고리


Schneider Electric UPS 네트워크 관리 카드 2 (Galaxy 5500 용)

중형 데이터센터에서 산업 및 시설 용도에 이르기까지 다양한 요구조건을 충족할 수 있도록 설계된 최고급 3상 전력 보호 제공

(1)년 어드밴티지 울트라 서비스 계획 - (1) Galaxy 5000/5500(최대 40kVA UPS)

종합적인 서비스 패키지를 구매하면 고객의 솔루션을 효율적으로 운영하고, 운영 중단을 최소화하며, 비용을 관리하는데 필요한 기능의 범위를 설계할 수 있습니다.

MGE Galaxy 외부 동기화 박스

중형 데이터센터에서 산업 및 시설 용도에 이르기까지 다양한 요구조건을 충족할 수 있도록 설계된 최고급 3상 전력 보호 제공

구동 서비스 - (1) Galaxy 5000/5500 최대 40 kVA UPS

APC 솔루션을 신속하고 효율적으로 구현하는 데 필요한 필수 리소스, 전문 기술 정보 및 도구를 제공하기 위한 서비스 옵션 모음.

기존 PM 또는 추가적 PM 방문 일정의 7x24로 업그레이드(41 - 150kVA UPS)

서비스 계약 상태에 상관없이 UPS 및 냉각 시스템의 수명 주기 중 언제든지 수행할 수 있습니다. 주문형 서비스에는 배터리, 구성품, 반응 시간, 자재(T&M) 등의 부품 교체 서비스가 포함됩니다.

APC 온도 센서

데이터 센터 또는 네트워크실에서 온도를 모니터링하는 범용 센서입니다.

기존 PM 또는 추가적 PM 방문 일정의 7x24로 업그레이드(최대 40kVA UPS)

서비스 계약 상태에 상관없이 UPS 및 냉각 시스템의 수명 주기 중 언제든지 수행할 수 있습니다. 주문형 서비스에는 배터리, 구성품, 반응 시간, 자재(T&M) 등의 부품 교체 서비스가 포함됩니다.

(1) 독립형 PM 방문 - (1) UPS 최대 40kVA UPS

서비스 계약 상태에 상관없이 UPS 및 냉각 시스템의 수명 주기 중 언제든지 수행할 수 있습니다. 주문형 서비스에는 배터리, 구성품, 반응 시간, 자재(T&M) 등의 부품 교체 서비스가 포함됩니다.


표시 페이지당 검색 결과

관련 제품, 액세서리 및 서비스

이 제품의 모든 선택 가능 액세서리 보기