공유:

MGE Galaxy 5500 120kVA, 400V, 통합 병렬 UPS, Start-up 시동 서비스

G55TUPSM120HINS

Description: 시설용, 산업용 및 데이터 센터 애플리케이션을 위한 다기능의 3상 UPS입니다. 포괄적인 범위의 주변 기기를 갖춘 구성 가능한 시스템으로 애플리케이션 요구에 맞출 수 있습니다.

포함사항 : Installation guide , Network Management Card , Start-Up Service , User Manual

MGE Galaxy 5500 120kVA, 400V, 통합 병렬 UPS, Start-up 시동 서비스

시설용, 산업용 및 데이터 센터 애플리케이션을 위한 다기능의 3상 UPS입니다. 포괄적인 범위의 주변 기기를 갖춘 구성 가능한 시스템으로 애플리케이션 요구에 맞출 수 있습니다.

포함사항: 설치 가이드 , 네트워크 관리 카드 , Start-Up Service , 사용 설명서

Galaxy 5500 특징 및 장점

  • UPS용 EU CoC
    EU에서 판매되는 UPS는 높은 효율성이 보장됩니다.
  • 전면 접근 수리
    공간 요구 사항을 최소화하면서 설치 및 UPS 유지보수를 간소화합니다.
  • 다양한 서비스 수준
    패키지 또는 개별 서비스 구성 요소 옵션을 사용하면 고객이 필요로 하는 APC 기능 및 작업을 선택하는 방식으로 서비스가 구성됩니다.
  • 기술 지원
    풍부한 경험의 당사 기술 지원 엔지니어들이 질문에 성심껏 답해 드릴 것입니다. 필요하실 때 도움이 되는 Schneider Electric이 되겠습니다.
  • 입력 역률 보정
    더 작은 발전기 및 배선을 사용할 수 있으므로 설치 비용이 최소화됩니다.
  • 예측 가능한 오류 알림
    구성 요소를 사전에 교체할 수 있도록 초기 경고 오류 분석을 제공합니다.
  • 넓은 입력 전압 범위
    열악한 전기 환경용으로 설계하여 배터리를 오래 사용할 수 있습니다.
  • 에코(ECO) 모드
    보호 기능을 희생하지 않고도 탁월한 동작 효율성을 달성할 수 있도록 양호한 전력 상태의 미사용 전기 구성요소를 우회하는 동작 모드
  • LED Indicators
    유틸리티 전력 조건, UPS 및 배터리에 대해 읽기 쉬운 현황을 제공합니다.
  • LCD 그래픽 디스플레이
    작동, 시스템 매개변수 및 경보의 모드를 표시하는 텍스트 및 모의 다이어그램입니다.
  • 네트워크 관리 기능
    웹, SNMP 및 텔넷을 통한 표준 기반 관리를 제공하는 모든 기능을 갖춘 네트워크 관리 인터페이스입니다.
  • StruxureWare Central과 통합
    확장성 있는 관리 및 모니터링 플랫폼으로 실시간 장치 모니터링 및 즉각적인 이벤트 통지가 가능합니다.
  • 병렬 용량 가능
    여러 대의 무정전 전원 공급 장치를 동시에 사용하여 총 전력 용량을 늘릴 수 있습니다.
  • 이중화 병렬 가능
    연결된 장비에 여러 대의 무정전 전원 공급 장치를 통해 전력을 공급하여 시스템 리던던시 향상
  • 발전기 호환
    발전기 전원을 사용할 때 보호된 장비에 전원을 중단 없이 공급합니다.
  • 향상된 전기적 특성
    뛰어난 전원 조절 기능, IGBT 정류기를 통과하여 고조파 왜곡이 매우 적으며, 입력 역률 보정 및 효율성 우수
  • 이중 메인 입력
    UPS를 다중 전원 공급원으로 연결하므로 가용성이 증가합니다.
  • 주파수 및 전압 조정
    배터리 사용 없이 주파수 장애와 전압 조건을 수정하여 애플리케이션의 가용성을 향상시킵니다.
  • 유연한 설계
    어떤 종류의 동작 환경에도 적용할 수 있도록 다양한 구성 범위 제공
제품 배송
제품 배송

아프가니스탄 , 오스트레일리아 , 방글라데시 , 브루나이 , 부탄 , 쿡 제도 , 피지 , 인도네시아 , 인도 , 캄보디아 , 대한민국 , 스리랑카 , 미얀마 , 말레이지아 , 네팔 , 뉴질랜드 , 파푸아뉴기니 , 필리핀 , 싱가포르 , 태국 , TP , 베트남

Print Technical Specification

출력

  • 출력 전력 용량
    108.0 KWatts / 120.0 kVA
  • 최대 구성 가능 전력(와트)
    108.0 KWatts / 120.0 kVA
  • 공칭 출력 전압
    400V 3PH
  • 중립 출력 전류
    260A
  • 출력 전압 참고
    380 : 400 또는 415 V 3상 공칭 출력 전압에 대해 구성가능
  • 최대 부하 시 효율
    93.16 %
  • 출력 전압 왜곡
    2% 미만
  • 출력 주파수(동기)
    50/60Hz +/- 3Hz ~ +/- 0.1 사용자 조정 가능
  • 출력 주파수(동기되지 않음)
    60 Hz 공칭의 경우 60Hz +/- 0.1%, 50Hz 공칭의 경우 50Hz +/- 0.1%
  • 기타 출력 전압
    380, 415
  • Load Crest Factor
    3 : 1
  • 토폴로지
    이중 변환 온라인
  • 파형
    정현파
  • 과부하 작업
    10분 @ 125% 및 60초 @ 150%
  • 최대 출력 전류
    480
  • 출력 전압 THD
    < 1% 선형 부하 및 < 2.5% 비선형 부하
  • 출력 전압 허용 오차
    +/- 1% 정적 및 100% 부하 단계에서 +/- 5%
  • 바이패스
    내장 유지보수 바이패스, 내장 정적 바이패스, 외부 바이패스(옵션)

입력

  • 공칭 입력 전압
    400V 3PH
  • 입력 주파수
    45-65 Hz
  • 주요 작업용 입력 전압 범위
    329 - 437 (380V), 340 - 460 (400V), 353 - 477 (415V)V
  • 최대 부하 시 효율
    93.16 %
  • 입력 총 고조파 왜곡
    전부하 시 3% 미만
  • 입력 보호 유형 필요
    gL 퓨즈
  • 기타 입력 전압
    386, 415
  • 최대 단락 내전압(Icw)
    30.0kAmps
  • 최대 입력 전류
    228.0A
  • 최대 부하 시 입력 역률
    1.0

배터리 및 런타임

  • 배터리 유형
    내부 배터리 없음 - 외부 배터리 시스템을 사용합니다.

통신과 관리

  • 사전 설치 SmartSlot&trade 카드
    AP9635
  • 제어판
    다기능 LCD 상태 및 제어 콘솔
  • 비상 전원 차단(EPO) 기능
  • 사용 가능한 SmartSlot™ 인터페이스 수
    2

물리적 규격

  • 최대 높이
    1900mm , 190.0cm
  • 최대 폭
    712mm , 71.2cm
  • 최대 깊이
    855mm , 85.5cm
  • 순중량
    520.0kg
  • 선적 중량
    540.0kg
  • 선적 높이
    2030mm , 203.0cm
  • 선적 폭
    980mm , 98.0cm
  • 선적 깊이
    960mm , 96.0cm
  • 마스터 상자 단위
    1.0

환경 요구 사항

  • 작동 온도
    0 - 40 °C
  • 작동 상대 습도
    0 - 95 %
  • 작동 고도
    0-999.9미터
  • 보관 온도
    -20 - 45 °C
  • 보관 상대 습도
    0 - 95 %
  • 보관 고도
    0-3000미터
  • 장치 표면으로부터 1미터 거리에서의 가청 소음
    60.0dBA
  • 온라인 열 방산
    28362.0BTU/hr
  • 보호 등급
    IP20

준수 사항

  • 규정 승인
    CE, EN/IEC 62040-3, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, ISO 9001, TUV, VDE
  • 표준 보증
    1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-UP, 1년(부품만 해당)

지속 가능한 오퍼 상태

  • 배터리 지침
    준수

일반

  • 최대 바이패스 입력 전류
    173.0A
사용 설명서 & 설치 안내서
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

216KB

업데이트 날짜

2018-11-15

Galaxy 5000 and Galaxy 5500 Modbus Register Map
PDF

크기

3787KB

업데이트 날짜

2018-11-14

Operation Manual containing information on operation, maintenance and troubleshooting for the user of the Galaxy 5000/5500 system
PDF

크기

7071KB

업데이트 날짜

2018-11-13

Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Galaxy 5500 UPS
PDF

크기

1096KB

업데이트 날짜

2018-06-18

Schneider Electric Important Safety Instructions in English, Chinese Simplified, French, German, European Spanish, Italian, Russian, Portuguese Brazilian, Dutch, Japanese and Korean
PDF

크기

41KB

업데이트 날짜

2018-06-14

Documents the register values for the Modbus TCP IP implementation on the MGE Galaxy 5500
PDF

크기

587KB

업데이트 날짜

2018-06-08

Providing information on handling safety, operating environment, electrical safety, battery safety, battery storage time and regulatory agency approval
PDF

크기

3539KB

업데이트 날짜

2018-06-07

Providing information on storage conditions and how to unpack theGalaxy 5500 400 V cabinets and remove them from the pallet
설계/구성
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

3955KB

업데이트 날짜

2018-11-12

Providing information on technical data, facility planning, drawings, and options
에이전시 인증
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

1453KB

업데이트 날짜

2018-11-02

CB certificate for sales
PDF

크기

152KB

업데이트 날짜

2018-10-25

CE Declaration of Conformity
PDF

크기

1230KB

업데이트 날짜

2018-06-14

EU Declaration of Conformity
PDF

크기

535KB

업데이트 날짜

2018-06-13

TISI certificate for Galaxy 3 Phase UPS

펌웨어 업그레이드

펌웨어 업그레이드
부품 번호
업데이트 날짜

펌웨어 업그레이드

PowerNet MIB v4.2.6

부품 번호

SFPMIB426

업데이트 날짜

2018-01-24
PowerChute Network Shutdown
부품 번호
업데이트 날짜

PowerChute Network Shutdown

PowerChute Network Shutdown v4.2

호환 대상: Solaris , Linux , Solaris , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Linux , HP-UX , AIX , Solaris , Microsoft Hyper-V , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Mac OS X , Solaris

부품 번호

SFPCNS42

업데이트 날짜

2016-08-23

PowerChute Network Shutdown

가상화용 PowerChute Network Shutdown v4.2

호환 대상: Microsoft Hyper-V , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , VMware Virtual Appliance , VMware ESX , VMware ESXi

부품 번호

SFPCNS42-V

업데이트 날짜

2016-08-23

Category

하위 카테고리


(1)년 현장 보증 연장 - Galaxy 5000/5500 100 - 130kVA

종합적인 서비스 패키지를 구매하면 고객의 솔루션을 효율적으로 운영하고, 운영 중단을 최소화하며, 비용을 관리하는데 필요한 기능의 범위를 설계할 수 있습니다.

1년 8HR 응답 7X24 업그레이드 - 제조자 보증 또는 기존 서비스 계약(41 - 150kVA)

종합적인 서비스 패키지를 구매하면 고객의 솔루션을 효율적으로 운영하고, 운영 중단을 최소화하며, 비용을 관리하는데 필요한 기능의 범위를 설계할 수 있습니다.

(2)년 현장 보증 연장 - Galaxy 5000/5500 81 - 130kVA

종합적인 서비스 패키지를 구매하면 고객의 솔루션을 효율적으로 운영하고, 운영 중단을 최소화하며, 비용을 관리하는데 필요한 기능의 범위를 설계할 수 있습니다.

APC 온도 & 습도 센서

데이터 센터 또는 네트워크실에서 온도와 습도를 모니터링하는 범용 센서입니다.

기존 배터리 예방 유지보수 일정의 7X24로 업그레이드

서비스 계약 상태에 상관없이 UPS 및 냉각 시스템의 수명 주기 중 언제든지 수행할 수 있습니다. 주문형 서비스에는 배터리, 구성품, 반응 시간, 자재(T&M) 등의 부품 교체 서비스가 포함됩니다.

41 - 150kVA까지 공장 보증 또는 기존 서비스 계약에 1년 4시간 7X24 대응 업그레이드

종합적인 서비스 패키지를 구매하면 고객의 솔루션을 효율적으로 운영하고, 운영 중단을 최소화하며, 비용을 관리하는데 필요한 기능의 범위를 설계할 수 있습니다.

구동 서비스 - (1) Galaxy 5000/5500 81 - 130kva UPS

APC 솔루션을 신속하고 효율적으로 구현하는 데 필요한 필수 리소스, 전문 기술 정보 및 도구를 제공하기 위한 서비스 옵션 모음.

기존 PM 또는 추가적 PM 방문 일정의 7x24로 업그레이드(41 - 150kVA UPS)

서비스 계약 상태에 상관없이 UPS 및 냉각 시스템의 수명 주기 중 언제든지 수행할 수 있습니다. 주문형 서비스에는 배터리, 구성품, 반응 시간, 자재(T&M) 등의 부품 교체 서비스가 포함됩니다.

(1)년 어드밴티지 프라임 서비스 계획 - (1) Galaxy 5000/5500 81 - 130kVA UPS

종합적인 서비스 패키지를 구매하면 고객의 솔루션을 효율적으로 운영하고, 운영 중단을 최소화하며, 비용을 관리하는데 필요한 기능의 범위를 설계할 수 있습니다.


표시 페이지당 검색 결과

관련 제품, 액세서리 및 서비스

이 제품의 모든 선택 가능 액세서리 보기