Link150 이더넷 게이트웨이와 POE

공유:

Link150 이더넷 게이트웨이와 POE

EGX150POE

Description: 공급업체 중립적이고 확장 가능한 모니터링 시스템으로 중요한 경고, 감시 비디오 및 핵심 정보를 수집, 구성, 배포하여, 네트워크에 연결되어 있는 곳이라면 어디에서나 복잡한 물리적 인프라 환경을 한 눈에 볼 수 있습니다.
Link150 이더넷 게이트웨이와 POE

자세한 내용은 전화
1588-2630

Struxureware 데이터 센터 전문가 특징 및 장점

  • 맞춤형 사용자 액세스
    개별 그룹에 대한 사용자 액세스 및 보기 기능을 정의합니다. 관리자 지정 계정 수를 제한하여 장치에 대한 액세스를 제어합니다.
  • 원격 모니터링 지원
    APC Remote Monitoring Service(RMS)는 보조 세트로 제공되는 서비스로서 기업 내 물리적 기반 인프라의 상태를 확인할 수 있습니다. 실무 경험이 많은 전문가들이 24시간 지속적으로 모니터링하며 문제가 심각해지기 전에 문제를 진단할 수 있습니다.
  • 암호화 된 통신
    클라이언트와 서버 사이에 128비트 SSL암호화 통신이 이루어지며 서버에 저장된 암호화 사용자 ID 및 암호를 사용하여 리소스를 보호할 수 있습니다.
  • 추가 modbus TCP 출력 모듈
    InfraStruXure Central에서 관리되는 장치의 데이터 및 선택 이벤트를 이더넷 전송을 통해 기존 건물 관리 시스템에 통합합니다.
  • 웹 서비스 API
    InfraStruXure Central 데이터 및 이벤트를 웹 서비스 호출이 가능한 기존 IT 애플리케이션 및 도구에 통합할 수 있습니다.
  • 감시 애드온 애플리케이션
    물리적 위협 관리로 중요한 자산에 대한 가시성을 향상시켜 안전한 영역에서 모든 활동을 모니터링하고 기록할 수 있습니다. 중앙 집중식 리포지토리를 사용하여 사용자는 향후 필요에 맞게 감시 이벤트를 검토, 검색 및 태그 지정할 수 있습니다.
  • StruxureWare 관리 애플리케이션과 통합
    InfraStruxure Management 애플리케이션 애드온(InfraStruxure Operations, InfraStruxure Capacity, InfraStruxure Change, InfraStruxure Energy Efficiency, InfraStruxure Energy Cost 및 InfraStruxure Mobile)을 통하여 통합 에너지 효율, 예측 가능한 계획 및 실시간 데이터센터 운영을 달성합니다.
  • 확장 가능한 아키텍처
    사용 가능한 노드 및 애플리케이션 라이센스 키는 플랫폼의 기능을 확장하여 변화하는 비즈니스 요구에 맞게 확장이 가능합니다.
  • 대량 구성
    포괄적인 대량 구성 기능을 제공하므로 사용자가 구성 또는 특정 장치 설정을 생성, 저장한 후 네트워크 관리 카드를 사용하여 비슷한 종류의 APC 장치로 푸시할 수 있습니다.
  • 대량 펌웨어 업데이트
    여러 APC 장치에 대한 펌웨어를 동시에 업그레이드하여 관리되는 장치의 설치 시간과 복잡성을 줄여줍니다.
  • 주문형 매핑
    사용자 정의 배경, 사용자 정의 가능한 고유 아이콘, 끌어서 놓기 방식의 장치 배치 등의 기능을 사용하면 문제가 있는 장치를 쉽게 찾을 수 있으므로 가동 중지 시간, 오류 및 비용을 최소화할 수 있습니다.
  • 개인 네트워킹
    독립된 보안 네트워크에 배치하여 공용 네트워크에서 장치를 관리하는 데 필요한 IP 주소를 줄입니다.
  • Advanced device grouping
    개별 그룹에 대한 사용자 액세스 및 보기 기능을 정의합니다. 관리자 지정 계정 수를 제한하여 장치에 대한 액세스를 제어합니다.
  • 자동 발견
    네트워크에서 관리 가능한 장치를 자동으로 감지하여 물리적 기반 시설 장치를 설치 및 배치하는 데 필요한 시간을 줄여줍니다.
  • 오류 알림
    실시간 이벤트 알림은 중요한 물리적 기반 시설의 상황에 대한 응답 시간을 최소화합니다. IT 관리자는 이를 통해 복구 시간을 줄이고 효율성을 높이며 시스템 가동 시간을 극대화할 수 있습니다.
  • 중앙 집중식 관리
    대규모 장치 네트워크를 중앙에서 관리 및 제어할 수 있습니다.
  • 실시간 모니터링
    APC Enterprise Manager는 APC 장치를 실시간 모니터링하여, 사용자가 네트워크 가용성에 영향을 미칠 수 있는 전원 이상을 신속하게 해결할 수 있습니다. Enterprise Manager의 기본 장치 상태 화면은 현재 상태 별로 네트워크 상에서 각각의 APC UPS를 카테고리화하여, 문제가 발생했을 때 설명해 줍니다.
  • 여러 공급업체의 장치 지원
    여러 공급업체에서 제공한 네트워크된 SNMP 장치의 모니터링을 지원합니다. 임계값 경고 알림, 데이터 동향 및 보고를 통해 기존 SNMP 장치를 표시할 수 있습니다.
  • 통합형 콘솔
    맞춤형 Windows 및 Linux 클라이언트 애플리케이션을 사용하면 네트워크의 어느 위치에서나 InfraStruXure Central 애플리케이션에 즉각적으로 액세스할 수 있습니다.
  • NMS 통합
    사용자가 InfraStruXure Central에서 관리되는 장치에서 생성되는 경고를 볼 수 있도록 SNMP 트랩을 기업 관리 시스템에 통합합니다.
  • 무료 텍스트 검색
    자유로운 검색 필드를 통해 빠르게 장치와 경고를 찾습니다.
  • 알람 필터
    사용자 인터페이스를 사용자 정의하여 위험 상태, 경고 상태 또는 정상 상태의 장치를 표시합니다.
  • 그래픽 경향 분석
    한 개의 장치 또는 장치 그룹에 대한 현재 데이터 및 데이터 이력에 액세스할 수 있습니다. 논리적 상관관계에 있는 여러 개의 데이터 위치를 계획하고 그래프로 나타내어 잠재적인 위험 경향을 시각화합니다.
  • 사용자 정의 보고
    데이터 수집, 배포 및 분석을 손쉽게 할 수 있도록 사용자 정의 보고서를 생성, 저장 및 예약합니다.
  • 지역화된 사용자 인터페이스
    APC 장치에 대한 지역화된 경고, 경고 설명 및 권장 조치를 10개 언어로 제공합니다.
  • 중앙 집중식 경고 리포지토리
    단일 중앙 데이터베이스를 통해 여러 장치의 경고 이력에 액세스합니다. 유형, 날짜, 장치 및/또는 장치 그룹별로 경고를 정렬할 수 있습니다.
  • 통합 데이터 스토리지
    대용량 하드 드라이브를 사용하면 대용량의 내부 데이터를 저장할 수 있고, NAS(Network Attached Storage)를 사용하면 데이터를 장기간 저장 및 보관할 수 있습니다.
제품 배송
제품 배송

안도라 , 아랍에미리트 , 아프가니스탄 , 앤티가 바부다 , 안길라 , 알바니아 , 아르메니아 , 네덜란드령 안틸레스 , 앙골라 , 아르헨티나 , 오스트리아 , 오스트레일리아 , 아루바 , 아제르바이잔 , 보스니아 헤르체고비나 , 바베이도스 , 방글라데시 , 벨기에 , 부르키나파소 , 불가리아 , 바레인 , 부룬디 , 베넹 , 버뮤다 , 브루나이 , 볼리비아 , 브라질 , 바하마 , 부탄 , 보츠와나 , 벨라루스 , 벨리즈 , 캐나다 , 콩고 민주 공화국 , 중앙 아프리카 , 콩고 , 스위스 , 코트디부와르 , 쿡 제도 , 칠레 , 카메룬 , 콜롬비아 , 코스타리카 , 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아) , 쿠바 , 사이프러스 , 체코 , 독일 , 지부티 , 덴마크 , 도미니카 , 도미니카 공화국 , 알제리 , 에쿠아도르 , 에스토니아 , 이집트 , 서사하라 , 에리트리아 , 스페인 , 이디오피아 , 핀란드 , 피지 , 포클랜드 제도 , 프랑스 , 가봉 , 영국 , 그레나다 , 그루지야 , 프랑스령 기아나 , 가나 , 지브롤터 , 감비아 , 기니 , 과달로프 , 적도 기니 , 그리스 , 과테말라 , 가이아나 , 온두라스 , 크로아티아 , 하이티 , 헝가리 , 인도네시아 , 아일랜드 , 이스라엘 , 인도 , 이라크 , 이란 , 아이슬란드 , 이탈리아 , 자메이카 , 요르단 , 일본 , 케냐 , 캄보디아 , 세인트 크리스토퍼 니비스 , 대한민국 , 쿠웨이트 , 케이맨 제도 , 카자흐스탄 , 레바논 , 세인트 루시아 , 리히텐슈타인 , 스리랑카 , 라이베리아 , 레소토 , 리투아니아 , 룩셈부르크 , 라트비아 , 모로코 , 몰도바 , 마다가스카르 , 마케도니아어 , 말리 , 미얀마 , 몽골 , 말티니크 , 모리타니 , 몰타 , 모리셔스 , 말라위 , 멕시코 , 말레이지아 , 모잠비크 , 나미비아 , 니제르 , 나이지리아 , 니카라과 , 네덜란드 , 노르웨이 , 네팔 , 뉴질랜드 , 오만 , 파나마 , 페루 , 파푸아뉴기니 , 필리핀 , 파키스탄 , 폴란드 , 푸에르토리코 , 포르트칼 , 파라과이 , 카타르 , 리유니언 , 루마니아 , 러시아 , 르완다 , 사우디아라비아 , 수단 , 스웨덴 , 싱가포르 , 슬로베니아 , 슬로바키아 , 시에라리온 , 세네갈 , 소말리아 , 수리남 , 엘살바도르 , 터크스 케이커스 제도 , 차드 , 토고 , 태국 , 타지키스탄 , 투르크메니스탄 , 튀니지 , TP , 터키 , 트리니다드 토바고 , 탄자니아 , 우크라이나 , 우간다 , 미국 , 우루과이 , 우즈베키스탄 , 세인트 빈센트 그레나딘스 , 베네수엘라 , 미국령 버진 아일랜드 , 베트남 , XF , 예멘 , 마요티 , 남아프리카 , 잠비아 , 짐바브웨

Print Technical Specification

지속 가능한 오퍼 상태

  • RoHS
    준수
  • 도착
    REACH: 고위험성 우려 물질(SVHC) 없음
직책
크기
업데이트 날짜