Li-ion Battery Rack Type O - IEC

공유:

Li-ion Battery Rack Type O - IEC

LIBATTSMGOIEC

포함사항 : User Manual

Li-ion Battery Rack Type O - IEC

자세한 내용은 전화
1588-2630
포함사항: 사용 설명서

LIBATTSMGOIEC Features

Li-ion Battery Rack Type O - IEC

  • 고급 배터리 관리 포함
    셀, 모듈, 캐비닛 수준에 모니터링이 내장되어 있어 배터리 작동 시간과 상태를 명확히 파악할 수 있으며 예측 가능하고 일관된 작동 시간 성능이 보장되고 셀 상태가 안정화됨
  • 소형 배터리 점유공간
    배터리 솔루션 점유공간을 대폭 줄여 수익을 창출하는 장비를 위한 공간 마련
  • 연장된 배터리 수명
    리튬 이온 기술 덕분에 배터리 서비스 수명이 2배로 늘어나며, 배터리 유지보수 또는 교체 중에 가동 중단 시간이나 부하 중단이 발생할 위험이 감소됨
  • 경량 배터리 솔루션
    중량을 2/3 이상 줄여 어떤 공간에든 배터리 솔루션을 설치할 수 있는 유연성을 확보하면서 구조적 수정에 관련된 요구사항 최소화
  • 쿨링 비용 절감
    배터리룸의 규모를 줄이고 공차를 더 넓은 범위의 작동 온도로 늘려 쿨링 솔루션의 용량 축소

타사 하드웨어 구매 특징 및 장점

제품 배송
제품 배송

안도라 , 아랍에미리트 , 아프가니스탄 , 앤티가 바부다 , 안길라 , 알바니아 , 아르메니아 , 네덜란드령 안틸레스 , 앙골라 , 아르헨티나 , 오스트리아 , 오스트레일리아 , 아루바 , 아제르바이잔 , 보스니아 헤르체고비나 , 바베이도스 , 방글라데시 , 벨기에 , 부르키나파소 , 불가리아 , 바레인 , 부룬디 , 베넹 , 버뮤다 , 브루나이 , 볼리비아 , 브라질 , 바하마 , 부탄 , 보츠와나 , 벨라루스 , 벨리즈 , 콩고 민주 공화국 , 중앙 아프리카 , 콩고 , 스위스 , 코트디부와르 , 쿡 제도 , 칠레 , 카메룬 , 중국 , 콜롬비아 , 코스타리카 , 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아) , 쿠바 , 사이프러스 , 체코 , 독일 , 지부티 , 덴마크 , 도미니카 , 도미니카 공화국 , 알제리 , 에쿠아도르 , 에스토니아 , 이집트 , 서사하라 , 에리트리아 , 스페인 , 이디오피아 , 핀란드 , 피지 , 포클랜드 제도 , 프랑스 , 가봉 , 영국 , 그레나다 , 그루지야 , 프랑스령 기아나 , 가나 , 지브롤터 , 감비아 , 기니 , 과달로프 , 적도 기니 , 그리스 , 과테말라 , 가이아나 , 홍콩 , 온두라스 , 크로아티아 , 하이티 , 헝가리 , 인도네시아 , 아일랜드 , 이스라엘 , 인도 , 이라크 , 이란 , 아이슬란드 , 이탈리아 , 자메이카 , 요르단 , 일본 , 케냐 , 캄보디아 , 세인트 크리스토퍼 니비스 , 대한민국 , 쿠웨이트 , 케이맨 제도 , 카자흐스탄 , 레바논 , 세인트 루시아 , 리히텐슈타인 , 스리랑카 , 라이베리아 , 레소토 , 리투아니아 , 룩셈부르크 , 라트비아 , 모로코 , 몰도바 , 마다가스카르 , 마케도니아어 , 말리 , 미얀마 , 몽골 , 말티니크 , 모리타니 , 몰타 , 모리셔스 , 말라위 , 멕시코 , 말레이지아 , 모잠비크 , 나미비아 , 니제르 , 나이지리아 , 니카라과 , 네덜란드 , 노르웨이 , 네팔 , 뉴질랜드 , 오만 , 파나마 , 페루 , 파푸아뉴기니 , 필리핀 , 파키스탄 , 폴란드 , 푸에르토리코 , 포르트칼 , 파라과이 , 카타르 , 리유니언 , 루마니아 , 러시아 , 르완다 , 사우디아라비아 , 수단 , 스웨덴 , 싱가포르 , 슬로베니아 , 슬로바키아 , 시에라리온 , 세네갈 , 소말리아 , 수리남 , 엘살바도르 , 터크스 케이커스 제도 , 차드 , 토고 , 태국 , 타지키스탄 , 투르크메니스탄 , 튀니지 , TP , 터키 , 트리니다드 토바고 , 대만 , 탄자니아 , 우크라이나 , 우간다 , 우루과이 , 우즈베키스탄 , 세인트 빈센트 그레나딘스 , 베네수엘라 , 미국령 버진 아일랜드 , 베트남 , XF , 예멘 , 마요티 , 남아프리카 , 잠비아 , 짐바브웨

Print Technical Specification

출력

  • 배터리 용량 (MAH)
    67000
  • 배터리 출력 전압
    30.40

배터리 및 런타임

  • 배터리 유형
    Lithium Ion
  • 배터리 장착
    밀폐된 배터리 캐비닛
  • 배터리 배치
    배터리 캐비닛
  • 배터리 제조사
    Samsung
  • 배터리 서비스 수명
    10 - 15

물리적 규격

  • 최대 높이
    2055mm , 205.5cm
  • 최대 폭
    650mm , 65.0cm
  • 최대 깊이
    599mm , 59.9cm
  • 순중량
    549.98kg
  • 선적 중량
    549.98kg
  • 선적 높이
    2200mm , 220.0cm
  • 선적 폭
    1200mm , 120.0cm
  • 선적 깊이
    600mm , 60.0cm
  • 색상
    White

환경 요구 사항

  • 작동 온도
    18 - 28 °C
  • 보관 온도
    0 - 40 °C
  • 보관 상대 습도
    0 - 60 %

준수 사항

  • 규정 승인
    CE
  • 표준 보증
    3년 수리 또는 교체

지속 가능한 오퍼 상태

  • RoHS
    준수
  • 도착
    REACH: 고위험성 우려 물질(SVHC) 없음
  • 배터리 지침
    준수
사용 설명서 & 설치 안내서
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

1725KB

업데이트 날짜

2018-07-02

Product specification with Modbus Map for Lithium Ion Battery Rack Type O
PDF

크기

8849KB

업데이트 날짜

2018-07-02

Installation details for the Type O Lithium Ion Battery Rack
직책
크기
업데이트 날짜
Li-Ion Battery, Type-O
CAD Source File
1856KB
2018-06-15