공유:

HyperPod 액세서리 - 전력 배선관 - 50/150mm 측면 커버 랙

FS-AC-4004-B

Description: 공기 재순환을 방지하고 바이패스 기류를 감소시켜 냉각 효율성을 개선하는 랙 주변 기기입니다.
HyperPod 액세서리 - 전력 배선관 - 50/150mm 측면 커버 랙

FS-AC-4004-B Features

HyperPod 액세서리 - 전력 배선관 - 50/150mm 측면 커버 랙

  • 조절 가능한 프레임
    텔레스코픽 프레임 설계로 개인별 배포에 맞는 포드 확보
  • 조립 과정
    건설에서 조립으로 전환되면서 배포 과정을 단축함으로써 전반적인 노동 비용 절감
  • 완전한 포드 구축
    랙을 배송하기 전 완전한 봉쇄, 데이터 및 배전 시스템이 완비된 포드를 구축함으로써 구축 주기를 감소
  • 유연한 구성
    다양한 냉각, 봉쇄, 데이터 및 배전 접근과 호환
  • 독립 포드
    인프라 구성 요소를 천장에 매달거나 바닥 아래에 설치하여 최소화
  • 랙 지원
    랙은 자리로 굴러갈 수 있으며 포드에 '끼울' 수 있음
  • 신속한 구축
    간편하고 신속하게 조립할 수 있도록 설계되어 건설 작업 감소
  • 간소화된 설계
    더 예측 가능한 인프라 완료 타임라인

기류 관리 특징 및 장점

제품 배송
제품 배송

안도라 , 아랍에미리트 , 아프가니스탄 , 앤티가 바부다 , 안길라 , 알바니아 , 아르메니아 , 네덜란드령 안틸레스 , 앙골라 , 아르헨티나 , 오스트리아 , 오스트레일리아 , 아루바 , 아제르바이잔 , 보스니아 헤르체고비나 , 바베이도스 , 방글라데시 , 벨기에 , 부르키나파소 , 불가리아 , 바레인 , 부룬디 , 베넹 , 버뮤다 , 브루나이 , 볼리비아 , 브라질 , 바하마 , 부탄 , 보츠와나 , 벨라루스 , 벨리즈 , 캐나다 , 콩고 민주 공화국 , 중앙 아프리카 , 콩고 , 스위스 , 코트디부와르 , 쿡 제도 , 칠레 , 카메룬 , 중국 , 콜롬비아 , 코스타리카 , 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아) , 쿠바 , 사이프러스 , 체코 , 독일 , 지부티 , 덴마크 , 도미니카 , 도미니카 공화국 , 알제리 , 에쿠아도르 , 에스토니아 , 이집트 , 서사하라 , 에리트리아 , 스페인 , 이디오피아 , 핀란드 , 피지 , 포클랜드 제도 , 프랑스 , 가봉 , 영국 , 그레나다 , 그루지야 , 프랑스령 기아나 , 가나 , 지브롤터 , 감비아 , 기니 , 과달로프 , 적도 기니 , 그리스 , 과테말라 , 가이아나 , 홍콩 , 온두라스 , 크로아티아 , 하이티 , 헝가리 , 인도네시아 , 아일랜드 , 이스라엘 , 인도 , 이라크 , 이란 , 아이슬란드 , 이탈리아 , 자메이카 , 요르단 , 일본 , 케냐 , 캄보디아 , 세인트 크리스토퍼 니비스 , 대한민국 , 쿠웨이트 , 케이맨 제도 , 카자흐스탄 , 레바논 , 세인트 루시아 , 리히텐슈타인 , 스리랑카 , 라이베리아 , 레소토 , 리투아니아 , 룩셈부르크 , 라트비아 , 모로코 , 몰도바 , 마다가스카르 , 마케도니아어 , 말리 , 미얀마 , 몽골 , 말티니크 , 모리타니 , 몰타 , 모리셔스 , 말라위 , 멕시코 , 말레이지아 , 모잠비크 , 나미비아 , 니제르 , 나이지리아 , 니카라과 , 네덜란드 , 노르웨이 , 네팔 , 뉴질랜드 , 오만 , 파나마 , 페루 , 파푸아뉴기니 , 필리핀 , 파키스탄 , 폴란드 , 푸에르토리코 , 포르트칼 , 파라과이 , 카타르 , 리유니언 , 루마니아 , 러시아 , 르완다 , 사우디아라비아 , 수단 , 스웨덴 , 싱가포르 , 슬로베니아 , 슬로바키아 , 시에라리온 , 세네갈 , 소말리아 , 수리남 , 엘살바도르 , 터크스 케이커스 제도 , 차드 , 토고 , 태국 , 타지키스탄 , 투르크메니스탄 , 튀니지 , TP , 터키 , 트리니다드 토바고 , 대만 , 탄자니아 , 우크라이나 , 우간다 , 미국 , 우루과이 , 우즈베키스탄 , 세인트 빈센트 그레나딘스 , 베네수엘라 , 미국령 버진 아일랜드 , 베트남 , XF , 예멘 , 마요티 , 남아프리카 , 잠비아 , 짐바브웨

Print Technical Specification

물리적 규격

  • 최대 높이
    9mm , 0.9cm
  • 최대 폭
    148mm , 14.85cm
  • 최대 깊이
    145mm , 14.5cm
  • 순중량
    0.48kg
  • 선적 중량
    0.75kg
  • 선적 높이
    78mm , 7.8cm
  • 선적 폭
    348mm , 34.8cm
  • 선적 깊이
    226mm , 22.6cm

지속 가능한 오퍼 상태

  • RoHS
    준수
  • 도착
    REACH: 고위험성 우려 물질(SVHC) 없음
  • 기타 환경 규정 준수
    China RoHS
입찰 사양
직책
크기
업데이트 날짜
Source ZIP

크기

35KB

업데이트 날짜

2018-11-12

HyperPod Guide Specification
PDF

크기

262KB

업데이트 날짜

2018-11-12

HyperPod Guide Specification
직책
크기
업데이트 날짜
Hyperpod, Short Frame, 6 Feet Aisle, Simple roof
Hyperpod, Short Frame, 6 Feet Aisle, Shrink roof
Hyperpod, Short Frame, 4 Feet Aisle, Simple roof
Hyperpod, Short Frame, 4 Feet Aisle, Drop out roof