공유:

Galaxy VX 500kVA, 1500kVA까지 확장 가능, 400V, 구동 5x8

GVX500K1500HS

Description: 대규모 시설, 데이터센터 및 비즈니스의 핵심이 되는 애플리케이션을 위해 유연한 작동 모드를 지원하고 높은 효율성과 확장성을 갖춘 3상 전력 보호 제품입니다.

포함사항 : Installation guide , Network Management Card , Start-Up Service

Galaxy VX 500kVA, 1500kVA까지 확장 가능, 400V, 구동 5x8

대규모 시설, 데이터센터 및 비즈니스의 핵심이 되는 애플리케이션을 위해 유연한 작동 모드를 지원하고 높은 효율성과 확장성을 갖춘 3상 전력 보호 제품입니다.

포함사항: 설치 가이드 , 네트워크 관리 카드 , Start-Up Service

Galaxy VX 특징 및 장점

  • 다양한 서비스 수준
    패키지 또는 개별 서비스 구성 요소 옵션을 사용하면 고객이 필요로 하는 APC 기능 및 작업을 선택하는 방식으로 서비스가 구성됩니다.
  • StruxureOn 활성화
    모든 벤더 중립적인 클라우드 기반 소프트웨어 및 서비스를 사용하여 장비 유지보수와 운영을 단순화합니다.
  • 전면 접근 수리
    공간 요구 사항을 최소화하면서 설치 및 UPS 유지보수를 간소화합니다.
  • 5x8 구동 서비스 포함
    전범위 제조자 보증을 받으려면 필요함
  • StruxureWare Data Center Expert와 호환
    APC InfraStruXure® Central을 통해 중앙 집중식 관리 가능
  • 견고한 작동
    섭씨 40도(화씨 104도)까지 전력(kW) 출력이 감소하지 않습니다.
  • 넓은 입력 전압 범위
    열악한 전기 환경용으로 설계하여 배터리를 오래 사용할 수 있습니다.
  • 입력 역률 보정
    더 작은 발전기 및 배선을 사용할 수 있으므로 설치 비용이 최소화됩니다.
  • ECOnversion 모드
    작동 모드에서는 배터리를 충전하고, 부하 역률을 조절하고, Class 1 출력 전압 변동률을 확립하는 동안 극히 높은 효율이 확보됩니다.
  • 에코(ECO) 모드
    보호 기능을 희생하지 않고도 탁월한 동작 효율성을 달성할 수 있도록 양호한 전력 상태의 미사용 전기 구성요소를 우회하는 동작 모드
  • 내부 백피드 보호
    시스템의 전력 이상 방어 능력 개선.
  • 에너지 저장 유연성
    일반 개방형 및 모듈형 배터리를 다양한 충전 모드로 제공하므로 특정한 백업 요건에 맞게 구성할 수 있습니다.
  • 슈나이더 일렉트릭의 리튬 이온 배터리 솔루션과 호환됩니다.
    시스템 점유 공간 및 중량, 냉각 및 유지보수 요구사항을 줄여 주고 VRLA 배터리의 수명을 배가하며 백업 스토리지의 예측성과 관리성을 개선해 줍니다.
    자세한 내용을 알아보려면 여기를 클릭하십시오.
  • 이중화 병렬 가능
    연결된 장비에 여러 대의 무정전 전원 공급 장치를 통해 전력을 공급하여 시스템 리던던시 향상
  • 병렬 용량 가능
    여러 대의 무정전 전원 공급 장치를 동시에 사용하여 총 전력 용량을 늘릴 수 있습니다.
제품 배송
제품 배송

안도라 , 아랍에미리트 , 아프가니스탄 , 앤티가 바부다 , 안길라 , 알바니아 , 아르메니아 , 네덜란드령 안틸레스 , 앙골라 , 아르헨티나 , 오스트리아 , 오스트레일리아 , 아루바 , 아제르바이잔 , 보스니아 헤르체고비나 , 바베이도스 , 방글라데시 , 벨기에 , 부르키나파소 , 불가리아 , 바레인 , 부룬디 , 베넹 , 버뮤다 , 브루나이 , 볼리비아 , 브라질 , 바하마 , 부탄 , 보츠와나 , 벨라루스 , 벨리즈 , 캐나다 , 콩고 민주 공화국 , 중앙 아프리카 , 콩고 , 스위스 , 코트디부와르 , 쿡 제도 , 칠레 , 카메룬 , 중국 , 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아) , 쿠바 , 사이프러스 , 체코 , 독일 , 지부티 , 덴마크 , 도미니카 , 알제리 , 에스토니아 , 이집트 , 서사하라 , 에리트리아 , 스페인 , 이디오피아 , 핀란드 , 피지 , 포클랜드 제도 , 프랑스 , 가봉 , 영국 , 그레나다 , 그루지야 , 프랑스령 기아나 , 가나 , 지브롤터 , 감비아 , 기니 , 과달로프 , 적도 기니 , 그리스 , 가이아나 , 홍콩 , 크로아티아 , 하이티 , 헝가리 , 인도네시아 , 아일랜드 , 이스라엘 , 인도 , 이라크 , 이란 , 아이슬란드 , 이탈리아 , 자메이카 , 요르단 , 일본 , 케냐 , 캄보디아 , 세인트 크리스토퍼 니비스 , 대한민국 , 쿠웨이트 , 케이맨 제도 , 카자흐스탄 , 레바논 , 세인트 루시아 , 리히텐슈타인 , 스리랑카 , 라이베리아 , 레소토 , 리투아니아 , 룩셈부르크 , 라트비아 , 모로코 , 몰도바 , 마다가스카르 , 마케도니아어 , 말리 , 미얀마 , 몽골 , 말티니크 , 모리타니 , 몰타 , 모리셔스 , 말라위 , 말레이지아 , 모잠비크 , 나미비아 , 니제르 , 나이지리아 , 네덜란드 , 노르웨이 , 네팔 , 뉴질랜드 , 오만 , 페루 , 파푸아뉴기니 , 필리핀 , 파키스탄 , 폴란드 , 포르트칼 , 파라과이 , 카타르 , 리유니언 , 루마니아 , 러시아 , 르완다 , 사우디아라비아 , 수단 , 스웨덴 , 싱가포르 , 슬로베니아 , 슬로바키아 , 시에라리온 , 세네갈 , 소말리아 , 수리남 , 터크스 케이커스 제도 , 차드 , 토고 , 태국 , 타지키스탄 , 투르크메니스탄 , 튀니지 , TP , 터키 , 트리니다드 토바고 , 대만 , 탄자니아 , 우크라이나 , 우간다 , 미국 , 우루과이 , 우즈베키스탄 , 세인트 빈센트 그레나딘스 , 베트남 , XF , 예멘 , 마요티 , 남아프리카 , 잠비아 , 짐바브웨

Print Technical Specification

출력

  • 출력 전력 용량
    500.0 KWatts / 500.0 kVA
  • 최대 구성 가능 전력(와트)
    1.5 MWatts / 1.5 MVA
  • 공칭 출력 전압
    400V 3PH
  • 출력 주파수(동기)
    50 Hz, 60 Hz
  • 출력 주파수(동기되지 않음)
    50Hz 공칭의 경우 50Hz +/- 0.1%
  • 기타 출력 전압
    380, 415, 440
  • Load Crest Factor
    3(THC <5%)
  • 토폴로지
    이중 변환 온라인
  • 파형
    정현파
  • 과부하 작업
    150%(1분), 125%(10분)
  • 출력 전압 THD
    < 2% 선형 부하 및 < 3% 비선형 부하

입력

  • 공칭 입력 전압
    400V 3PH
  • 입력 주파수
    40-70 Hz
  • 입력 연결
    Hard Wire 4-wire (3PH + G)
  • 입력 총 고조파 왜곡
    전부하 시 3% 미만
  • 기타 입력 전압
    380, 415, 440
  • 최대 단락 내전압(Icw)
    100.0kAmps
  • 최대 입력 전류
    851.0A
  • 최대 부하 시 입력 역률
    1.0

배터리 및 런타임

  • 배터리 유형
    내부 배터리 없음 - 외부 배터리 시스템을 사용합니다.
  • 공칭 배터리 전압
    480V
  • 배터리 방전 전압의 끝
    384VDC

통신과 관리

  • 사전 설치 SmartSlot&trade 카드
    AP9635
  • 제어판
    7" Touch Screen Display
  • 경보음
    심각성으로 우선순위를 정한 가청 및 가시적 경보
  • 사용 가능한 SmartSlot™ 인터페이스 수
    2

물리적 규격

  • 최대 높이
    1970mm , 197.0cm
  • 최대 폭
    3200mm , 320.0cm
  • 최대 깊이
    900mm , 90.0cm
  • 순중량
    1956.0kg
  • 선적 중량
    3737.0kg
  • 선적 높이
    2150mm , 215.0cm
  • 선적 폭
    5160mm , 516.0cm
  • 선적 깊이
    1060mm , 106.0cm
  • 색상
    White

환경 요구 사항

  • 작동 온도
    0 - 40 °C
  • 작동 상대 습도
    0 - 95 (non-condensing) %
  • 작동 고도
    0-999.9미터
  • 보관 온도
    -15 - 40 °C
  • 보관 상대 습도
    0 - 95 (non-condensing) %
  • 보관 고도
    0-15000미터
  • 장치 표면으로부터 1미터 거리에서의 가청 소음
    69.5dBA
  • 온라인 열 방산
    82260.0BTU/hr
  • 보호 등급
    IP 20

준수 사항

  • 규정 승인
    C-tick, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IBC 2012, IEC 62040-4, ISTA 2B
  • 표준 보증
    공장에서 인증한 시동으로 1년간 현장 수리 또는 교체

지속 가능한 오퍼 상태

  • RoHS
    준수
  • 도착
    REACH: 고위험성 우려 물질(SVHC) 없음
  • 배터리 지침
    준수
  • Proposition 65 Warning
    문서 탭에서 이용 가능
사용 설명서 & 설치 안내서
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

3432KB

업데이트 날짜

2018-10-12

Contains information on operation, maintenance and troubleshooting for the users of the Galaxy VX system
PDF

크기

37209KB

업데이트 날짜

2018-10-03

Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Galaxy VX UPS
설계/구성
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

3442KB

업데이트 날짜

2018-07-03

Contains technical data, facility planning, drawings, options. Go to https://www.productinfo.schneider-electric.com/portals/ui/galaxyvx_iec/ for digital manuals.
에이전시 인증
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

3737KB

업데이트 날짜

2018-08-08

OSHPD pre-approval letter
PDF

크기

185KB

업데이트 날짜

2018-08-08

CB Certificate for galaxy 500KW/KVA to 1500KW/KVA

Category

하위 카테고리


구동 서비스 - 리튬이온 배터리 캐비닛 1개 - (17) 배터리 모듈 포함

APC 솔루션을 신속하고 효율적으로 구현하는 데 필요한 필수 리소스, 전문 기술 정보 및 도구를 제공하기 위한 서비스 옵션 모음.

(1)년 어드밴티지 프라임 서비스 계획 - (1) Galaxy VX 500, 1500kVA UPS까지 확장 가능

종합적인 서비스 패키지를 구매하면 고객의 솔루션을 효율적으로 운영하고, 운영 중단을 최소화하며, 비용을 관리하는데 필요한 기능의 범위를 설계할 수 있습니다.

(1)년 어드밴티지 플러스 서비스 계획 - (1) Galaxy VX 500, 1500kVA UPS까지 확장 가능

종합적인 서비스 패키지를 구매하면 고객의 솔루션을 효율적으로 운영하고, 운영 중단을 최소화하며, 비용을 관리하는데 필요한 기능의 범위를 설계할 수 있습니다.

리튬 이온 배터리 변환 서비스, (3) 유형 G 랙 IEC 솔루션 - 전기적 수리는 개별로 견적

UPS 배터리 설치, 유지보수, 교체 또는 제거에 이르기까지, 배터리 서비스를 선택하여 향후 발생할 수 있는 고장을 방지하십시오.

151 - 500kVA까지 공장 보증 또는 기존 서비스 계약에 1년 4시간 7X24 대응 업그레이드

종합적인 서비스 패키지를 구매하면 고객의 솔루션을 효율적으로 운영하고, 운영 중단을 최소화하며, 비용을 관리하는데 필요한 기능의 범위를 설계할 수 있습니다.

2년 (1) 노드 원격 모니터링 서비스

연중무휴 모니터링 서비스는 기본 또는 보조 지원 기능의 역할을 합니다. 교육 받은 기술자가 물리적 기반 시설 상태를 모니터링하여 문제가 심각해지기 전에 진단, 통지 및 문제 해결을 해줍니다.

리튬 이온 배터리 변환 서비스, (4) 유형 G 랙 UL 솔루션 - 전기적 수리는 개별로 견적

UPS 배터리 설치, 유지보수, 교체 또는 제거에 이르기까지, 배터리 서비스를 선택하여 향후 발생할 수 있는 고장을 방지하십시오.

기존 배터리 예방 유지보수 일정의 7X24로 업그레이드

서비스 계약 상태에 상관없이 UPS 및 냉각 시스템의 수명 주기 중 언제든지 수행할 수 있습니다. 주문형 서비스에는 배터리, 구성품, 반응 시간, 자재(T&M) 등의 부품 교체 서비스가 포함됩니다.

(1)년 현장 보증 연장 서비스 계획 - (1) Galaxy VX 배터리 프레임

종합적인 서비스 패키지를 구매하면 고객의 솔루션을 효율적으로 운영하고, 운영 중단을 최소화하며, 비용을 관리하는데 필요한 기능의 범위를 설계할 수 있습니다.


표시 페이지당 검색 결과

관련 제품, 액세서리 및 서비스

이 제품의 모든 선택 가능 액세서리 보기