EcoStruxure Asset Advisor (IT) 라이선스 1000크레딧

  • StruxureOn Premium 크레딧 구매 라이선스 자세한 내용은 https://struxureon.com을 참조하십시오.

제품 개요 보기

SE1000C-DIGI 특징

EcoStruxure Asset Advisor (IT) 라이선스 1000크레딧
StruxureOn Premium 크레딧 구매 라이선스 자세한 내용은 https://struxureon.com을 참조하십시오.

EcoStruxure Asset Advisor 특징 및 장점

프리미엄

EcoStruxure Asset Advisor 보고서
팬이 고장 나기 전에 언제 고장이 날지 알려 드립니다. 맞춤형 보고서에서는 연결된 장치에 대한 통찰력과 장비 사용 및 수명 주기를 개선하는 방법에 관한 전문가의 권장 사항을 제공합니다.
전문가의 연중무휴 모니터링
NOC의 전문가들이 물리적 인프라를 24시간 모니터링하므로 내부 직원의 부담이 줄어들며, 원격 문제 해결을 통해 심각한 사고도 빠르게 처리할 수 있습니다.
팀 채팅 협업
사내 팀과 슈나이더 일렉트릭 전문가의 채팅을 통한 협업으로 빠르게 문제를 해결할 수 있습니다.
사고 추적
사고가 자동으로 생성되고 추적되어 실시간 사고 상태와 사고 내역, 사내 팀과 슈나이더 일렉트릭 NOC 인력의 채팅 내역을 쉽게 확인할 수 있습니다.
더 많은 것을 얻기 위한 공유
슈나이더 클라우드에 연결하여 데이터를 최대한 활용하십시오. 하나의 장치를 연결하면 해당 장치에서 경보 및 분석을 받게 됩니다. 데이터센터의 모든 장치를 연결하면 예지 분석을 받게 됩니다. 모든 데이터센터를 연결하면 데이터센터 간에 벤치마킹은 물론 전 세계 동료와 벤치마킹할 수 있습니다.
사전 예방용 서비스 파견
물리적 인프라 위협을 신속하고 정확하게 예측하고, 파악하고, 해결하며 필요한 경우 현장 파견을 지원해 드립니다.

Standard & Premium

사이버 보안
사이버 보안 연결을 통해 인프라 장치의 보안을 개선하고 머신 데이터를 사용하여 운영 통찰력 및 분석을 위한 기반을 구축함으로써 장비 유지보수 비용을 절감할 수 있습니다.
여러 벤더의 장비 지원
단상 및 3상 UPS, 배전 장치, 냉각 장치, 주변 장치 및 기타 데이터센터 장치와 같은 슈나이더 일렉트릭 장치가 광범위하게 연결된 네트워크를 관리함으로써 여러 모니터링 플랫폼이 필요하지 않습니다. 장치에 IP 포트 및 SNMP나 Modbus TCP가 갖춰져 있고 유용한 정보를 제공한다면, 타사 장치도 모니터링이 가능합니다.
안전하게 암호화된 통신
모든 네트워크 통신은 안전한 아웃바운드 및 암호화된 게이트웨이를 통과합니다 443 포트를 통해 2048bit로 게이트웨이에서 클라우드까지 아웃바운드 https 연결을 제공합니다.
EcoStruxure IT 앱
실제 인프라에 항상 연결되어 센서 데이터 및 장치 세부 정보를 실시간으로 모바일을 통해 볼 수 있습니다.
앱에서 실시간 데이터 확인
실제 인프라에 항상 연결되어 센서 데이터 및 장치 세부 정보를 실시간으로 스마트폰을 통해 볼 수 있습니다.
앱 알람
중요한 이벤트가 발생하면 스마트폰 및/또는 전화를 통해 고객에게 알려주므로 문제를 신속하게 해결하고 가동 중단 시간을 줄일 수 있습니다.

제품 배송

아프가니스탄, 오스트레일리아, 방글라데시, 벨기에, 브루나이, 부탄, 캐나다, 쿡 제도, 덴마크, 스페인, 핀란드, 피지, 프랑스, 영국, 홍콩, 인도네시아, 아일랜드, 인도, 이탈리아, 일본, 캄보디아, 대한민국, 스리랑카, 미얀마, 말레이지아, 네덜란드, 노르웨이, 네팔, 뉴질랜드, 파푸아뉴기니, 필리핀, 포르트칼, 스웨덴, 싱가포르, 태국, TP, 미국, 베트남

옵션

맨 위로