EcoStruxure Asset Advisor (IT) 라이선스 100크레딧

  • StruxureOn Premium 크레딧 구매 라이선스 자세한 내용은 https://struxureon.com을 참조하십시오.

제품 개요 보기

SE100C-DIGI 특징

EcoStruxure Asset Advisor (IT) 라이선스 100크레딧
StruxureOn Premium 크레딧 구매 라이선스 자세한 내용은 https://struxureon.com을 참조하십시오.

EcoStruxure Asset Advisor 특징 및 장점

프리미엄

EcoStruxure Asset Advisor 보고서
팬이 고장 나기 전에 언제 고장이 날지 알려 드립니다. 맞춤형 보고서에서는 연결된 장치에 대한 통찰력과 장비 사용 및 수명 주기를 개선하는 방법에 관한 전문가의 권장 사항을 제공합니다.
사전 예방용 서비스 파견
물리적 인프라 위협을 신속하고 정확하게 예측하고, 파악하고, 해결하며 필요한 경우 현장 파견을 지원해 드립니다.
사고 추적
사고가 자동으로 생성되고 추적되어 실시간 사고 상태와 사고 내역, 사내 팀과 슈나이더 일렉트릭 NOC 인력의 채팅 내역을 쉽게 확인할 수 있습니다.
팀 채팅 협업
사내 팀과 슈나이더 일렉트릭 전문가의 채팅을 통한 협업으로 빠르게 문제를 해결할 수 있습니다.
전문가의 연중무휴 모니터링
NOC의 전문가들이 물리적 인프라를 24시간 모니터링하므로 내부 직원의 부담이 줄어들며, 원격 문제 해결을 통해 심각한 사고도 빠르게 처리할 수 있습니다.
더 많은 것을 얻기 위한 공유
슈나이더 클라우드에 연결하여 데이터를 최대한 활용하십시오. 하나의 장치를 연결하면 해당 장치에서 경보 및 분석을 받게 됩니다. 데이터센터의 모든 장치를 연결하면 예지 분석을 받게 됩니다. 모든 데이터센터를 연결하면 데이터센터 간에 벤치마킹은 물론 전 세계 동료와 벤치마킹할 수 있습니다.

Standard & Premium

EcoStruxure IT 앱
실제 인프라에 항상 연결되어 센서 데이터 및 장치 세부 정보를 실시간으로 모바일을 통해 볼 수 있습니다.
앱 알람
중요한 이벤트가 발생하면 스마트폰 및/또는 전화를 통해 고객에게 알려주므로 문제를 신속하게 해결하고 가동 중단 시간을 줄일 수 있습니다.
앱에서 실시간 데이터 확인
실제 인프라에 항상 연결되어 센서 데이터 및 장치 세부 정보를 실시간으로 스마트폰을 통해 볼 수 있습니다.
여러 벤더의 장비 지원
단상 및 3상 UPS, 배전 장치, 냉각 장치, 주변 장치 및 기타 데이터센터 장치와 같은 슈나이더 일렉트릭 장치가 광범위하게 연결된 네트워크를 관리함으로써 여러 모니터링 플랫폼이 필요하지 않습니다. 장치에 IP 포트 및 SNMP나 Modbus TCP가 갖춰져 있고 유용한 정보를 제공한다면, 타사 장치도 모니터링이 가능합니다.
안전하게 암호화된 통신
모든 네트워크 통신은 안전한 아웃바운드 및 암호화된 게이트웨이를 통과합니다 443 포트를 통해 2048bit로 게이트웨이에서 클라우드까지 아웃바운드 https 연결을 제공합니다.
사이버 보안
사이버 보안 연결을 통해 인프라 장치의 보안을 개선하고 머신 데이터를 사용하여 운영 통찰력 및 분석을 위한 기반을 구축함으로써 장비 유지보수 비용을 절감할 수 있습니다.

제품 배송

아프가니스탄, 오스트레일리아, 방글라데시, 벨기에, 브루나이, 부탄, 캐나다, 쿡 제도, 덴마크, 스페인, 핀란드, 피지, 프랑스, 영국, 홍콩, 인도네시아, 아일랜드, 인도, 이탈리아, 일본, 캄보디아, 대한민국, 스리랑카, 미얀마, 말레이지아, 네덜란드, 노르웨이, 네팔, 뉴질랜드, 파푸아뉴기니, 필리핀, 포르트칼, 스웨덴, 싱가포르, 태국, TP, 미국, 베트남

옵션

맨 위로