APC Smart-UPS C 2000VA LCD 230V

공유:

APC Smart-UPS C 2000VA LCD 230V

SMC2000I

Description: 엔트리급부터 확장 가능한 런타임까지 지능적이고 효율적인 네트워크 전원 보호 서버, POS(Point-of-Sale), 라우터, 스위치, 허브 및 기타 네트워크 장치에 적합합니다.

포함사항 : CD with software , Documentation CD , USB cable

APC Smart-UPS C 2000VA LCD 230V

포함사항: 소프트웨어 포함 CD , 설명서 CD , USB 케이블

SMC2000I Features

APC Smart-UPS C 2000VA LCD 230V

  • Cold-start 가능
    유틸리티 전원이 꺼졌을 때 임시 배터리 전원을 공급합니다.
  • 녹색 모드
    우수한 작동 효율성을 얻으면서도 보호 기능은 저하되지 않도록 안정적인 전원 상태에서 사용하지 않는 전기 구성 요소를 바이패스하는 특허 출원된 작동 모드입니다.
  • 높은 온라인 효율성
    전기 요금을 줄여 주고 열이 덜 발산됩니다.
  • LCD 상태 디스플레이
    핵심 UPS 상태를 즉시 확인할 수 있습니다. 부하 및 배터리 눈금 그래프가 있는 다중 상태 표시기.
  • 배터리 관련 순수 사인파 출력
    활성 PFC(역률 보정됨) 서버 및 민감한 전자 제품에 적합한 최고 수준의 호환성을 제공하도록 유틸리티 전원을 시뮬레이션합니다.
  • 축전지 온도보상 충전
    실제 배터리 온도에 따라 충전 전압을 조정하므로 배터리 수명을 연장합니다.

Smart-UPS 특징 및 장점

  • 배터리 장애 통지
    배터리에 대한 조기 경고 오류 분석을 제공하여 제때 보호 유지 관리 조치를 취할 수 있도록 합니다.
  • 배터리 핫스왑(Hot-swap)가능
    배터리 교체 시 보호된 장비에 전원을 중단 없이 공급합니다.
  • 사용자 교체 가능한 배터리
    배터리를 간단하게 업그레이드 및 교체할 수 있습니다.
  • 재설정 가능한 회로 차단기
    과부하 이벤트로부터 신속하게 복구할 수 있습니다.
  • 예측 가능한 오류 알림
    구성 요소를 사전에 교체할 수 있도록 초기 경고 오류 분석을 제공합니다.
  • 쉽고 편리한 원격 접근성으로 시간 절약
    직렬, USB, 또는 이더넷 옵션으로 관리할 수 있는 네트워크. Powerchute® Business Edition 소프트웨어가 포함되어 편리한 모니터링 및 제어, 안전한 OS 종료와 혁신적 에너지 관리 기능 제공.
  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    특허받은 친환경 작동 모드로 97% 이상의 효율성을 달성합니다. Smart-UPS는 Energy Star 인증을 받은 최초의 네트워크 UPS였습니다. APC가 개척한 지능형 배터리 관리는 지능형 정밀 온도 보상 충전을 통해 배터리 성능과 수명을 극대화합니다. 동적 배터리 교체 날짜 표시기와 자동 자체 테스트가 배터리 신뢰성을 보장하고 교체가 필요할 때 사전에 경고해줍니다. 편리하고 연결하기 쉬운 핫 스왑 가능 배터리 모듈을 통해 전원을 끌 필요없이 배터리를 교체할 수 있습니다. APC가 23년 이상 설계하고 제조해온 Smart-UPS는 세계적으로 2,500만 대 이상이 팔린 가장 신뢰할 수 있는 네트워크 UPS입니다.
  • 당신의 IT 장비와 데이터를 안전하게 사용 가능한 유지하여 비용이 많이 드는 전력 문제를 방지
    네트워크급 전력 변환이 유해한 서지와 파열 소음으로부터 보호해줍니다. 고출력 자동 전압 조정은 배터리 작동 없이 낮은 입력 전압을 최대 30% 높이며 높은 전압을 최대 12% 줄입니다. 정전 중에 전력에 신뢰할 수 있는 배터리 백업 용량을 제공하거나 시스템을 적절히 정지시킵니다.
  • 시장 선두주자의 완벽한 장비 호환성 및 신뢰성이 주는 안도감
    능동 역률 보정(PFC) 전력 공급을 이용하여 서버 제조업체가 권장하는 순수 사인파 출력을 제공합니다. 안전 기관 테스트 및 승인을 거쳤다는 것은 Smart-UPS가 업계에서 가장 엄격한 기준을 충족하거나 초과했으므로 자신있게 배치할 수 있다는 뜻입니다.
  • 특정 애플리케이션 필요에 맞게 제작할 수 있는 기능을 통해 달성되는 스마트한 생산성
    직관적 LCD 인터페이스가 사용하기 쉬운 탐색 키로 로컬에서 UPS를 구성할 수 있도록 분명한 정보를 제공합니다. 스위치 콘센트 그룹 제어를 포함한 15가지 이상의 다양한 프로그램 가능 설정을 통해 애플리케이션별 설정, 임계값, 통지를 지원합니다.
  • 시리얼 연결
    시리얼 포트를 통해 UPS를 관리할 수 있습니다.
  • LED 상태 표시기
    시각적 표시기를 통해 신속하게 장치 및 전원 상태를 파악할 수 있습니다.
  • 배터리 분리 알림
    백업 전원을 공급하는 데 배터리를 사용할 수 없을 때 경고합니다.
  • USB 연결
    USB 포트를 통해 UPS를 관리할 수 있습니다.
  • 가청 알람
    UPS가 배터리 동작상태인지, 배터리 용량이 낮은지, 또는 과부하 조건이 있는지를 능동적으로 알려 줍니다.
  • Network manageable
    Powerchute Business Edition을 통해 네트워크를 통해 UPS의 원격 전원 관리 제공.
  • UPS 종료후 자동 재시작
    유틸리티 전원이 다시 들어오면 연결된 장비를 자동으로 시작합니다.
  • 자동 자가 테스트
    UPS 구성 요소를 정기적으로 테스트하여 잠재적인 문제를 조기에 탐지하도록 합니다.
  • 전원 조절
    서지, 스파이크, 번개 및 기타 전원 방해 요인으로부터 비롯되는 연결된 로드를 방지합니다.
  • 축전지 온도보상 충전
    실제 배터리 온도에 따라 충전 전압을 조정하므로 배터리 수명을 연장합니다.
  • Boost and Trim Automatic Voltage Regulation (AVR)
    배터리 사용 없이 저/고 전압 조건을 수정하여 애플리케이션의 가용성을 향상시킵니다.
  • 지능형 배터리 관리
    지능형 정밀 충전을 통해 배터리 성능, 수명 및 신뢰성을 극대화합니다.
  • 배터리 분리 알림
    백업 전원을 공급하는 데 배터리를 사용할 수 없을 때 경고합니다.
  • 전압 감도 조절 가능
    특정 전원 환경이나 발전기 응용 프로그램에서 최적의 성능을 위해 UPS를 변경할 수 있습니다.
  • 전압 변경점 조절 가능
    입력 전원 창을 확대하거나 출력 전압 규제를 엄격하게 하여 유용한 배터리 수명을 최대화합니다.
  • 안전인증 획득
    환경 내에서 연결된 로드로 제품 테스트 및 승인을 안전하게 수행할 수 있도록 합니다.
제품 배송
제품 배송

아랍에미리트 , 아프가니스탄 , 아르메니아 , 앙골라 , 아르헨티나 , 오스트레일리아 , 아제르바이잔 , 방글라데시 , 부르키나파소 , 바레인 , 부룬디 , 베넹 , 브루나이 , 볼리비아 , 보츠와나 , 벨라루스 , 콩고 민주 공화국 , 중앙 아프리카 , 콩고 , 코트디부와르 , 쿡 제도 , 칠레 , 카메룬 , 지부티 , 알제리 , 이집트 , 서사하라 , 에리트리아 , 이디오피아 , 포클랜드 제도 , 가봉 , 그루지야 , 프랑스령 기아나 , 가나 , 감비아 , 기니 , 과달로프 , 적도 기니 , 홍콩 , 인도네시아 , 이스라엘 , 이라크 , 이란 , 요르단 , 케냐 , 캄보디아 , 대한민국 , 쿠웨이트 , 카자흐스탄 , 레바논 , 스리랑카 , 라이베리아 , 레소토 , 모로코 , 몰도바 , 마다가스카르 , 말리 , 미얀마 , 몽골 , 말티니크 , 모리타니 , 모리셔스 , 말라위 , 말레이지아 , 모잠비크 , 나미비아 , 니제르 , 나이지리아 , 네팔 , 뉴질랜드 , 오만 , 페루 , 파푸아뉴기니 , 필리핀 , 파키스탄 , 파라과이 , 카타르 , 리유니언 , 러시아 , 르완다 , 사우디아라비아 , 수단 , 싱가포르 , 시에라리온 , 세네갈 , 소말리아 , 수리남 , 차드 , 토고 , 태국 , 타지키스탄 , 투르크메니스탄 , 튀니지 , TP , 터키 , 탄자니아 , 우크라이나 , 우간다 , 우루과이 , 우즈베키스탄 , 베트남 , XF , 예멘 , 마요티 , 남아프리카 , 잠비아 , 짐바브웨

Print Technical Specification

출력

  • 출력 전력 용량
    1.3 KWatts / 2.0 kVA
  • 최대 구성 가능 전력(와트)
    1.3 KWatts / 2.0 kVA
  • 공칭 출력 전압
    230V
  • 출력 전압 왜곡
    최고 속도에서 5% 이하
  • 출력 주파수(동기)
    50 Hz
  • 토폴로지
    라인 대화식
  • 파형
    정현파
  • 출력 연결
    (6) IEC 320 C13 (배터리 백업)
    (1) IEC 320 C19 (배터리 백업)

입력

  • 공칭 입력 전압
    230V
  • 입력 주파수
    47-63 Hz
  • 입력 연결
    IEC-320 C20
  • 주요 작업용 입력 전압 범위
    180 - 287V
  • 조정 가능한 주요 작업용 입력 전압 범위
    170 - 300V
  • 기타 입력 전압
    220, 240

배터리 및 런타임

통신과 관리

  • 인터페이스 포트 (들)
    USB
  • 제어판
    다기능 LCD 상태 및 제어 콘솔
  • 경보음
    배터리 사용중일 때 경보 : 저배터리 경보 : 지연 구성가능
  • 비상 전원 차단(EPO) 기능
    --

서지 보호 및 필터링

  • 서지 에너지 등급
    300줄(Joule)
  • 필터링
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

물리적 규격

  • 최대 높이
    216mm , 21.6cm
  • 최대 폭
    170mm , 17.0cm
  • 최대 깊이
    440mm , 44.0cm
  • 순중량
    27.5kg
  • 선적 중량
    30.0kg
  • 선적 높이
    330mm , 33.0cm
  • 선적 폭
    370mm , 37.0cm
  • 선적 깊이
    590mm , 59.0cm
  • 색상
    Black
  • 팔레트당 장치
    24.0

환경 요구 사항

  • 작동 온도
    0 - 40 °C
  • 작동 상대 습도
    0 - 95 %
  • 작동 고도
    0-3000미터
  • 보관 온도
    -15 - 45 °C
  • 보관 상대 습도
    0 - 95 %
  • 보관 고도
    0-15000미터
  • 장치 표면으로부터 1미터 거리에서의 가청 소음
    45.0dBA
  • 온라인 열 방산
    135.0BTU/hr

준수 사항

  • 규정 승인
    C-tick, CE, GOST, SABS, VDE
  • 장비 보호 정책
    3 years : $250
  • 표준 보증
    2년

지속 가능한 오퍼 상태

  • RoHS
    준수
  • 도착
    REACH: 고위험성 우려 물질(SVHC) 없음
사용 설명서 & 설치 안내서
직책
크기
업데이트 날짜

직책

AHUG-9GUDMT
PDF
PDF

크기

318KB

업데이트 날짜

2018-09-04

MTAI-9G4RQ6

직책

AHUG-9GUDM3
PDF
PDF

크기

526KB

업데이트 날짜

2018-09-04

MTAI-9G4RPR
Brochure
직책
크기
업데이트 날짜

직책

MTAI-94MGFH
PDF
PDF

크기

377KB

업데이트 날짜

2018-09-04

MTAI-94MGFJ

직책

MPAO-9NCQ2S
PDF
PDF

크기

510KB

업데이트 날짜

2018-06-19

MPAO-9NCQ2T
에이전시 인증
직책
크기
업데이트 날짜

직책

STOS-A4RK7W
PDF
PDF

크기

1635KB

업데이트 날짜

2018-09-04

직책

STOS-AG698D
PDF
PDF

크기

130KB

업데이트 날짜

2018-09-04

STOS-AG698E

직책

MTAI-A67RBX
PDF
PDF

크기

2129KB

업데이트 날짜

2018-09-04

KHSH-9CZ3JH

직책

STOS-A4RK7V
PDF
PDF

크기

737KB

업데이트 날짜

2018-09-04

직책

STOS-9WHUBC
PDF
PDF

크기

1665KB

업데이트 날짜

2018-06-18

STOS-9WHUBD

직책

STOS-9WHUBG
PDF
PDF

크기

116KB

업데이트 날짜

2018-06-18

STOS-9WHUBH

직책

MTAI-9GJQWT
PDF
PDF

크기

738KB

업데이트 날짜

2018-06-15

MTAI-9GJQWU

직책

STOS-9WHUBF
PDF
PDF

크기

84KB

업데이트 날짜

2018-06-15

직책
크기
업데이트 날짜

펌웨어 업그레이드

펌웨어 업그레이드
부품 번호
업데이트 날짜

펌웨어 업그레이드

PowerNet MIB v4.2.6

부품 번호

SFPMIB426

업데이트 날짜

2018-01-24
PowerChute Business Edition
부품 번호
업데이트 날짜

PowerChute Business Edition

PowerChute Business Edition v9.5

호환 대상: Microsoft Hyper-V , Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Windows Server 2016 , Windows XP , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi

부품 번호

SFPCBE95

업데이트 날짜

2018-01-24
SJHN-7Y2TT3
SJHN-7Y2TT3
SJHN-7Y2TT3
SJHN-7Y2TT3
SJHN-7Y2TT3
SCAI-7V4RXL
SJHN-7Y2TT3

Category

하위 카테고리


전원 코드 키트(6개), 잠금식, C13 ~ C14(90도), 1.2m

저희 회사만의 사용하기 쉬운 코드 보관 방법으로 공간을 확보하고 랙 설치 PDU와 부착된 IT 장비간의 전원 코드를 안전하게 관리하십시오. 이 코드는 모든 표준형 IEC 콘센트와 맞지만 “잠금” 기능은 APC AP8000 시리즈 랙 PDU 혹은 내장형 잠금 콘센트가 있는 IT 장비에서만 사용할 수 있습니다. 잠금형 커넥터는 사고로 코드를 뽑아서 동작을 중단시킬 가능성을 낮춰줍니다.

(1)년 NBD 현장 서비스 업그레이드 - 제조사 보증 - (1) SMART-UPS 1.1~2KVA

종합적인 서비스 패키지를 구매하면 고객의 솔루션을 효율적으로 운영하고, 운영 중단을 최소화하며, 비용을 관리하는데 필요한 기능의 범위를 설계할 수 있습니다.

3년 갱신 연장 보증 - (1) Smart-UPS 1.1-2kVA

좀 더 안심할 수 있는 고장 예방을 위해서는 기본 공장 보증 기간 이상으로 공장 보증 기간을 연장하십시오.

전원 코드 키트(6개), 잠금식, C13 ~ C14, 1.8m

저희 회사만의 사용하기 쉬운 코드 보관 방법으로 공간을 확보하고 랙 설치 PDU와 부착된 IT 장비간의 전원 코드를 안전하게 관리하십시오. 이 코드는 모든 표준형 IEC 콘센트와 맞지만 “잠금” 기능은 APC AP8000 시리즈 랙 PDU 혹은 내장형 잠금 콘센트가 있는 IT 장비에서만 사용할 수 있습니다. 잠금형 커넥터는 사고로 코드를 뽑아서 동작을 중단시킬 가능성을 낮춰줍니다.

1년 8시간 7X24 대응에서 제조사 보증 또는 기존 서비스 계약으로 업그레이드 - (1) Smart-UPS

종합적인 서비스 패키지를 구매하면 고객의 솔루션을 효율적으로 운영하고, 운영 중단을 최소화하며, 비용을 관리하는데 필요한 기능의 범위를 설계할 수 있습니다.

전원 코드, C14 ~ CEE 7/7 Schuko, 0.6m

다양한 IT 장비를 위한 폭 넓은 전원 코드 선택.