APC Smart-UPS 1500VA 230V UL 승인

공유:

APC Smart-UPS 1500VA 230V UL 승인

SUA1500IX38

Description: 다지역 배치가 가능한 효율적인 지능형 전력 보호.

포함사항 : CD with software , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable , User Manual

APC Smart-UPS 1500VA 230V UL 승인

자세한 내용은 전화
1588-2630
포함사항: 소프트웨어 포함 CD , Smart UPS 신호방식 RS-232 케이블 , USB 케이블 , 사용 설명서

SUA1500IX38 Features

APC Smart-UPS 1500VA 230V UL 승인

  • 전면 접근 수리
    설치 및 유지 관리를 단순화하는 동시에 공간 요구는 최소화합니다.
  • USB 연결
    USB 포트를 통해 UPS를 관리할 수 있습니다.

글로벌 배치 특징 및 장점

  • 사용자 교체 가능한 배터리
    배터리를 간단하게 업그레이드 및 교체할 수 있습니다.
  • 손쉬운 설치
    혁신적인 설계를 통해 누구든지 빠르고 간편하게 설치할 수 있습니다.
  • 배터리 핫스왑(Hot-swap)가능
    배터리 교체 시 보호된 장비에 전원을 중단 없이 공급합니다.
  • 기술 지원
    풍부한 경험의 당사 기술 지원 엔지니어들이 질문에 성심껏 답해 드릴 것입니다. 필요하실 때 도움이 되는 Schneider Electric이 되겠습니다.
  • SmartSlot
    관리 카드로 UPS 기능을 사용자 정의할 수 있습니다.
  • 시리얼 연결
    시리얼 포트를 통해 UPS를 관리할 수 있습니다.
  • LED Indicators
    유틸리티 전력 조건, UPS 및 배터리에 대해 읽기 쉬운 현황을 제공합니다.
  • 지능형 배터리 관리
    지능형 정밀 충전을 통해 배터리 성능, 수명 및 신뢰성을 극대화합니다.
  • UPS 종료후 자동 재시작
    유틸리티 전원이 다시 들어오면 연결된 장비를 자동으로 시작합니다.
  • 자동 자가 테스트
    UPS 구성 요소를 정기적으로 테스트하여 잠재적인 문제를 조기에 탐지하도록 합니다.
  • 전원 조절
    서지, 스파이크, 번개 및 기타 전원 방해 요인으로부터 비롯되는 연결된 로드를 방지합니다.
  • 축전지 온도보상 충전
    실제 배터리 온도에 따라 충전 전압을 조정하므로 배터리 수명을 연장합니다.
  • 배터리 관련 순수 사인파 출력
    활성 PFC(역률 보정됨) 서버 및 민감한 전자 제품에 적합한 최고 수준의 호환성을 제공하도록 유틸리티 전원을 시뮬레이션합니다.
제품 배송
제품 배송

안도라 , 아랍에미리트 , 아프가니스탄 , 앤티가 바부다 , 안길라 , 알바니아 , 아르메니아 , 네덜란드령 안틸레스 , 앙골라 , 아르헨티나 , 오스트리아 , 오스트레일리아 , 아루바 , 아제르바이잔 , 보스니아 헤르체고비나 , 바베이도스 , 방글라데시 , 벨기에 , 부르키나파소 , 불가리아 , 바레인 , 부룬디 , 베넹 , 버뮤다 , 브루나이 , 볼리비아 , 브라질 , 바하마 , 부탄 , 보츠와나 , 벨라루스 , 벨리즈 , 캐나다 , 콩고 민주 공화국 , 중앙 아프리카 , 콩고 , 스위스 , 코트디부와르 , 쿡 제도 , 칠레 , 카메룬 , 중국 , 콜롬비아 , 코스타리카 , 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아) , 쿠바 , 사이프러스 , 체코 , 독일 , 지부티 , 덴마크 , 도미니카 , 도미니카 공화국 , 알제리 , 에쿠아도르 , 에스토니아 , 이집트 , 서사하라 , 에리트리아 , 스페인 , 이디오피아 , 핀란드 , 피지 , 포클랜드 제도 , 프랑스 , 가봉 , 영국 , 그레나다 , 그루지야 , 프랑스령 기아나 , 가나 , 지브롤터 , 감비아 , 기니 , 과달로프 , 적도 기니 , 그리스 , 과테말라 , 가이아나 , 홍콩 , 온두라스 , 크로아티아 , 하이티 , 헝가리 , 인도네시아 , 아일랜드 , 이스라엘 , 인도 , 이라크 , 이란 , 아이슬란드 , 이탈리아 , 자메이카 , 요르단 , 케냐 , 캄보디아 , 세인트 크리스토퍼 니비스 , 대한민국 , 쿠웨이트 , 케이맨 제도 , 카자흐스탄 , 레바논 , 세인트 루시아 , 리히텐슈타인 , 스리랑카 , 라이베리아 , 레소토 , 리투아니아 , 룩셈부르크 , 라트비아 , 모로코 , 몰도바 , 마다가스카르 , 마케도니아어 , 말리 , 미얀마 , 몽골 , 말티니크 , 모리타니 , 몰타 , 모리셔스 , 말라위 , 멕시코 , 말레이지아 , 모잠비크 , 나미비아 , 니제르 , 나이지리아 , 니카라과 , 네덜란드 , 노르웨이 , 네팔 , 뉴질랜드 , 오만 , 파나마 , 페루 , 파푸아뉴기니 , 필리핀 , 파키스탄 , 폴란드 , 푸에르토리코 , 포르트칼 , 파라과이 , 리유니언 , 루마니아 , 러시아 , 르완다 , 사우디아라비아 , 수단 , 스웨덴 , 싱가포르 , 슬로베니아 , 슬로바키아 , 시에라리온 , 세네갈 , 소말리아 , 수리남 , 엘살바도르 , 터크스 케이커스 제도 , 차드 , 토고 , 태국 , 타지키스탄 , 투르크메니스탄 , 튀니지 , TP , 트리니다드 토바고 , 대만 , 탄자니아 , 우크라이나 , 우간다 , 미국 , 우루과이 , 우즈베키스탄 , 세인트 빈센트 그레나딘스 , 베네수엘라 , 미국령 버진 아일랜드 , 베트남 , XF , 예멘 , 마요티 , 남아프리카 , 잠비아 , 짐바브웨

Print Technical Specification

출력

  • 출력 전력 용량
    980Watts / 1.5 kVA
  • 최대 구성 가능 전력(와트)
    980Watts / 1.5 kVA
  • 공칭 출력 전압
    230V
  • 출력 주파수(동기)
    47 - 53Hz(50Hz 규격), 57 - 63Hz(60Hz 규격)
  • 토폴로지
    라인 대화식
  • 파형
    정현파
  • 출력 연결
    (8) IEC 320 C13 (배터리 백업)
    (2) IEC Jumpers (배터리 백업)
  • 전송 시간
    2ms typical : 4ms maximum
  • 바이패스
    외부 바이패스(옵션)

입력

  • 공칭 입력 전압
    230V
  • 입력 주파수
    50/60 Hz +/- 3 Hz (자동 감지)
  • 입력 연결
    IEC-320 C14
  • 주요 작업용 입력 전압 범위
    160 - 286V
  • 조정 가능한 주요 작업용 입력 전압 범위
    151 - 302V

배터리 및 런타임

  • 배터리 유형
    유지보수가 필요 없는 연축전지(부유 전해질 포함): 새지 않음
  • 일반적인 충전 시간
    3시간
  • 교체용 배터리
    RBC7
  • 예상 배터리 수명(년)
    3 - 5
  • RBC™ 수량
    1
  • 런타임

통신과 관리

  • 인터페이스 포트 (들)
    DB-9 RS-232 , SmartSlot , USB
  • 제어판
    부하와 배터리 막대그래프 및 On Line : On Battery : Replace Battery : and Overload Indicator가 있는 LED 상태 디스플레이
  • 경보음
    배터리 사용중일 때 경보 : 저배터리 경보 : 지연 구성가능
  • 비상 전원 차단(EPO) 기능
    옵션
  • 사용 가능한 SmartSlot™ 인터페이스 수
    1

서지 보호 및 필터링

  • 서지 에너지 등급
    480줄(Joule)
  • 필터링
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

물리적 규격

  • 최대 높이
    216mm , 21.6cm
  • 최대 폭
    170mm , 17.0cm
  • 최대 깊이
    439mm , 43.9cm
  • 순중량
    24.09kg
  • 선적 중량
    27.0kg
  • 선적 높이
    370mm , 37.0cm
  • 선적 폭
    330mm , 33.0cm
  • 선적 깊이
    590mm , 59.0cm
  • 팔레트당 장치
    24.0

환경 요구 사항

  • 작동 온도
    0 - 40 °C
  • 작동 상대 습도
    0 - 95 %
  • 작동 고도
    0-3000미터
  • 보관 온도
    -15 - 45 °C
  • 보관 상대 습도
    0 - 95 %
  • 보관 고도
    0-15000미터
  • 장치 표면으로부터 1미터 거리에서의 가청 소음
    45.0dBA
  • 온라인 열 방산
    135.0BTU/hr

준수 사항

  • 규정 승인
    C-tick, CE, CSA, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, UL 1778, UL 등록, VDE
  • 표준 보증
    2년

지속 가능한 오퍼 상태

  • RoHS
    준수
  • PEP
    문서 탭에서 이용 가능
  • EOLI
    문서 탭에서 이용 가능
  • 기타 환경 규정 준수
    China RoHS
사용 설명서 & 설치 안내서
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

191KB

업데이트 날짜

2018-07-03

본 APC 국제 안전 지침서는 다양한 언어 지원: 영어, 불어, 서반아어, 포르투갈어, 독어, 이태리어, 스웨덴어, 노르웨이어, 터키어, 헝가리어, 폴란드어, 체코어, 러시아어, 한국어, 태국어, 화란어, 인도네시아어
에이전시 인증
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

581KB

업데이트 날짜

2018-07-03

VDE Safety Approval and complies to EN 50091-1-1
PDF

크기

1635KB

업데이트 날짜

2018-07-03

PDF

크기

26KB

업데이트 날짜

2018-07-03

Declaration of Conformity Uninterruptible Power Supply (Smart-UPS under 1.5 kVA)
PDF

크기

737KB

업데이트 날짜

2018-07-03

직책

UL Listed
PDF
PDF

크기

128KB

업데이트 날짜

2018-06-14

UL Listed and complies to UL 1778
PDF

크기

14KB

업데이트 날짜

2018-06-12

PDF

크기

75KB

업데이트 날짜

2018-05-30

CSA Approval to CSA C22 107.1
Environmental Profile
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

424KB

업데이트 날짜

2018-07-03

End of Life Instruction (EoLI) for the Smart-UPS Less than 1500 VA Product Range
PDF

크기

447KB

업데이트 날짜

2018-07-03

Product Environmental Profile (ePEP) for the Smart-UPS (Less than 1500) Product Range
직책
크기
업데이트 날짜

펌웨어 업그레이드

펌웨어 업그레이드
부품 번호
업데이트 날짜

펌웨어 업그레이드

PowerNet MIB v4.2.6

부품 번호

SFPMIB426

업데이트 날짜

2018-01-24

Category

하위 카테고리


1년 (100) 노드 원격 모니터링 서비스

연중무휴 모니터링 서비스는 기본 또는 보조 지원 기능의 역할을 합니다. 교육 받은 기술자가 물리적 기반 시설 상태를 모니터링하여 문제가 심각해지기 전에 진단, 통지 및 문제 해결을 해줍니다.

APC 온도 & 습도 센서

데이터 센터 또는 네트워크실에서 온도와 습도를 모니터링하는 범용 센서입니다.

연장 케이블(UPS 통신 카드 포함) 15'/5m

APC UPS와 데스크톱, 워크스테이션 및 서버 간 전용 연결을 제공하는 케이블

1년 (1) 노드 원격 모니터링 서비스

연중무휴 모니터링 서비스는 기본 또는 보조 지원 기능의 역할을 합니다. 교육 받은 기술자가 물리적 기반 시설 상태를 모니터링하여 문제가 심각해지기 전에 진단, 통지 및 문제 해결을 해줍니다.

2년 (100) 노드 원격 모니터링 서비스

연중무휴 모니터링 서비스는 기본 또는 보조 지원 기능의 역할을 합니다. 교육 받은 기술자가 물리적 기반 시설 상태를 모니터링하여 문제가 심각해지기 전에 진단, 통지 및 문제 해결을 해줍니다.

전원 코드 키트(6개), 잠금식, C13 ~ C14, 0.6m

저희 회사만의 사용하기 쉬운 코드 보관 방법으로 공간을 확보하고 랙 설치 PDU와 부착된 IT 장비간의 전원 코드를 안전하게 관리하십시오. 이 코드는 모든 표준형 IEC 콘센트와 맞지만 “잠금” 기능은 APC AP8000 시리즈 랙 PDU 혹은 내장형 잠금 콘센트가 있는 IT 장비에서만 사용할 수 있습니다. 잠금형 커넥터는 사고로 코드를 뽑아서 동작을 중단시킬 가능성을 낮춰줍니다.

전원 코드 키트(6개), 잠금식, C13 ~ C14(90도), 1.8m

저희 회사만의 사용하기 쉬운 코드 보관 방법으로 공간을 확보하고 랙 설치 PDU와 부착된 IT 장비간의 전원 코드를 안전하게 관리하십시오. 이 코드는 모든 표준형 IEC 콘센트와 맞지만 “잠금” 기능은 APC AP8000 시리즈 랙 PDU 혹은 내장형 잠금 콘센트가 있는 IT 장비에서만 사용할 수 있습니다. 잠금형 커넥터는 사고로 코드를 뽑아서 동작을 중단시킬 가능성을 낮춰줍니다.

UPS 통신 케이블 심플 시그널링

APC UPS와 데스크톱, 워크스테이션 및 서버 간 전용 연결을 제공하는 케이블

SmartSlot 확장 섀시

APC SmartSlot UPS를 위한 추가 SmartSlot 인터페이스를 제공하는 UPS 관리 액세서리


표시 페이지당 검색 결과

관련 제품, 액세서리 및 서비스

이 제품의 모든 선택 가능 액세서리 보기