공유:

APC 랙 공기 차단 후면 어셈블리(NetShelter SX 42U 및 InRow 600mm용)

ACCS1001

Description: 랙, 열, 룸 차원의 냉각 예측 가능성, 용량, 효율성을 극대화하도록 설계된 열 및 냉각 공기 차폐 시스템.

포함사항 : Installation Guide

APC 랙 공기 차단 후면 어셈블리(NetShelter SX 42U 및 InRow 600mm용)

포함사항: Installation Guide

열 차폐 특징 및 장점

  • 모듈식 전략
    기계 및 제어 시스템의 모듈식 설계로 설비의 냉각 요구에 대응할 수 있는 냉각 인프라의 점진적인 구축이 가능합니다. 이를 통해 자본적 지출을 크게 절감할 수 있으며, 설비의 수명 기간에 걸쳐 이연투자가 가능합니다.
  • 공기 순환 시스템
    룸의 중앙집중식 고온 에어 리턴 시스템과 외부 공기 처리 시스템은 통로의 조명 차단을 최소화하고 차폐된 통로 내에서 케이블에 접근할 수 있도록 지원합니다.
  • 유연성
    다양한 통로 폭, 랙 높이, 랙 깊이, 단일 열을 위한 지원. 열/냉각 통로 차폐 지원
  • 밀도 확장
    열 통로 억제 시스템과 In-Row 아키텍처를 통합함으로써 밀도 확장을 통해 고밀도 냉각 성능을 발휘할 수 있습니다.
  • 통로 이용 액세스
    도구 없이 개별 패널 분리로 통로 위에서 액세스하여 케이블링 및 유지보수 가능
  • 실링 타일
    온도가 높아진 통로의 맨 위쪽을 차단하여 더운 공기가 장비실의 공기와 섞이지 않도록 합니다.
  • 안전 슬라이드 도어
    비상 시에는 비상 탈출 슬라이딩 도어를 이용하여 신속하게 빠져나갈 수 있습니다.
  • 화재 안전 시스템
    실내의 화재 진압 시스템을 작동시켜 불을 끄기 위해 온도를 기준으로 직원에게 경보를 내리고 천장 패널을 떨어뜨립니다. UL723s 등재.
  • 모듈형 설계
    모듈형 설계는 수요 증가에 따라 냉각 성능을 확장할 수 있는 솔루션을 제공합니다.
  • 단방향 잠금 문
    온도가 높아진 통로를 보호하며 비상 시에는 빠른 배출이 가능합니다.
  • 효율
    보다 따뜻한 반환 공기 온도를 제공하여 공조기 용량을 늘립니다.
  • 능동적 기류 제어
    핵심 IT 장비의 효과적 냉각에 대한 가시성을 제공하는 동시에 차폐 시스템의 냉각 장치 기류를 모니터링하고 능동적으로 조절하십시오.
  • EcoLEDgy 구동 조명
    켜짐/꺼짐 동작 센서가 탑재된 일체형 고효율 LED 조명
제품 배송
제품 배송

안도라 , 아랍에미리트 , 아프가니스탄 , 앤티가 바부다 , 안길라 , 알바니아 , 아르메니아 , 네덜란드령 안틸레스 , 앙골라 , 아르헨티나 , 오스트리아 , 오스트레일리아 , 아루바 , 아제르바이잔 , 보스니아 헤르체고비나 , 바베이도스 , 방글라데시 , 벨기에 , 부르키나파소 , 불가리아 , 바레인 , 부룬디 , 베넹 , 버뮤다 , 브루나이 , 볼리비아 , 브라질 , 바하마 , 부탄 , 보츠와나 , 벨라루스 , 벨리즈 , 캐나다 , 콩고 민주 공화국 , 중앙 아프리카 , 콩고 , 스위스 , 코트디부와르 , 쿡 제도 , 칠레 , 카메룬 , 중국 , 콜롬비아 , 코스타리카 , 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아) , 쿠바 , 사이프러스 , 체코 , 독일 , 지부티 , 덴마크 , 도미니카 , 도미니카 공화국 , 알제리 , 에쿠아도르 , 에스토니아 , 이집트 , 서사하라 , 에리트리아 , 스페인 , 이디오피아 , 핀란드 , 피지 , 포클랜드 제도 , 프랑스 , 가봉 , 영국 , 그레나다 , 그루지야 , 프랑스령 기아나 , 가나 , 지브롤터 , 감비아 , 기니 , 과달로프 , 적도 기니 , 그리스 , 과테말라 , 가이아나 , 홍콩 , 온두라스 , 크로아티아 , 하이티 , 헝가리 , 인도네시아 , 아일랜드 , 이스라엘 , 인도 , 이라크 , 이란 , 아이슬란드 , 이탈리아 , 자메이카 , 요르단 , 일본 , 케냐 , 세인트 크리스토퍼 니비스 , 대한민국 , 쿠웨이트 , 케이맨 제도 , 카자흐스탄 , 레바논 , 세인트 루시아 , 리히텐슈타인 , 스리랑카 , 라이베리아 , 레소토 , 리투아니아 , 룩셈부르크 , 라트비아 , 모로코 , 몰도바 , 마다가스카르 , 마케도니아어 , 말리 , 미얀마 , 몽골 , 말티니크 , 모리타니 , 몰타 , 모리셔스 , 말라위 , 멕시코 , 말레이지아 , 모잠비크 , 나미비아 , 니제르 , 나이지리아 , 니카라과 , 네덜란드 , 노르웨이 , 네팔 , 뉴질랜드 , 오만 , 파나마 , 페루 , 파푸아뉴기니 , 필리핀 , 파키스탄 , 폴란드 , 푸에르토리코 , 포르트칼 , 파라과이 , 리유니언 , 루마니아 , 러시아 , 르완다 , 사우디아라비아 , 수단 , 스웨덴 , 싱가포르 , 슬로베니아 , 슬로바키아 , 시에라리온 , 세네갈 , 소말리아 , 수리남 , 엘살바도르 , 터크스 케이커스 제도 , 차드 , 토고 , 태국 , 타지키스탄 , 투르크메니스탄 , 튀니지 , TP , 터키 , 트리니다드 토바고 , 대만 , 탄자니아 , 우크라이나 , 우간다 , 미국 , 우루과이 , 우즈베키스탄 , 세인트 빈센트 그레나딘스 , 베네수엘라 , 미국령 버진 아일랜드 , 베트남 , XF , 예멘 , 마요티 , 남아프리카 , 잠비아 , 짐바브웨

Print Technical Specification

물리적 규격

  • 최대 높이
    1911mm , 191.1cm
  • 최대 폭
    600mm , 60.0cm
  • 최대 깊이
    196mm , 19.6cm
  • 순중량
    21.5kg
  • 선적 중량
    29.59kg
  • 선적 높이
    152mm , 15.2cm
  • 선적 폭
    508mm , 50.8cm
  • 선적 깊이
    2032mm , 203.2cm
  • 색상
    Black

준수 사항

  • 표준 보증
    2년

지속 가능한 오퍼 상태

  • 기타 환경 규정 준수
    China RoHS
사용 설명서 & 설치 안내서
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

429KB

업데이트 날짜

2018-06-13

Installation instructions for a rack air rear containment assembly
PDF

크기

295KB

업데이트 날짜

2018-06-11

Product Overview
직책
크기
업데이트 날짜
Cooling Solutions, Thermal Containment

Category

하위 카테고리


슬라이딩 선반 100lbs/45.5kg 검정

타워 장치와 모니터 및 기타 장비를 랙 환경에 마운팅할 수 있는 이동 받침대.

NetShelter 랙, 외함, 케이블 사다리용 케이블 펄(반경 감소)(수량 2)

케이블 펄(반경 감소)은 인클로저 또는 천장 케이블 관리 시스템용 케이블 배치에 적합한 굽힘 반지름을 제공합니다. 케이블 펄은 인클로저 루프 홀, 오픈 프레임 랙 측면, 수직 케이블 매니저 개구부 및 천장 케이블 사다리 시스템의 각 단 등 여러 위치에서 적용됩니다. 액세서리의 슬롯을 이용하여 케이블을 제자리에 고정하고, 파스너 스트랩을 갈고리-걸림 구조로 고정합니다(AR8621 제공되지 않음).

APC 24 포트 10/100 이더넷 스위치

고성능 스위칭 기술로 사용자의 네트워크 인프라를 지원합니다.

APC Smart-UPS RT 15kVA RM 230V

확장 가능한 런타임을 갖춘 고밀도, 이중 변환 온라인 전원 보호

APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V

엔트리급부터 확장 가능한 런타임까지 지능적이고 효율적인 네트워크 전원 보호 서버, POS(Point-of-Sale), 라우터, 스위치, 허브 및 기타 네트워크 장치에 적합합니다.

NetShelter SX 폭 600mm/SV 폭 600 및 800mm 함체용 장비 지원 레일

장비 지지 레일은 랙 마운팅형이 아닌 장비를 랙에 고정할 때 사용하면 좋습니다. 이 레일은 너비가 43cm(16.75인치)-45cm(17.7인치)이고 최대 중량이 91kg(200파운드)인 장비까지만 지지할 수 있습니다. 이 지지 레일은 수직 마운팅 레일의 측면 마운팅 홀에 부착됩니다.

수직 광케이블 오거나이저

랙 환경 내의 전원 또는 데이터 케이블을 조직적으로 구성할 수 있도록 포괄적인 주변 기기의 선택이 가능합니다.

케이블 핑거가 포함된 수평 케이블 정리기 2U

케이블 복잡성을 제거하고 인클로저 또는 랙 내의 케이블 배선을 깔끔하게 정리된 상태로 유지해주는 케이블 관리 장치.

APC Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 230V

엔트리급부터 확장 가능한 런타임까지 지능적이고 효율적인 네트워크 전원 보호 서버, POS(Point-of-Sale), 라우터, 스위치, 허브 및 기타 네트워크 장치에 적합합니다.


표시 페이지당 검색 결과

관련 제품, 액세서리 및 서비스

이 제품의 모든 선택 가능 액세서리 보기