APC Mobile Power Pack, 10000mAh Li-polymer, 흰색

공유:

APC Mobile Power Pack, 10000mAh Li-polymer, 흰색

M10WH

Description: 모바일 기기를 위한 휴대용 전력 솔루션

포함사항 : USB Power Adapter , User Manual

APC Mobile Power Pack, 10000mAh Li-polymer, 흰색

자세한 내용은 전화
1588-2630
포함사항: USB 전원 어댑터 , 사용 설명서

M10WH Features

APC Mobile Power Pack, 10000mAh Li-polymer, 흰색

  • LED 배터리 충전 표시기
    푸시 버튼식 LED 디스플레이에 배터리 충전 상태가 표시됩니다.

모듈식 전력 팩 특징 및 장점

  • 효율 충전
    연결된 장치가 완전히 충전되면 자동으로 차단되어 모바일 전원 팩의 배터리 수명이 연장됩니다.
  • 모바일 장치 호환
    모바일 전원 팩을 사용하면 휴대폰, 태블릿, 오디오 플레이어, 휴대용 게임 콘솔, 전자책 단말기 등 USB 케이블을 통해 전원에 연결되는 모든 장치를 충전할 수 있습니다.
  • LED 배터리 충전 표시기
    푸시 버튼식 LED 디스플레이에 배터리 충전 상태가 표시됩니다.
제품 배송
제품 배송

아프가니스탄 , 오스트레일리아 , 방글라데시 , 브루나이 , 부탄 , 쿡 제도 , 피지 , 홍콩 , 인도네시아 , 캄보디아 , 대한민국 , 스리랑카 , 미얀마 , 말레이지아 , 네팔 , 뉴질랜드 , 파푸아뉴기니 , 필리핀 , 싱가포르 , 태국 , TP , 대만 , 베트남

Print Technical Specification

출력

  • 배터리 용량 (MAH)
    10000
  • 배터리 출력 전압
    5V

입력

  • 공칭 입력 전압
    5V
  • 입력 전력
    8.0Watts

배터리 및 런타임

  • 배터리 유형
    리튬 폴리머
  • 배터리 장착
    --
  • 예상 배터리 수명(년)
    --
  • 배터리 설계 수명
    --
  • 배터리 서비스 수명
    --

물리적 규격

  • 최대 높이
    146mm , 14.65cm
  • 최대 폭
    88mm , 8.89cm
  • 최대 깊이
    13mm , 1.35cm
  • 순중량
    0.27kg
  • 선적 중량
    0.34kg
  • 선적 높이
    230mm , 23.0cm
  • 선적 폭
    128mm , 12.8cm
  • 선적 깊이
    22mm , 2.2cm
  • 색상
    White
  • 팔레트당 장치
    864.0

환경 요구 사항

  • 작동 온도
    0 - 35 °C
  • 작동 상대 습도
    0 - 95% no %
  • 작동 고도
    0-900미터
  • 보관 온도
    0 - 50 °C
  • 보관 상대 습도
    0 - 95% no %
  • 보관 고도
    0-900미터

준수 사항

  • 규정 승인
    BSMI, CE 마크, EN/IEC 60950-1, FCC Part 15 Class B
  • 표준 보증
    1년 수리 또는 교체

지속 가능한 오퍼 상태

  • RoHS
    준수
  • 도착
    REACH: 고위험성 우려 물질(SVHC) 없음
  • 배터리 지침
    준수
사용 설명서 & 설치 안내서
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

495KB

업데이트 날짜

2017-04-26

User Manual for Mobile Power Banks M5 and M10 in Traditional Chinese (for Taiwan Market)
PDF

크기

391KB

업데이트 날짜

2017-02-15

User Manual for Mobile Power Banks M5 and M10 in Korean (for Korean Market)
PDF

크기

1092KB

업데이트 날짜

2017-02-13

User Manual of Mobile Power Packs M5RBK, M5WH, M10BK and M10WH for APJ and NAM Regions
Brochure
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

385KB

업데이트 날짜

2017-02-14

Two page brochure with top level features, benefits and specs
에이전시 인증
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

514KB

업데이트 날짜

2018-06-18

EN 55022:2010; EN55024:2010
PDF

크기

109KB

업데이트 날짜

2018-06-15

2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE
PDF

크기

40KB

업데이트 날짜

2018-06-15

IEC 60950-1:2005 + A1 + A2
PDF

크기

1753KB

업데이트 날짜

2018-06-12

RoHS Directive 2011/65/EU recasting 2002/95/EC
PDF

크기

513KB

업데이트 날짜

2018-06-04

CFR, Title 47 FCC part 15
PDF

크기

510KB

업데이트 날짜

2017-06-11

CNS15364 (102 ed.); CNS14336-1 (99 ed.); CNS13438 (95 ed.)
PDF

크기

396KB

업데이트 날짜

2017-02-15

K62133 (2012-07)
직책
크기
업데이트 날짜