APC KVM USB 서버 모듈

공유:

APC KVM USB 서버 모듈

AP5631

Description: VGA 비디오와 USB 키보드 및 마우스용 서버 모듈입니다.
APC KVM USB 서버 모듈

VGA 비디오와 USB 키보드 및 마우스용 서버 모듈입니다.

AP5631 Features

APC KVM USB 서버 모듈

  • 업그레이드 가능한 플래시 펌웨어
    FTP를 사용하여 펌웨어 유지 보수 릴리즈를 원격으로 설치합니다.
  • 대량 구성
    포괄적인 대량 구성 기능을 제공하므로 사용자가 구성 또는 특정 장치 설정을 생성, 저장한 후 네트워크 관리 카드를 사용하여 비슷한 종류의 APC 장치로 푸시할 수 있습니다.

KVM Switches 특징 및 장점

  • 랙 공간의 1U를 차지합니다.
    데이터 센터의 중요 랙 공간을 절약합니다.
  • 다중 플랫폼 지원
    Windows, Sun, Unix, Linux와 호환.
  • 확장가능한 아키텍처
    다중 플랫폼을 지원하는 모듈형 솔루션용 KVM 스위치를 계단식으로 배열하여 유연성을 개선하고 향후 확장성을 단순화합니다.
  • Out-of-Band Management
    운영 체제 대신 서버에 대한 POST 및 BIOS 수준의 액세스를 통해 서버 문제를 진단하고 해결합니다.
  • Hot Pluggable Operation
    스위치를 끄지 않고도 서버를 추가하거나 제거할 수 있습니다.
  • Out-of-Band Management
    운영 체제 대신 서버에 대한 POST 및 BIOS 수준의 액세스를 통해 서버 문제를 진단하고 해결합니다.
  • 다중 플랫폼 지원
    Windows, Sun, Unix, Linux와 호환.
  • 확장가능한 아키텍처
    다중 플랫폼을 지원하는 모듈형 솔루션용 KVM 스위치를 계단식으로 배열하여 유연성을 개선하고 향후 확장성을 단순화합니다.
제품 배송
제품 배송

안도라 , 아랍에미리트 , 아프가니스탄 , 앤티가 바부다 , 안길라 , 알바니아 , 아르메니아 , 네덜란드령 안틸레스 , 앙골라 , 아르헨티나 , 오스트리아 , 오스트레일리아 , 아루바 , 아제르바이잔 , 보스니아 헤르체고비나 , 바베이도스 , 방글라데시 , 벨기에 , 부르키나파소 , 불가리아 , 바레인 , 부룬디 , 베넹 , 버뮤다 , 브루나이 , 볼리비아 , 브라질 , 부탄 , 보츠와나 , 벨라루스 , 벨리즈 , 콩고 민주 공화국 , 중앙 아프리카 , 콩고 , 스위스 , 코트디부와르 , 쿡 제도 , 칠레 , 카메룬 , 중국 , 콜롬비아 , 코스타리카 , 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아) , 쿠바 , 사이프러스 , 체코 , 독일 , 지부티 , 덴마크 , 도미니카 공화국 , 알제리 , 에쿠아도르 , 에스토니아 , 이집트 , 서사하라 , 에리트리아 , 스페인 , 이디오피아 , 핀란드 , 피지 , 포클랜드 제도 , 프랑스 , 가봉 , 영국 , 그루지야 , 가나 , 지브롤터 , 감비아 , 기니 , 적도 기니 , 그리스 , 과테말라 , 가이아나 , 홍콩 , 온두라스 , 크로아티아 , 헝가리 , 인도네시아 , 아일랜드 , 이스라엘 , 인도 , 이라크 , 이란 , 아이슬란드 , 이탈리아 , 자메이카 , 요르단 , 케냐 , 캄보디아 , 대한민국 , 쿠웨이트 , 케이맨 제도 , 카자흐스탄 , 레바논 , 리히텐슈타인 , 스리랑카 , 라이베리아 , 레소토 , 리투아니아 , 룩셈부르크 , 라트비아 , 모로코 , 몰도바 , 마케도니아어 , 말리 , 미얀마 , 몽골 , 모리타니 , 몰타 , 말라위 , 멕시코 , 말레이지아 , 모잠비크 , 나미비아 , 니제르 , 나이지리아 , 니카라과 , 네덜란드 , 노르웨이 , 네팔 , 뉴질랜드 , 오만 , 파나마 , 페루 , 파푸아뉴기니 , 필리핀 , 파키스탄 , 폴란드 , 푸에르토리코 , 포르트칼 , 파라과이 , 루마니아 , 러시아 , 르완다 , 사우디아라비아 , 수단 , 스웨덴 , 싱가포르 , 슬로베니아 , 슬로바키아 , 시에라리온 , 세네갈 , 소말리아 , 수리남 , 엘살바도르 , 차드 , 토고 , 태국 , 타지키스탄 , 투르크메니스탄 , TP , 터키 , 트리니다드 토바고 , 대만 , 탄자니아 , 우크라이나 , 우간다 , 우루과이 , 우즈베키스탄 , 베네수엘라 , 베트남 , XF , 예멘 , 남아프리카 , 잠비아 , 짐바브웨

Print Technical Specification

출력

  • 포트 수
    1

물리적 규격

  • 최대 높이
    19mm , 1.9cm
  • 최대 폭
    95mm , 9.5cm
  • 최대 깊이
    235mm , 23.5cm
  • 순중량
    0.09kg
  • 선적 중량
    0.1kg
  • 선적 높이
    19mm , 1.9cm
  • 선적 폭
    96mm , 9.6cm
  • 선적 깊이
    235mm , 23.5cm
  • 커넥터 A
    USB-A(USB 2.0)
  • 커넥터 B
    HighDensity15(VGA 모니터)

환경 요구 사항

  • 작동 온도
    0 - 50 °C
  • 작동 상대 습도
    20 - 80 %
  • 작동 고도
    0-3000미터
  • 보관 온도
    -20 - 50 °C
  • 보관 상대 습도
    5 - 95 %
  • 보관 고도
    0-9000미터

준수 사항

  • 규정 승인
    cUL 등록, C-tick, CE, CSA C22.2 No. 60950-1-03, EN 55022 Class A, EN 55024, EN 60950, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Part 15 Class A, GOST, ICES-003, IEC 60950, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, 캐나다 산업부, IRAM, UL 60950-1, UL 등록, VCCI 클래스 A
  • 표준 보증
    2년

지속 가능한 오퍼 상태

  • RoHS
    준수
사용 설명서 & 설치 안내서
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

169KB

업데이트 날짜

2018-06-15

설치 지침서는 영어, 독어, 불어, 서반아어, 이태리어, 러시아어, 폴란드어, 일어, 중국어(간체) 및 한국어 지원
PDF

크기

49KB

업데이트 날짜

2018-05-29

GNU General Public License
에이전시 인증
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

87KB

업데이트 날짜

2018-08-14

Declaration of Conformity
PDF

크기

100KB

업데이트 날짜

2018-08-14

North American Safety Approval for Device Management, Access and Environmental Management, Rack Power Distribution and PDU products.
직책
크기
업데이트 날짜