APC 데이터 분배 케이블, CAT5e UTP CMR 회색, 6xRJ-45 잭 - 6xRJ-45 잭, 57ft (17,3m)

공유:

APC 데이터 분배 케이블, CAT5e UTP CMR 회색, 6xRJ-45 잭 - 6xRJ-45 잭, 57ft (17,3m)

DDCC5E-057

Description: 데이터센터를 위한 네트워킹 및 연결 인프라 솔루션: RJ45 커넥터, 패치 패널, 구리 LAN 케이블 및 패치 코드, 사전 단자 처리된 광섬유 솔루션

포함사항 : Installation Guide , User Manual

APC 데이터 분배 케이블, CAT5e UTP CMR 회색, 6xRJ-45 잭 - 6xRJ-45 잭, 57ft (17,3m)

포함사항: Installation Guide , 사용 설명서

DDCC5E-057 Features

APC 데이터 분배 케이블, CAT5e UTP CMR 회색, 6xRJ-45 잭 - 6xRJ-45 잭, 57ft (17,3m)

  • 플러그 앤 플레이 설치
    빠르고 쉬운 설치

네트워크 연결 특징 및 장점

  • 뛰어난 사용 편의성
    Actassi는 쉽게 지정하고 설치할 수 있으며 사용 및 업그레이드가 간단합니다.
  • 포괄적 구성
    Actassi에는 RJ45 커넥터, 패치 패널, 구리 LAN 케이블, 패치 코드, 사전 단자 처리된 광섬유 솔루션이 포함되어 있습니다.
  • 혁신적 설계 및 구성
    Actassi에는 도구가 필요 없는 일체형 RJ45 커넥터(최대 50% 빠르게 연결), 빠르게 체결 가능한 슬라이드식 19" 패치 패널, 자동 접지, 뛰어난 케이블 관리 및 마킹, 단일 포일 차폐 방식으로 설계된 혁신적인 LAN 케이블, 최고 성능의 3 및 4포인트 Class EA LAN 케이블, 100% 사전 조립 및 사전 테스트를 거쳐 사전 단자 처리된 파이버 및 구리 오퍼링이 포함되어 있습니다.
  • 쉽고 빠른 설치
    혁신적인 S-One 커넥터, 슬라이드식 19" 패치 패널 및 CL-MX 케이블로 구성된 Actassi를 통해 작업을 더욱 빠르게 수행하고, 설치 시간을 최대 20% 단축하며, 고성능 네트워크 케이블을 배선할 수 있습니다. S-One 커넥터는 최대 50% 더 빠르게 연결할 수 있고 사전 단자 처리된 광섬유는 최대 3배 더 빠르게 설치할 수 있습니다.
  • 가장 엄격한 국제 표준을 충족하는 성능
    Network Connectivity Actassi 제품은 ISO/IEC 11801과 같이 가장 엄격한 국제 표준을 초과 충족하며 새로운 S-One 커넥터의 경우 2:2010을 초과 충족함
  • 성능, 보안 및 안정성 보장
    독립적인 실험소의 검증 제3자가 독립적으로 인증을 수행하고 인증은 매년 갱신됨 제3자가 인증을 보장하며, 차폐 및 비차폐 제품 모두에서 최고 Cat6A(10Gb/s)의 성능까지 구현 가능 전체 구성 요소가 ISO 11801:2011 Ed 2.2, EIA/TIA 568-C와 호환됨, 교육 및 포괄적 시스템 보증 환경 중심: 친환경 프리미엄 오퍼링(제품 친환경 프로필)
  • 슈나이더 일렉트릭 제품과의 호환성
    Actassi 구성요소는 완벽한 시스템 구축을 위해 다른 슈나이더 일렉트릭 제품 및 솔루션과 완벽히 호환되도록 설계되었습니다.
  • PoE+
    S-One 커넥터가 PoE+ 적용을 지원함
제품 배송
제품 배송

안도라 , 아랍에미리트 , 아프가니스탄 , 앤티가 바부다 , 안길라 , 알바니아 , 아르메니아 , 네덜란드령 안틸레스 , 앙골라 , 아르헨티나 , 오스트리아 , 아루바 , 아제르바이잔 , 보스니아 헤르체고비나 , 바베이도스 , 방글라데시 , 벨기에 , 부르키나파소 , 불가리아 , 바레인 , 부룬디 , 베넹 , 버뮤다 , 브루나이 , 볼리비아 , 브라질 , 부탄 , 보츠와나 , 벨라루스 , 벨리즈 , 캐나다 , 콩고 민주 공화국 , 중앙 아프리카 , 콩고 , 스위스 , 코트디부와르 , 쿡 제도 , 칠레 , 카메룬 , 중국 , 콜롬비아 , 코스타리카 , 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아) , 쿠바 , 사이프러스 , 체코 , 독일 , 지부티 , 덴마크 , 도미니카 공화국 , 알제리 , 에쿠아도르 , 에스토니아 , 이집트 , 서사하라 , 에리트리아 , 스페인 , 이디오피아 , 핀란드 , 피지 , 포클랜드 제도 , 프랑스 , 가봉 , 영국 , 그루지야 , 가나 , 지브롤터 , 감비아 , 기니 , 적도 기니 , 그리스 , 과테말라 , 가이아나 , 홍콩 , 온두라스 , 크로아티아 , 헝가리 , 인도네시아 , 아일랜드 , 이스라엘 , 인도 , 이라크 , 이란 , 아이슬란드 , 이탈리아 , 자메이카 , 요르단 , 케냐 , 캄보디아 , 대한민국 , 쿠웨이트 , 케이맨 제도 , 카자흐스탄 , 레바논 , 리히텐슈타인 , 스리랑카 , 라이베리아 , 레소토 , 리투아니아 , 룩셈부르크 , 라트비아 , 모로코 , 몰도바 , 마케도니아어 , 말리 , 미얀마 , 몽골 , 모리타니 , 몰타 , 말라위 , 멕시코 , 말레이지아 , 모잠비크 , 나미비아 , 니제르 , 나이지리아 , 니카라과 , 네덜란드 , 노르웨이 , 네팔 , 오만 , 파나마 , 페루 , 파푸아뉴기니 , 필리핀 , 파키스탄 , 폴란드 , 푸에르토리코 , 포르트칼 , 파라과이 , 루마니아 , 러시아 , 르완다 , 사우디아라비아 , 수단 , 스웨덴 , 싱가포르 , 슬로베니아 , 슬로바키아 , 시에라리온 , 세네갈 , 소말리아 , 수리남 , 엘살바도르 , 차드 , 토고 , 태국 , 타지키스탄 , 투르크메니스탄 , 튀니지 , TP , 터키 , 트리니다드 토바고 , 대만 , 탄자니아 , 우크라이나 , 우간다 , 미국 , 우루과이 , 우즈베키스탄 , 베네수엘라 , 미국령 버진 아일랜드 , 베트남 , XF , 예멘 , 남아프리카 , 잠비아 , 짐바브웨

Print Technical Specification

출력

  • 포트 수
    6

입력

  • 코드 길이
    17.37미터

물리적 규격

  • 최대 높이
    109mm , 10.9cm
  • 최대 폭
    439mm , 43.9cm
  • 최대 깊이
    457mm , 45.7cm
  • 순중량
    3.59kg
  • 선적 중량
    3.82kg
  • 선적 높이
    109mm , 10.9cm
  • 선적 폭
    439mm , 43.9cm
  • 선적 깊이
    457mm , 45.7cm
  • 색상
    Grey
  • 커넥터 A
    RJ45(Cat 5E 직통)
  • 커넥터 B
    RJ45(Cat 5E 직통)

준수 사항

  • 규정 승인
    ETL, TAA compliance, UL 인정
  • 표준 보증
    2년

지속 가능한 오퍼 상태

  • Proposition 65 Warning
    문서 탭에서 이용 가능
직책
크기
업데이트 날짜