APC Back-UPS ES 550VA 220V(한국)

공유:

APC Back-UPS ES 550VA 220V(한국)

BE550-KR

Description: 서지로부터 전자장비와 컴퓨터를 보호해주는 배터리 백업

포함사항 : User Manual , Wall-mounting template

APC Back-UPS ES 550VA 220V(한국)

자세한 내용은 전화
1588-2630
포함사항: 사용 설명서 , 벽면 장착 템플레이트

관련 제품, 액세서리 및 서비스

이 제품의 모든 선택 가능 액세서리 보기

Back-UPS 특징 및 장점

  • 배터리 보호 및 서지 전용 콘센트
    보다 덜 중요한 장비에 대해 서지 전용 보호를 제공하는 동안 배터리를 백업해야 하는 연결된 장비에 대해 전원 용량 및 실행 시간을 보존합니다.
  • 자동 자가 테스트
    UPS 구성 요소를 정기적으로 테스트하여 잠재적인 문제를 조기에 탐지하도록 합니다.
  • 배터리 장애 통지
    배터리에 대한 조기 경고 오류 분석을 제공하여 제때 보호 유지 관리 조치를 취할 수 있도록 합니다.
  • 지능형 배터리 관리
    지능형 정밀 충전을 통해 배터리 성능, 수명 및 신뢰성을 극대화합니다.
  • 배터리 및 서지 보호 콘센트
    정전, 서지 및 스파이크로부터 귀사의 하드웨어 및 데이터를 백업 및 보호할 수 있습니다.
  • 서지 전용 콘센트
    정전 시 1차 전자 제품을 가동하는데 사용되는 배터리 전력을 감소시키지 않으면서 2차 전자 제품을 서지 및 스파이크로부터 보호할 수 있습니다.
  • LED 상태 디스플레이
    시각 표시 장치를 통해 유닛 및 전력 상태를 신속하게 파악할 수 있습니다.
  • 가청 알람
    유틸리티 전원 및 UPS 조건 변경에 대한 알림을 제공합니다.
  • 안전인증 획득
    환경 내에서 연결된 로드로 제품 테스트 및 승인을 안전하게 수행할 수 있도록 합니다.
제품 배송
제품 배송

대한민국

Print Technical Specification

출력

  • 출력 전력 용량
    330Watts / 550VA
  • 최대 구성 가능 전력(와트)
    330Watts / 550VA
  • 공칭 출력 전압
    230V
  • 출력 주파수(동기되지 않음)
    50Hz 공칭의 경우 50Hz +/- 0.1%
  • 기타 출력 전압
    220
  • 토폴로지
    대기
  • 파형
    Stepped approximation to a sinewave
  • 출력 연결
    (4) Schuko CEE 7 (selector_surgetitle)
    (4) Schuko CEE 7 (배터리 백업)

입력

  • 공칭 입력 전압
    230V
  • 입력 주파수
    50/60 Hz
  • 코드 길이
    1.83미터
  • 전력 코드 수
    1
  • 기타 입력 전압
    220
  • 최대 입력 전류
    10.0A

배터리 및 런타임

  • 배터리 유형
    유지보수가 필요 없는 연축전지(부유 전해질 포함): 새지 않음
  • 일반적인 충전 시간
    16시간
  • 교체용 배터리
    RBC2
  • 예상 배터리 수명(년)
    2 - 5
  • RBC™ 수량
    1
  • 런타임

통신과 관리

  • 인터페이스 포트 (들)
    USB
  • 제어판
    LED 상태 표시(온라인: 배터리 장착 시)
  • 경보음
    배터리 사용중일 때 경보 : 저배터리 경보 : 과부하 연속 톤 경보

서지 보호 및 필터링

  • 서지 에너지 등급
    310줄(Joule)
  • 데이터 라인 보호
    RJ-45 모뎀/팩스/DSL/10-100 Base-T 보호
  • 필터링
    Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

물리적 규격

  • 최대 높이
    86mm , 8.6cm
  • 최대 폭
    230mm , 23.0cm
  • 최대 깊이
    285mm , 28.5cm
  • 순중량
    6.4kg
  • 선적 중량
    6.9kg
  • 선적 높이
    132mm , 13.2cm
  • 선적 폭
    300mm , 30.0cm
  • 선적 깊이
    366mm , 36.6cm
  • 색상
    Charcoal
  • 마스터 상자 치수(길이 x 폭 x 높이)
    380mm
  • 마스터 상자 단위
    2.0
  • 마스터 상자 무게
    14.2
  • 팔레트당 장치
    80.0
  • SCC 코드
    1073130425591 5

환경 요구 사항

  • 작동 온도
    0 - 40 °C
  • 작동 상대 습도
    0 - 95 %
  • 작동 고도
    0-15000미터
  • 보관 온도
    0 - 40 °C
  • 보관 상대 습도
    0 - 95 %
  • 보관 고도
    0-15000미터
  • 장치 표면으로부터 1미터 거리에서의 가청 소음
    45.0dBA

준수 사항

  • 규정 승인
    CE, GOST, NEMKO
  • 장비 보호 정책
    --
  • 표준 보증
    2년

지속 가능한 오퍼 상태

  • PEP
    문서 탭에서 이용 가능
  • EOLI
    문서 탭에서 이용 가능
사용 설명서 & 설치 안내서
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

382KB

업데이트 날짜

2018-06-14

Includes installation, connection, power on and software installation, troubleshooting, warranty, service, and contact information.
PDF

크기

1014KB

업데이트 날짜

2017-03-31

Product Overview; Safety; Installation; Safety; Installation
에이전시 인증
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

0KB

업데이트 날짜

2018-06-18

Declaration of Conformity for Back-UPS BE, BH, BK
PDF

크기

351KB

업데이트 날짜

2018-06-15

IEC 62040-1 ed.1; am1
PDF

크기

192KB

업데이트 날짜

2018-06-15

CE EMC approval for model BE700XXXXXXXXXX and BE550XXXXXXXXXX
PDF

크기

129KB

업데이트 날짜

2018-06-12

2014/35/EU; 2014/30/EU, 2011/65/EU
Environmental Profile
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

463KB

업데이트 날짜

2018-06-18

Product Environmental Profile 1 for the Back-UPS Product Range
PDF

크기

407KB

업데이트 날짜

2018-06-15

End of Life Instruction (EoLI) for the Back-UPS Product Range
직책
크기
업데이트 날짜

펌웨어 업그레이드

PowerChute Personal Edition
부품 번호
업데이트 날짜

PowerChute Personal Edition

Windows 10; 8; 7; Vista; XP; Home Server (다국어)용 PowerChute Personal Edition V3.0.2

호환 대상: Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Home Server , Windows Vista , Windows XP

부품 번호

SFPCPE302

업데이트 날짜

2012-01-31

Category

하위 카테고리


APC 교체 배터리 카트리지 #2

Genuine APC RBC(TM)는 UPS 성능을 원래 사양으로 복구하는 데 필요한 호환성 검증 및 인증을 거쳤습니다.


표시 페이지당 검색 결과